FLIR TG267がElectrical Contractor Magazine(電気請負業者誌)のNECA 2019 Showstoppers Awardを受賞


今週ネバダ州ラスベガスで開催されたNECA電気会議で、先日発表されたFLIR TG267がNECA 2019 Showstoppers賞をFLIRが受賞したことを光栄に思います。Electrical Contractor(電気請負業者誌)は、過去15年以上にわたりNECA Showstoppers賞を授与しています。この賞は、電気工事請負業者の仕事に役立つ新しい製品とサービスに焦点を当てることを目的としており、今年この賞に応募した150以上の製品のうち、FLIR TG267がショーストッパーのファイナリストの1つとして認められたことをうれしく思います。
電気技師、HVAC/R技術者、建築検査官、機械技術者向けのFLIR TG267サーモグラフィカメラは、FLIR TGシリーズの新製品です。感度と解像度が向上し、専門家が診断時間を劇的に短縮し、修理をより迅速に開始するのに役立ちます。
多用途で頑丈なTG267は、大きな問題を示す可能性のあるホットスポットとコールドスポットを視覚化することで、機器を検査し、安全な距離から問題を特定することができます。FLIR TG267は、測定領域を明確に示すマルチポイントレーザーポインターと、暗くて届きにくい場所で作業するための明るいLEDフラッシュライトを備えています。Bluetooth Low Energy(BLE)技術により、ユーザーは画像やデータをモバイルデバイスに簡単にアップロードして、共有やレポート生成を行うことができます。TG267は、2.4インチのカラーディスプレイで再生できる最大50,000枚の画像を保存し、以前のモデルよりも鮮やかで80%大きくなりました。
NECA 2019 Showstoppers 賞は今週ネバダ州ラスベガスで発表されました。賞の詳細については、NECAConvention.org/Showstoppersをご覧ください。
FLIR TG267の詳細については、FLIR.com/TG267をご覧ください。