より優れたインテリジェンスで保護し、奉仕する

スポットライトや懐中電灯は、まだ役に立つことがありますが、現代の法執行機関にとっては、予測不可能な状況は、しばしばはるかにステルスなアプローチを必要とします。フリアーシステムズは、高精細の赤外線レンズと低光量イメージングで、お客様の背中を支えます。

当社のハンドヘルドスコープは、担当者がより安全なスタンドオフから影に潜んでいる容疑者を見つけ、そうでなければ目に見えないままの破棄された証拠を見つけるのに役立ちます。フリアーシステムズの無人航空機、地上車両、およびモバイル監視システムは、LE、SAR、およびファーストレスポンダーチームの意思決定を迅速化する迅速な状況認識を提供します。また、有毒な危険を検出するための当社のコネクテッドセンサーソリューションは、よりスマートで安全な調査のためのさらなるインテリジェンスを提供し、限られた労働力を最大限に活用します。

フィールドの準備はできていますか?

究極のサーモグラフィモノキュラーであるFLIR Scout Proで、法執行機関と公共の安全の未来に踏み出しましょう。市場で最も広い視野(32°)で、完全な暗闇の中でも最大500m離れた場所にある人間の熱特性を検出します。ハイステークミッション向けに頑丈に構築されたScout Proは、信頼性、リアルタイムのビデオストリーミング、そして比類のない使いやすさを提供します。迅速なエリアスイープから人間の即時検出まで、1秒に1度重要なのは信頼できるパートナーです。
製品を見る
Scout_Pro_HERO_1130x450_v4.png

軽量の多機能サーモグラフィ

法執行機関の専門家の日常的な要求のために構築され、あなたの立場を放棄することなく、完全な暗闇の中で容疑者や物体の熱を発見します。コンパクトなデザインとヘルメットへの取り付け機能により、他に類を見ない戦術的認識が得られます。 
LE-Sheriff-Banner.jpg