注:その他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。
Flir Assetlink
Asset hierarchy-based software
Reducing Reporting Time, Simplifying Workloads
Turn thermal images into actionable insights with Flir Assetlink—the browser-based platform that automatically connects inspection data to your asset hierarchy. Designed for speed and simplicity, Assetlink helps you cut reporting time, streamline workflows, and keep your operations running at peak efficiency. Compatible with Flir Exx, T5xx, T8xx, and iXX cameras, it works on any device with a browser, giving you ultimate flexibility in the field or in the office.

チームを無料で機内に持ち込む
今すぐAssetlinkに登録して、5つの無料メンバーシップを獲得しましょう。9月まで有効です!
貴社にとってAssetlinkがどれほど貴重なものかを理解していただきたいと思います。今すぐサインアップすると、2026年9月30日まで、最大25GBのストレージと5つのユーザーアカウントを無料で利用できます。
登録方法:登録リンクをクリックしてアカウントを作成します。次に、新しい組織のリクエストをクリックし、フォームに記入します。Assetlinkへのアクセスに関する回答は、約2営業日以内にお送りします。

ユーザーの役割の定義
ユーザーのニーズに合わせたダッシュボードを提供し、プラントのターゲットエリアまたは特定の部門へのアクセスを制御します。

より賢明な意思決定を可能にする—迅速
若手の技術者でも、数日間の集中的なトレーニングを行わずに資産の状態を正確に評価できる診断アプリを使用します。

レポート作成とデータ共有の合理化
赤外線画像とセンサーデータをシステム内の特定のアセットに自動的にリンクし、トレンド追跡、ダッシュボード作成、CMMS統合を容易にします。

ツールで作業する準備ができました
Assetlinkは、まったく新しいiXXシリーズからExxシリーズ、TシリーズT5xxおよびT8xxモデルまで、フリアーシステムズのプロ仕様のサーモグラフィカメラで作業する際に、検査をより速く、より効率的に、より簡単に行えるように設計されています。また、ブラウザを備えたあらゆるデバイスと互換性があります。PC、Mac、Linux、Android、iOSが含まれます。
資料とサポート
Export Restrictions
Added to cart