Cascade is our next-generation platform for turning raw data, incident records, and alerts from your entire fleet of Flir traffic detectors into actionable insights for you and your team. Cascade gathers traffic information from an entire camera system and collects it in one place—like having a traffic control center at your fingertips—and it's smart enough to alert on only relevant events so you can focus where it counts. Advanced algorithms allow Cascade to assess and prioritize events as they happen across multiple cameras, reducing unwanted alarms. A network connection, PC, and browser are all you need to access Cascade's state-of-the art traffic management solution, and it integrates easily with both Flir traffic detectors and third party systems. Take the complexity out of traffic management and make faster, more informed decisions that keep vehicles moving—and drivers safer.

Collect & Organize Traffic Data in One Place
Manages road data, incident records, alerts, and video clips in one place, collected from up to 300 Flir traffic sensors (standalone) or unlimited sensors (cluster installations)
Seamlessly integrates with other platforms, including SCADA, traffic management and regulation systems, and video management systems
Make informed decisions that enhance roadway safety and efficiency thanks to intelligent event filtering

Flirカスケードのパワーでトラフィックメトリックを統一し解釈

1つの直感的なクラウドベースのプラットフォームまたはオンプレミスプラットフォームで、システム内のすべてのFlirカメラまたはセンサーからリアルタイムのトラフィックデータをキャプチャできます。    

それがFlir Cascadeの仕事です。

Cascadeは、未加工データ、インシデントレコード、アラートをFLIRのトラフィックセンサーから、実用的な洞察に変換する次世代プラットフォームです。

トラフィック管理から複雑さを取り除き、ドライバーの安全を確保する、より迅速で、より多くの情報に基づいた意思決定をします。 

あらゆる規模のオペレーションに対応する柔軟なトラフィック管理

ほんの数台のカメラから広大なネットワークまで、Cascadeは特定のニーズに合わせて簡単に拡張できます。当社のスタンドアロンシステムは、最大300台のセンサーまたはカメラを管理し、任意の仮想化またはベアメタルインフラストラクチャで簡単に動作します。

追加の安定性が必要な大規模プロジェクトの場合、構成は最低4つのノードと基本的なクラスタライセンスで開始します。

アラートの関連性を維持

Cascadeは、アラートを積極的にフィルタリングして関連していることを確認します。高度なアルゴリズムは、複数のカメラで発生するイベントを評価および優先順位付けし、不要なアラームを削減します。たとえば、Cascadeは、渋滞時の運転と異常な挙動の車両の違いを認識できます。

Cascadeのインターフェース内で手動でフィルターを有効化またはスケジュールできます。また、大規模な管理システムと統合すると、ビデオ検出システムで自動的にフィルターをトリガー、またはリモートでフィルターをトリガーできます。

クラウドベースのアクセス

Cascadeの最先端のトラフィック管理ソリューションへのアクセスに必要なものは、ネットワーク接続、PC、ブラウザのみです。

オープンデザイン、カスタム統合

Cascadeのオープンインフラストラクチャは、他のプラットフォームとの統合を容易にします。カスタムプラグインは、SCADA、トラフィックコントロール、ビデオ管理システムなどのサードパーティシステムをCascadeの洞察で強化します。

CascadeはVMSではありませんが、インシデントの高解像度ビデオクリップを表示して、迅速にレビューできます。また、プラグインは、音声アラート、Eメール、またはコンタクトクロージャーでイベント通知も配信します。

FLIR United VMS

トラフィックシステムの包括的なビデオ管理のために、Flir United VMSは専用のUVMSプラグインを介してCascadeとシームレスに統合し、まとまりのある効果的なソリューションを実現します。

仕様

System Overview
Events And Data Retention Configurable
Hard Drive (Recommended) FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): 2 × 500 GB SSD per server
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1 × 500 GB SSD
Images And Clips Retention Configurable
Max Number of Managed Devices FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 300
Max Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited; above 4 servers, every server adds 300 supported device
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
Min Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Min number of servers = 4 ( 1 management node and 3 processing nodes, supporting up to 600 devices in a fault tolerant way)
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
RAM (Recommended) FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Minimum 16 GB
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 16 GB
Scalable And Fault-Tolerant FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Yes
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): Dependent upon underlying virtualization infrastructure
Supported Web Browser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Communications
Compatibility with FLIR UVMS Yes, using UVMS-dedicated FLIR Cascade plugin
Compatibility with Watts SDK Yes, with 10-0199 Watts SDK plugin (scope limited to features available with non-AI sensors)
ModBus TCP Yes, with 10-0184 ModBus TCP Slave plugin
OPC UA Yes, with 10-0185 OPC UA Server plugin
Remote Digital IO Management Yes, with 10-0198 IO plugin for Moxa IOlogik devices (contact sales for list of supported models)
REST API Yes, proprietary (documentation available upon request)
Sound Notifications Yes, with 10-0187 Audio On Event plugin

資料とサポート

Export Restrictions

カート

Added to cart

product image