Flir Edge

Thermal Camera with Wireless Connectivity for iOS® and Android™ Smart Devices

Compatible with the NEW iPhone 17

The Flir Edge (formerly Flir One Edge) allows you to easily inspect hard-to-reach areas from any position or angle. This infrared camera for smart phones connects wirelessly so you can inspect out-of-view targets—or clip it onto your phone or tablet for one-handed operation. The wireless connection also allows the same camera to be used with both Android and iOS devices, making it easy to share tools with your team members.
Flir One images are enhanced with Flir VividIR™ for brilliant thermal resolution; activate Flir's proprietary MSX® to add visual camera details to thermal images so you can clearly identify problems. All your thermal images and videos are saved directly to your mobile device and can be uploaded automatically to Flir Ignite™ for seamless reporting, sharing, and organization.

どこでも簡単に検査ができる

手の届かないところや見えない位置にある対象物をあらゆる角度から適切に検査したり、FLIR ONE Edge Proをスマートフォン/タブレットにフックして片手で簡単に操作できます。

高品質の画像とパフォーマンス

FLIR MSX、VividIR、および160×120(19,200ピクセル)の熱画像解像度で、高品質の赤外線画像を撮像し、対象物を容易に特定し、問題箇所を認識できます。

プロフェッショナルツール

最大2.5時間のバッテリー持続と高速充電機能を備えたFLIR ONE Edge Proは、必要なときにすぐに使用できます。この頑丈なカメラはIP54定格で、2メートルからの落下試験を受けています。

MSX画像処理技術

Flir Edgeシリーズカメラは、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体にリアルタイムで重要な詳細を追加する独自のMulti Spectral Dynamic Imaging(MSX)を特徴としています。その結果、可視光の特徴を備えた生の赤外線画像が得られ、問題のある熱パターンがどこにあるかがひと目でわかります。MSXはリアルタイムで発生するため、画面上ですぐに確認できます。

Flir One アプリからさらに多くの情報を得る

Flir One Seriesカメラは、Google PlayApple App Storeで利用可能なFlir Oneアプリを介してスマートデバイスに接続します。接続すると、Flir Oneカメラからのライブフィードが表示され、録画した画像やビデオをFlir IgniteTMクラウドにアップロードできます。アプリを使用して、カメラやディスプレイの設定の変更、ヘルプ記事へのアクセス、段階的な検査ガイドの有効化、特定のアプリケーション用のサードパーティアプリの検索を行うこともできます。

独自のアプリケーションに対応するFlir Oneモバイルアプリ

当社のサードパーティパートナーは、Flir Oneと互換性のあるモバイルアプリを幅広く提供しており、それぞれが特定のニーズに合わせたソリューションを提供します。 

例えば、RocketPlanアプリをご覧ください。修復内の請求プロセスをデジタル化します。

あるいは、MultiSens-1234アプリは、条件監視内で複数のセンサーデータをプロットするためのもので、ThermaFY Homeアプリは、自宅のエネルギー効率を分析します。

以下をクリックして、利用可能なすべてのアプリを確認してください。または、アプリの開発やアプリへのサーマルの統合に興味がある場合は、今すぐ開発者アカウントを作成してください。

注目のサードパーティアプリ

Flir One対応のモバイルアプリは、お客様の特定のニーズに合わせた検査、イメージング、レポートソリューションを提供します。主な例:

  • ホームブースト - 住宅所有者は、エネルギー請求書を動かす隠れた問題を見つけるのに役立ちます。
  • HouseRater - ホームビルダーは新しいホームエネルギー効率データを収集できます。
  • iCertify — BS7671の現場での電気試験、検査、および認証。
  • Knauf Pro+ - 絶縁ニーズを計算し、潜在的なエネルギー損失を検出するための監査スペースを支援します。

仕様

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Battery life Approximately 2 hours 30 minutes
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 30 cm - Infinity
Focus Fixed 30 cm - Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV/VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
Image Modes MSX, Infrared, Visual
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Thermal Sensitivity/NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixel size 12 µm, 8 to 14 µm spectral range
Visual Resolution 640 × 480
VividIR No
Power
Battery charge time 60–90 min for fully charged
15 min charging, from empty battery, gives 40 min operating time
Battery life Approximately 2 hours 30 minutes
Charging Method Female USB-C (5V/1A)
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Measurement Corrections Emissivity; Reflected apparent temperature (22°C / 72°F)
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
General
Additional Integrations Available via device App Store. Development SDK available: https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Battery charge monitor 0 to 100%
Clip Span 130 mm (min) / 195 mm (max)
Compatible with FLIR software FLIR ONE app, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Device Compatibility iOS ( version 17 and later) or Android (version 13 and later) smartphones and tablets
Dimensions (H x W x D) 37.5 mm × 35 mm × 149 mm (1.5 in × 1.4 in × 5.9 in)
Form Factor Phone
Remote Operation Up to 5 m (16.4 ft) from smart device
Weight 153 g (5.4 oz)
Environmental & Certifications
Certifications RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU
Drop test Drop from 2 m (6.56 ft)
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
IP Rating IP54
Non-Operating Temperature -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Communication & Data Storage
Bluetooth Uses Bluetooth to set up the peer-to-peer Wi-Fi network that the camera creates to connect to the mobile device
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android)
WiFi 802.11 a/b/g/n

アクセサリー

資料とサポート

注:その他のFLIR ONEサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

Export Restrictions

カート

Added to cart