Fast Shipping

Flir One®

Professional Thermal Camera for iOS™ and Android® Smartphones

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Liquid Leak Detection

互換性に関する注記:

FLIR ONE Gen 3モデルは、オペレーティングシステム(iOSまたはAndroid)とコネクタタイプ(USB-C、Lightning)のさまざまな組み合わせで動作します。

購入前に、お使いの携帯電話のモデルとコネクターの種類をご確認ください。

The Flir One® (formerly Flir One® Gen 3) is an affordable smartphone attachment thermal imaging camera designed to help professionals find problems faster and get more work done in less time. With MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) technology, which enhances thermal images by embossing details from the visual camera onto the thermal image, you’ll easily recognize where problems are located. Flir One cameras also provide a OneFit™ connector that adjusts and extends up to 4 mm to fit many popular protective cases. Whether inspecting electrical panels, looking for HVAC problems, or finding water damage, Flir One thermal imaging cameras enable users of all experience levels to work efficiently while on-the-go.

Now available with USB-C connector for iPhone!

MSX画像処理技術

Flir Oneカメラは、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体への重要な詳細をリアルタイムで追加する独自のマルチスペクトルダイナミックイメージング(MSX)を特徴としています。その結果、可視光の特徴を備えた生の赤外線画像が得られ、問題のある熱パターンがどこにあるかがひと目でわかります。MSXはリアルタイムで発生するため、画面上ですぐに確認できます。

Flir One アプリからさらに多くの情報を得る

Flir One Seriesカメラは、Google PlayApple App Storeで利用可能なFlir Oneアプリを介してスマートデバイスに接続します。接続すると、Flir Oneカメラからのライブフィードが表示され、録画した画像やビデオをFlir IgniteTMクラウドにアップロードできます。また、アプリを使用して、カメラやディスプレイの設定の変更、ヘルプ記事へのアクセス、ステップバイステップの検査ガイドの有効化、特定のアプリケーション用のサードパーティアプリの検索を行うこともできます。

独自のアプリケーションに対応するFlir Oneモバイルアプリ

当社のサードパーティパートナーは、Flir Oneと互換性のあるモバイルアプリを幅広く提供し、それぞれが特定のニーズに合わせたソリューションを提供します。 

例えば、RocketPlanアプリをご覧ください。修復内の請求プロセスをデジタル化します。

あるいは、MultiSens-1234アプリは、条件監視内で複数のセンサーデータをプロットするためのもので、ThermaFY Homeアプリは、自宅のエネルギー効率を分析します。

以下をクリックして、利用可能なすべてのアプリを確認してください。または、アプリの開発やアプリへのサーマル統合に興味がある場合は、今すぐ開発者アカウントを作成してください。

注目のサードパーティアプリ

Flir One対応のモバイルアプリは、お客様の特定のニーズに合わせた検査、イメージング、レポートソリューションを提供します。主な例:

  • ホームブースト - 住宅所有者は、エネルギー請求書を動かす隠れた問題を見つけるのに役立ちます。
  • HouseRater - ホームビルダーは新しいホームエネルギー効率データを収集できます。
  • iCertify — BS7671の現場での電気試験、検査、および認証。
  • Knauf Pro+ - 絶縁ニーズを計算し、潜在的なエネルギー損失を検出するための監査スペースを支援します。
Thermal Imaging Camera Attachment
Track problems to the source with thermal imaging and MSX, making it easier to detect and diagnose issues.
Carry this lightweight, pocket-sized inspection tool with you to every job for convenient, on-the-go inspections.
Improve workflow and share images using the sleek, intuitive Flir One® mobile app without ever leaving the job site; and quickly create professional reports using Flir Thermal Studio software.

仕様

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60
Battery life Approximately 1h
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 0.3m – Infinity
Focus Fixed 15cm – Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV/VFOV 50° ± 1° / 38° ± 1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60
Thermal Sensitivity [MRDT] 150 mK
Thermal Sensor Pixel size 17 µm, 8 – 14 µm spectral range
Video and Still Image Display/Capture Saved as 1440 × 1080
Visual Resolution 1440 × 1080
Power
Battery charge time 40 min
Battery life Approximately 1h
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
General
Battery charge monitor 0 – 100%
Dimensions (H x W x D) 34 × 67 × 14 mm (1.3 × 2.6 × 0.6 in)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Weight 36.3 g
Environmental & Certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Drop test Drop from 1.5m
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30% Reflected background temperature is 22°C
Non-Operating Temperature -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Communication & Data Storage
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android))
Video Male Lightning (iOS), Male USB-C (Android)

資料とサポート

注:その他のFLIR ONEサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

Export Restrictions

カート

Added to cart

product image