Diagnose potenzieller Fehler in industriellen, elektrischen und mechanischen Systemen oder Erkennen von Temperaturanomalien in F&E-Tests mit der 464 × 348 Auflösung der FLIR T540. Diese tragbare, ergonomische Wärmebildkamera bietet erweiterte Funktionen wie 1-Touch Level/Span und kontinuierlichen, lasergestützten Autofokus und ist damit das perfekte berührungslose Diagnosewerkzeug für die Zustandsüberwachung und Forschungsanwendungen. Optimierung von elektrischen/mechanischen Untersuchungen, Fehlerbehebungen und Reparaturen mit dem Inspection-Route-Modus, der in FLIR Thermal Studio Pro erstellte vorgeplante Routen ausführt, damit der Benutzer Temperaturdaten und Bilder in einer logischen Reihenfolge erfassen kann. Mit dem eingebauten Makromodus können Sie in Forschung und Entwicklung schnell zwischen Weitwinkel und Nahaufnahmen wechseln, ohne das Objektiv austauschen zu müssen. Oder kombinieren Sie die T540 mit einem FLIR FlexView® Dual-Sichtfeldobjektiv, um sofort vom Weitbereichs- zum Telescannen zu wechseln. In Verbindung mit der Software von Research Studio hilft die T540 Ingenieuren, unerwartete Hotspots zu bewerten und potenzielle Konstruktionsfehler zu finden.
Alle Kameras der FLIR T-Serie werden jetzt mit einem kostenlosen Gutschein für die Teilnahme an einer Schulung der FLIR Academy—im Wert von 399 USD (Details siehe unten) geliefert.

Auflösung, Komfort und hervorragende Leistung
Der lasergestützte Autofokus garantiert Ihnen einen gestochen scharfen Fokus für präzise Temperaturmessungen, die schnelle, aber fundierte Entscheidungen erlauben.
Die Optikeinheit der T540 ist um 180° drehbar, so dass Sie Zielobjekte in jedem beliebigen Winkel so lange Sie möchten bequem abbilden können.
Der kapazitive Touchscreen mit intuitivem Menü ist einfach zu bedienen und kann mit zwei programmierbaren Tasten angepasst werden.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 464 × 348 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Field of view [FOV] 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Camera software update Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Color Schwarz
Color palettes Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Resolution 464 × 348
Detector Type and Pitch Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Digital Camera FOV 53° × 41°
Digital Zoom 1- bis 6-fach stufenlos
f number 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14° 1.3, 80° °
Field of View 42° × 32°
24° × 18°
Field of view [FOV] 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Focal Length 10 mm (0,39 Zoll), 42° 17 mm (0,67 Zoll), 24° 29 mm (1,41 Zoll), 14° 5 mm (0,19 Zoll), 80°
Focus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
Frame Rate [Full Window] 30 Hz
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 464 × 348 Pixel
Laser Alignment Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Lens 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,15 m (0,49 Fuß), 42° 0,15 m (0,49 Fuß), 24° 1,0 m (3,28 Fuß), 14° Makromodus 71 µm als Option auf 24° 0,10 m (3,9 Zoll), 80°
Minimum Focus Distance with MSX 0,65 m, 42°0,5 m, 24°1,0 m, 14°
NETD <30 mK, 42° <40 mK, 24° <50 mK, 14° <40 mK, 80°
Non_radiometric IR video streaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Picture_in_Picture Größe und Position einstellbar
Radiometric IR video recording Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometric IR video streaming Über UVC
Resolution 464 × 348 Pixel (VGA)
Spatial resolution [IFOV] 1,66 mrad/Pixel, 42° 0,90 mrad/Pixel, 24° 0,52 mrad/Pixel, 14° 3,6 mrad/Pixel, 80°
Spectral Range 7,5–14,0µ m
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Video Lamp Integrierte LED-Leuchte
Viewfinder Nein
Visual Image Ja
Visual Video Recording H.264 auf Speicherkarte
Visual Video Streaming Ja
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Automatic hot and cold detection Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
Color alarm [isotherm] •Über•Unter•Intervall•Kondensation (Feuchtigkeit, Luftfeuchte, Taupunkt)•Isolierung
Difference Temperature Ja
Emissivity Correction Ja, variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Measurement Corrections Ja
Measurement Function Alarm Akustischer/visueller Alarm (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Measurement Presets •Keine Messungen•Center-Spot•Hot-Spot•Cold-Spot• Benutzervoreinstellung 1•Benutzervoreinstellung 2
Object Temperature Range -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 2732 °F)
Reference Temperature Ja
Benutzeroberfläche
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Display Technology IPS
Languages 21
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Touch Screen Optisch verbundener PCAP
Voice Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)
Kommunikation und Datenspeicher
Audio Mikrofon und Lautsprecher für Sprachkommentare von Bildern
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth, WLAN
Image File Format Standard-JPEG mit Messdaten
METERLiNK Kabellose Verbindung (Bluetooth) an: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK_Bluetooth Kommunikation mit Headset und externen Sensoren
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB_Standard USB 2.0 High Speed
Video Out DisplayPort über USB Typ C
Stromversorgung
Battery operating time Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Battery Type Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Battery voltage 3,6 V
Battery weight 195 g
Charging system In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem Kfz) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Charging Temperature 0–45 °C (32–113°F)
External Power Operation Netzteil 90–260 V AC (50/60 Hz) oder 12 V von einem Kfz (Kabel mit Standardstecker, optional)
Power Management Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC •ETSI EN 301 489-1 (Funk)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (Immunität)•EN 61000-6-3 (Emission)•FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25–40 °C (77–104 °F) 2 Zyklen
Operating Temperature Range –15 °C bis 50 °C
Radio Spectrum ETSI EN 300 228, FCC Teil 15.249, RSS-247 Ausgabe 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range –40 °C bis +70 °C
Tripod Mounting UNC 1/4"-20
Allgemeine Angaben
Compatible with FLIR software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
GPS [compass] Automatisches GPS-Tagging von Bildern
Housing material PCABS mit TPE, Magnesium
Laser Pointer Klasse 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft) ±1 % des gemessenen Abstands
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderer Objektivdeckel, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Pro (3-Monats-Abo)
Packaging Size 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 Zoll)
Size [L x W x H] Objektiv horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 Zoll)
Weight [battery included] 1,4 kg

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.