FLIR X6980-HS InSb™

MWIR-Hochgeschwindigkeitskameras für wissenschaftliche Zwecke

Die FLIR X6980-HS InSb ist eine außergewöhnlich schnelle IR-Mittelwellenkamera, die für Wissenschaftler und Ingenieure entwickelt wurde, die für genaue thermische Analysen und individuelle radiometrische Messungen Hochgeschwindigkeitsbilder aufnehmen müssen. Diese Wärmebildkamera kombiniert eine Auflösung von 640 × 512 Pixeln mit einer sehr hohen Bildfrequenz, sodass Forscher sich schnell bewegende Objekte oder schnelle Temperaturänderungen—im Labor oder im Testbereich mit Stop-Motion aufzeichnen können. Mit einem motorgetriebenen Filterrad mit vier Positionen und Unterstützung für motorgetriebene Fokusobjektive von FLIR ermöglicht die X6980-HS InSb qualitativ hochwertigere Aufnahmen, spart Zeit und mindert Frustration in dynamischen Aufnahmeumgebungen.

Erleben Sie unübertroffene Bildklarheit und Geschwindigkeit mit 10 GigE, CXP 2.1-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen oder Camera Link Full.
Erfassen Sie mehr als 1,5 Stunden detaillierte thermische Ereignisse direkt auf einer 4-TB-SSD-Festplatte ohne Bildverluste.
Proprietäres Triggering-, Synchronisations- und genaues IRIG-Zeitstempelsystem sorgt für präzise und pünktliche Aufnahmen.

Specifications

Highlighted
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range 1,5–5,0 µm
Detector Type FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Camera f_number f/2.5
Dynamic Range 14 Bit
Thermal Sensitivity_NETD 20 mK, typisch
Frame Rate [Full Window] Programmierbar: 0,0015 Hz bis 1004 Hz
Integration Time Programmierbar: 270 ns bis ca. Vollbild
Standard Temperature Range [with band matched optics] -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 45 °C–600 °C (113 °F–1112 °F)ND2: 250 °C–2000 °C (482 °F–3632 °F)ND3: 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Filtering 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorisiert (kompatibel mit Handmotor)
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses Manuell (Breitband): 25 mm, 50 mm, 100 mm
Motorgetrieben (Breitband): 25 mm, 50 mm, 100 mm
Camera f_number f/2.5
Close_up Lenses_Microscopes Keine Mikroskope verfügbar
Detector Pitch 25 µm
Detector Type FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Digital Zoom 1x, Auto (beste Passform)
Direct to SSD Recording Ja, auswechselbare 4 TB NVMe SSD im Lieferumfang enthalten, ca. 2 Stunden Aufnahmezeit ohne Bildverlust
Download of On_Camera RAM, SSD Recordings Übertragung von SSD über 10 GigE, CXP oder CL auf Research Studio
Dynamic Range 14 Bit
Filtering 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorisiert (kompatibel mit Handmotor)
Frame Rate [Full Window] Programmierbar: 0,0015 Hz bis 1004 Hz
Image Time Stamp Interner Präzisionszeitstempel. IRIG-B-AM-Decoder, TSPI-genau, Freilauf bei Verlust des Synchronisierungssignals
Integration Time Programmierbar: 270 ns bis ca. Vollbild
Lens Interface FLIR FPO-M (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen, motorgetrieben)
On Camera Image Storage RAM (flüchtiger Speicher): 64 GB, bis zu 95.000 Frame Vollbild-
NVMe U.2 SSD (vom Benutzer entfernbar/nichtflüchtig): 4 TB U.2 SSD enthalten, bis zu 6 M Vollbild-Bilder
Operability ≥99,5 % (≥99,95 % normal)
Overlay Anpassbar mit Fähigkeit zum Ausschalten
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixel Clock 355,2 MHz
Radiometric Data Streaming Simul. 10-Gigabit-Ethernet (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress® (CXP 2.1) Single Link bei 10 Gbit/s oder Dual Link bei 5 Gbit/s
Readout Modes Asynchrone Integration beim Auslesen; Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Readout Type Schnappschuss (Einzelbild)
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Closed Cycle Rotary
Spectral Range 1,5–5,0 µm
Standard Video HDMI, SDI
Subwindow Modes Flexibles Teilbildformat bis zu 32 x 4 (schrittweise 32 Spalten, 4 Zeilen)
Thermal Sensitivity_NETD 20 mK, typisch
Video Modes HD-SDI: 720p bei 50/59,9 Hz, 1080p bei 25/29,9 Hz, 1080p bei 60 Hz
SD-SDI: 480i bei 60 Hz, 576i bei 50 Hz
Messung und Analyse
Accuracy ≤100 °C: ±2 °C (±1 °C typisch), >100 °C: ±2 % des Messwerts (±1 % typisch)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Ja
Automatic Gain Control Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 45 °C–600 °C (113 °F–1112 °F)ND2: 250 °C–2000 °C (482 °F–3632 °F)ND3: 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Standard Temperature Range [with band matched optics] -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync, Video Sync
Trigger Mode[s] Trigger In, Software-generiert, Zeit-generiert
Allgemeine Angaben
Weight 6,35 kg (14 Pfund)
Stromversorgung
Power 24 V Gleichstrom (<50 W im Dauerbetrieb)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Mounting 2 × 1/4 Zoll -20 / 1 × 3/8 Zoll -16 / 4 × #10 -24 / Seite: 3x 1/4 Zoll -20 (jede Seite)
Operating Temperature Range -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.