FLIR サーモグラフィカメラ 台数限定【即納】企画

FLIRは即納体制で対応いたします。

FLIRのサーモグラフィは短納期。

世界的な半導体、電子・電気部品の不足が続いていますが、

FLIRのサーモグラフィは納期が安心!短納期で出荷が可能です。

今なら最短3日で納品可能な製品もご用意しております。

以下詳細をご確認頂き、ご購入に関してはページ内フォームよりお問い合わせください。

 

各製品限定台、最短3日で納入可能

corp respn ironbow line.png

【対象製品】

FLIR E8xt :フォーカスフリーの簡単測定モデル

au e8-xt promo.png

e8.png

 

 

メーカー希望小売価格:

650,000円(税込715,000円)

【製品詳細】

・熱画像解像度:320x240

・計測温度範囲:–20 ~ 550℃

・精度:±2℃もしくは2%

 

 

 

限定台、最短3日で納入可能

corp respn ironbow line.png

FLIR E75(42) / E76(24):現場計測に適したガンタイプ

e75-Temp.jpg

 

e75.png

メーカー希望小売価格:

1,180,000円(税込1,298,000円)

【製品詳細】

FLIR E75:広角45°、FLIR E76:標準24°   

・熱画像解像度:320x240

・計測温度範囲:–20 ~ 650℃

・フォーカス調整:手動/自動

・MSX、ワンタッチレベルスパン搭載

 

 

corp respn ironbow line.png

限定台、最短3日で納入可能

FLIR T530(24)/ T540(24):

180 °回転するレンズブロックでマルチアングル計測

one touch_T500_action-1200x628.jpg

  

FLIR-Dual-FOV-T530.png

・メーカー希望小売価格:

T530(24)1,620,000円、(税込1,782,000円)

 T540(24)2,060,000円、(税込2,266,000)

 【製品詳細】  

・熱画像解像度:FLIR T530 : 320x240、FLIR T540 : 464x348 

    ・計測温度範囲:–20 ~ 650℃

    ・オプション:プログラム計測、マクロモードや追加レンズ等

 

corp respn ironbow line.png

限定台、最短3日で納入可能

FLIR T860(24):ビューファインダー付き高画素モデル

1200x628_T860_Substation_imaging.jpg

 

T860 Camera Back_Eye Cup.png

 

・メーカー希望小売価格

2,860,000円(税込3,146,000)

【製品詳細】

・熱画像解像度:640x480

・計測温度範囲:–20 ~ 2000°C

・制度:±2℃もしくは2%

 

 

 

corp respn ironbow line.png

限定台、最短3日で納入可能

産業用音響カメラ FLIR Si124:

124個のMEMSマイクでエアリーク・部分放電を可視化

Si124-2.jpg

 

メーカー希望小売価格:OPEN

Si124-2X.png

AIがターゲットノイズを自動判定光熱費ロスをコスト算出表示

 

FLIR E75、E76、T530、T540、T860は手厚い保証が着きます。

※ご購入後30日以内に製品登録頂くと通常1年保証が【カメラ本体:2年保証】、【検出素子:10年保証】になります。

2-10-Japan.png

ご購入に関しては、ページ内フォームよりお問い合わせください。

その他、機種を短納期でお求めの方は、お気軽にページ内フォームからお問い合わせください。

 

Back to top