教育・研究機関向け アカデミック 特別価格


| 製品名 | FLIR E5-XT アカデミック |
FLIR E54 アカデミック |
| 製品イメージ | ![]() |
![]() |
| 通常価格(税込) | ¥308,000 | ¥847,000 |
| アカデミック価格(税込) | ¥199,800 | ¥499,800 |
| 熱画像解像度 | 160 × 120 | 320 × 240 |
| 画角 (Tシリーズは標準品の画角です) |
45°×34° | 24°× 18° |
| 瞬時視野角(IFOV) | 5.2mrad | 1.31mrad |
| 温度分解能(NETD)@30℃ | <0.1℃ | <0.04°C |
| 温度測定範囲 | -20~400℃ | ー20~650℃ |
| レベルスパン調整 | 自動/固定 | 自動/手動/1タッチ |
| フォーカス | 固定焦点50cm | 自動/手動 (最小焦点距離15cm) |
| 製品名 | FLIR T530 アカデミック |
FLIR T530マクロ アカデミック |
| 製品イメージ | |
![]() |
| 通常価格(税込) | ¥1,573,000 | ¥1,837,000 |
| アカデミック価格(税込) | ¥1,188,000 | ¥1,398,000 |
| 熱画像解像度 | 320 × 240 | |
| 画角 (Tシリーズは標準品の画角です) |
標準、広角、望遠から選択可 | 24°× 18° |
| 瞬時視野角(IFOV) | 1.31mrad(標準24°レンズ) | |
| 温度分解能(NETD)@30℃ | <0.04°C | |
| 温度測定範囲 | ー20~650℃ | |
| レベルスパン調整 | 自動/手動/1タッチ | |
| フォーカス | 自動/手動 (最小焦点距離15cm) |
|
| 製品名 | FLIR T865 アカデミック |
FLIR T865マクロ アカデミック |
| 製品イメージ | ![]() |
![]() |
| 通常価格(税込) | ¥3,586,000 | ¥3,850,000 |
| アカデミック価格(税込) | ¥2,827,000 | ¥2,998,000 |
| 熱画像解像度 | 640 × 480 | |
| 画角 (Tシリーズは標準品の画角です) |
標準、広角、望遠から選択可 | 25°× 19° |
| 瞬時視野角(IFOV) | 0.7mrad(標準24°レンズ) | |
| 温度分解能(NETD)@30℃ | <0.04℃ | |
| 温度測定範囲 | ー40~2000℃ | |
| レベルスパン調整 | 自動/手動/1タッチ | |
| フォーカス | 自動/手動 (最小焦点距離15cm) |
|
より詳しくはリーフレットをダウンロードの上、ご確認ください。
リーフレットダウンロードはこちら
アカデミック製品のご購入には諸条件がございます。詳しくはお問い合わせフォームまたは弊社代理店へお問い合わせください。