FLIR サーモグラフィカメラ 中古機 【数量限定】特価販売

展示会やデモ機として使用していたサーモグラフィカメラを数量限定でお安く販売させて頂きます。

商品の状態は個体差があります。必ず事前にご確認の上ご検討ください。
ご購入をご検討の方は画面右のフォームよりご検討モデルをご記載の上お送りください。2モデル以上のご購入をご検討の方はコメント欄にご記入ください。

 


フォーカスフリーの簡単測定モデル

FLIR E6xt / E8 Pro

 

e8.png

 


現場計測に適したガンタイプ

FLIR E52(24°)

 

e75.png

 


180 °回転するレンズブロックでマルチアングル計測

FLIR T530(24°+14°+42°)/ T540(24°)

 

FLIR-Dual-FOV-T530.png

 

 


ビューファインダー付き高画素モデル

FLIR T865(Dual FOV 14°+24°)

 

T860 Camera Back_Eye Cup.png

 


自動車診断用のサーマルイメージ放射温度計

FLIR TG275

 

【中古品販売におけるご注意事項】

・掲載写真は新品時の写真です。

・以下のものは必ず付属いたします。

 カメラ本体・AC電源アダプター・USBケーブル・バッテリー1本・輸送用ハードケース

・現行機種の同型式/同デザインでも、今回掲載している商品と現行機種とでは仕様がことなる場合がございます。詳しい仕様に関しましては別途ご相談ください。

・ご購入を検討いただける場合、弊社販売代理店をご紹介いたします。

・製品保証期間は納品後1か月です。

・ページ掲載中であってもお問い合わせ頂いた段階で、ご希望商品が完売している場合もありますので予めご了承ください。

 

Back to top