セキュリティシステム設計者やインテグレータ向けのプロフェッショナルなサイトプランニングツールであるRaveを使用して、1台のカメラをインストールする前にセキュリティ設定を視覚化します。ウェブベースの使いやすいプラットフォームで作業しながら、Google Mapsでセキュリティカメラのカバレッジを直接シミュレーションし、最適な監視レイアウトを決定します。FlirのRavenツールを使用して、よりスマートに作業し、より迅速で正確な意思決定を行うことができます。
Flir Ravenを見る

Sharper を見る より賢く使う。
クラス最高の可視性セキュリティ - 手頃な価格。
セキュリティ
スマートでスケーラブルな監視のためのプロフェッショナルな可視セキュリティカメラ
スマート監視ソリューション
現代のセキュリティには、受動的な監視以上のものが必要です。脅威を積極的に検出し、リスクを評価し、動きを追跡し、迅速な対応を可能にするインテリジェントシステムが必要です。
Flirの多層セキュリティは、高度なテクノロジーと深い専門知識を組み合わせて、お客様のセキュリティ運用全体に戦略的な優位性をもたらします。また、ISO/IEC 27001:2022 に準拠しているため、Flir は堅牢なデータ保護と業界をリードするリスク管理を保証します。
Flirは、手頃な価格の可視防犯カメラで、最先端の保護機能をこれまで以上に利用しやすくしています。

目に見えるセキュリティが重要な理由
監視を超えて:可視カメラによるインテリジェントな脅威検知
最新のセキュリティでは、受動的な監視だけでなく、積極的な脅威検知が必要です。Flirの可視セキュリティカメラは、リアルタイムの追跡、リスク評価、迅速な対応機能を提供します。

重要インフラ専門家からの信頼
高度なセキュアテクノロジー
サイバーセキュリティを強化し、サプライチェーンの完全性を保護し、データリスクを最小化します。Flirは、セキュアなハードウェアと信頼できるソーシングを備えた可視セキュリティカメラを構築しました。すべてのNDAAおよびISO/IEC 27001:2022に準拠しています。
トップアプリケーション
Flir可視光セキュリティカメラが優れている点をご覧ください。
顔認識、群衆監視、境界セキュリティ
イベント会場、公共広場、交通機関
産業施設、倉庫、データセンター
アクセス制御、訪問者管理
収容者監視、インシデント文書
セキュリティシステムの計画をよりスマートに。Flir Ravenに会いましょう。