FLIR CARE - 校正とメンテナンス -

FLIRの校正
最適なパフォーマンスを維持するために
FLIRの校正は、国際標準にトレーサブルな黒体炉を用いて、サーモグラフィカメラの温度精度を確認いたします。スペックから外れている際は、調整を行いますので、カメラを最適な状態でお使いいただけます。校正をしていただくと、校正証明書・測定結果・トレーサビリティ体系図の書類が発行されます。

黒体炉は放射率が非常に高いため、校正中に基準温度として使用されます。FLIRの校正ラボで使用されているものは認証されており、国際標準にトレーサブルです。

FLIR CARE
(校正+メンテナンスパッケージ)
FLIR CARE (フリアーケア)は校正とメンテナンスを合わせたパッケージです。温度精度の確認と一緒にメンテナンスを行うことで、サーモグラフィカメラをよりよい状態で、安心してお使いいただけます。

FLIR CARE PROの校正とメンテナンスサービス
FLIR CARE PRO(フリアーケアプロ)測定データが常に正確であることを保証するための校正と、カメラを最善の状態に保つためのメンテナンスを受けることができます。校正は校正証明書、温度測定結果、トレーサビリティ体系図が発行されます。メンテナンスでは各駆動部の動作確認や、MSXの調整、ファームウェアのアップグレードを行います。

FLIR TOTAL CAREの校正(調整前校正結果付)とメンテナンスサービス
FLIR TOTAL CARE(フリアートータルケア)では、調整を実施する前の校正結果をお付けいたします。前回の校正からの温度差を確認したいお客様に最適のパッケージです。その他、FLIR CARE PROと同様にカメラを最善の状態に保つためのメンテナンスを受けることができます。
| 通常の校正 |
FLIR care Pro |
FLIR Total care |
|
| 校正(調整) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 調整前校正結果 | ー | ー | 〇 |
| 校正証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 測定結果 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トレーサビリティ体系図 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メンテナンス | ー | 〇 | 〇 |
※FLIR CAREの対象機種はFLIR E54, E76, E86, E96, T530, T540, T560, T840, T860, T865です。