FLIR PROTECT - 保証延長と校正・メンテナンス -

FLIRの保証延長
FLIRの保証延長パッケージでは、製品登録による2年間に、さらに3年間の保証延長を追加して5年間の延長保証が受けられます。カメラの高額な修理を心配する必要はありません。
FLIR PROTECT(保証延長+校正・メンテナンスパッケージ)
FLIR PROTECT(フリアープロテクト)は保証延長とFLIR CAREを合わせたパッケージです。カメラの保証延長と毎年の校正・メンテナンスによりカメラを最善の状態で安心してお使いいただけます。

FLIR PROTECT PROの保証延長とFLIR CARE PROサービス
FLIR PROTECT PRO(フリアープロテクトプロ)は、3年間の保証延長とFLIR CARE PROが組み合わさったパッケージです。製品ご購入時に製品登録をしていただくと延長される2年の保証に3年間の保証延長が追加され、5年間にわたって安心して製品をお使いいただけます。FLIR CARE PROが含まれているので、ご購入初年から毎年1回の校正とメンテナンスも受けていただけます。

FLIR TOTAL PROTECTの保証延長とFLIR TOTAL CAREサービス
FLIR TOTAL PROTECT(フリアートータルプロテクト)は、3年間の保証延長とFLIR TOTAL CAREが組み合わさったパッケージです。5年間の長期保証、FLIR TOTAL CAREが含まれているので、ご購入初年から毎年1回の校正(調整前校正結果付き)とメンテナンスも受けていただけます。
FLIR Protect Pro |
FLIR Total Protect |
|
| 保証延長 | 3年 | 3年 |
| 校正(調整) | 年1回 | 年1回 |
| 調整前校正結果 | ー | 〇 |
| 校正証明書 | 〇 | 〇 |
| 測定結果 | 〇 | 〇 |
| トレーサビリティ体系図 | 〇 | 〇 |
| メンテナンス | 年1回 | 年1回 |
| 有償修理時の割引(※1) | 10% | 10% |
※1 FLIR Systemsの説明に準拠しない保管・仕様・保守が行われた場合や、誤用、事故(落下・水没等)、異常な操作等が行われた場合は有償修理となります。
※FLIR PROTECTの対象機種はFLIR E54, E76, E86, E96, T530, T540, T560, T840, T860, T865です。