Observação: Para recursos adicionais de suporte da Si2-Series, acesse Support.FLIR.com.


Câmeras de imagem acústica Si2-Series
Monitoramento de condições com um gerador de imagens acústicas Flir Si2-Series
Vazamentos de ar comprimido, vazamentos de gás especializados, falhas mecânicas e descargas parciais elétricas são todos problemas caros do sistema que consomem energia, fazendo com que sua empresa lide com custos imprevistos e possíveis problemas de produção/tempo de atividade. A imagem ultrassônica com uma câmera acústica é uma maneira eficaz de detectar esses problemas de equipamento como parte de um plano completo de gerenciamento de ativos. A Flir Si-Series é sua solução perfeita para localizar áreas comprometidas em seus sistemas de ar comprimido e para identificar problemas de descarga parcial em sistemas elétricos de alta tensão. Este detector leve com uma mão pode ajudar você em aplicações de serviços públicos, fabricação e engenharia a identificar perda de eficiência e possíveis falhas até 10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais, com treinamento mínimo.
Calcule o retorno do investimento na série Si Solicite uma demonstração
Por que escolher uma câmera de aquisição de imagens acústicas da Flir?
Operação sem esforço com uma mão
Deixe uma mão livre ao inspecionar os componentes para segurança do operador e para reduzir a tensão no pescoço.
Detecção de som superior com 124 microfones
As câmeras Si-Series têm 124 microfones, que podem ajudar você a captar ruídos muito silenciosos a uma longa distância para imagens acústicas. Isso é especialmente importante ao inspecionar sistemas de alta tensão e seus possíveis vazamentos de ar, que exigem uma distância segura do equipamento energizado. A força de um sinal sonoro cai significativamente à medida que você se afasta de sua fonte. A solução é aumentar o número de microfones: quadruplicar o número de microfones essencialmente dobra a faixa de detecção de som. Eles usam faixa dinâmica otimizada para equilibrar os recursos de frequência com a distância percorrida pelo som. Você quer que seus detectores usem as frequências mais baixas possíveis para obter a distância mais distante.
Expansibilidade empresarial
Garanta o uso e a manutenção ideais de equipamentos em ambientes industriais de grande escala, com gerenciamento de frota, integração de dados na nuvem e atualizações de software OTA. O software de suporte também permite se integrar a históricos de dados, opções de geração de relatórios na nuvem e no desktop, e combinar seus programas de inspeção acústica e infravermelho. Os usuários da série Si também podem aproveitar o recurso Organização, uma solução fácil de usar que simplifica a tarefa de acompanhar os relatórios realizados em locais separados por diferentes câmeras e usuários.
Recursos de aprendizado de máquina
A série Si da Flir usa aprendizado de máquina para distinguir as outras características do padrão de som criado pelos vazamentos e pela descarga parcial em relação ao ruído de fundo. É a mesma maneira como você distingue uma gaita e um sino tocando a mesma nota. Devido ao grande número de microfones sensíveis combinados com o processamento moderno de computadores usando aprendizado de máquina, podemos distinguir entre o ruído de fundo e o ruído criado por defeitos devido a propriedades diferentes da frequência.

O que procurar em um gerador de imagens acústicas
Para garantir que você está escolhendo o equipamento certo, dê uma olhada crítica na faixa de frequência da sua câmera. Você pode pensar que precisa da maior faixa possível para captar a maior variedade de sons. Porém, na realidade, a faixa de frequência mais eficaz para detectar um vazamento de ar comprimido é entre 20 e 30 kHz. Isso ocorre porque o uso da faixa de 20 a 30 kHz ajuda a distinguir vazamentos de ar comprimido do ruído de fundo em uma fábrica.
Na busca por ruídos mais baixos, mais é melhor. As câmeras de aquisição de imagens acústicas normalmente empregam dezenas de microfones de sistema micro-elétrico-mecânico (MEMS) para captar e caracterizar o som. Embora o MEMS seja pequeno, use pouca energia e seja muito estável, ele também gera seu próprio ruído que interfere na capacidade de um microfone individual de captar sons muito baixos. A solução é aumentar o número de microfones em uso. Simplesmente dobrar o número de microfones melhora a relação sinal-ruído o suficiente para remover três decibéis de sons indesejados.

Compatibilidade com Flir Thermal Studio
O plug-in Flir Si-Series para Flir Thermal Studio permite importar imagens de geradores de imagens acústicas Si-Series para o Flir Thermal Studio. Edite e analise imagens com facilidade e crie relatórios avançados. Com o plug-in, você tem suporte para classificação automática de falhas, indicação de gravidade, ação recomendada para inspeções de serviços públicos, estimativa de volume de vazamento e economia de custos para vazamentos de ar. Combine imagens acústicas com imagens térmicas de detectores infravermelhos portáteis da Flir, como a Flir E8 Pro, para detecção de vazamentos de água no mesmo relatório.
Flir Si2-LD™
- Resolução de imagem de vídeo 1280 × 720
- 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
- Detecte vazamentos de ar comprimido de 0,3 m (1,0 ft) a 200 m (656 ft)
Medição acústica
124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Distância
De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Taxa de vazamento
0,0032 l/min de 2,5 m (8,2 pés), 0,0044 l/min de 6 m (19,6 pés)
Flir Si2-PD™
- Resolução de imagem de vídeo 1280 × 720
- 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
- Detecte vazamentos de ar comprimido, vazamentos de gás e descargas parciais de 0,3 m (1,0 ft) a 200 m (656 ft)
Medição acústica
124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Avaliação da gravidade
Avaliação automática de gravidade com base em IA, incluindo ações recomendadas na câmera integrada
Distância
De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Flir Si2-Pro™
- Resolução de imagem de vídeo 1280 × 720
- 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
- Detecte descarga parcial de 0,3 m (1,0 ft) até 200 m (656 ft)
Medição acústica
124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Avaliação da gravidade
Avaliação automática de gravidade com base em IA, incluindo ações recomendadas na câmera integrada
Distância
De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Medição acústica
124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Medição acústica
124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Medição acústica
124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Distância
De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Avaliação da gravidade
Avaliação automática de gravidade com base em IA, incluindo ações recomendadas na câmera integrada
Avaliação da gravidade
Avaliação automática de gravidade com base em IA, incluindo ações recomendadas na câmera integrada
Taxa de vazamento
0,0032 l/min de 2,5 m (8,2 pés), 0,0044 l/min de 6 m (19,6 pés)
Distância
De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Distância
De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Recursos e suporte
Datasheet
Ficha técnica do FLIR Si2-PD BR
Brochure
Guia de Imagens Acústicas FLIR
Brochure
Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR
User Manual
Manual do utilizador FLIR Si2-Series
Brochure
O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR
Tech Note
FLIR Si2-PD Tech Note
Application Story
Flir Si2-Series Application Story - Partial Discharge Testing Can Include the Use of Acoustic Imaging
Datasheet
FLIR Si2-PD Datasheet
User Manual
FLIR Si2-Series User Manual
Warranty
FLIR Solutions Acoustic Camera Limited Warranty
Bate-papo
Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.
(Quando os agentes estiverem disponíveis)
Suporte telefônico
Linha Internacional:
(+1) 805 392 3775
Número local:
(+1) 844 283 5471
Serviço, reparo e calibração
Américas
Contato do Centro de Serviços |
Telefone |
Solicitar serviço, reparo ou calibração |
Envie-nos um e-mail |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos |
Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canadá | 800 613 0507 | Enviar uma RMA | |
| América do Sul e Central | 0800 878 2486 |
Europa
Contato do Centro de Serviços |
Telefone |
Solicitar serviço, reparo ou calibração |
Envie-nos um e-mail |
|---|---|---|---|
| Bélgica | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estônia | +3726063976 | ||
| Alemanha | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Itália | +390294753491 | ||
| Suécia | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Emirados Árabes Unidos | +971 4 802 4999 | ||
| Reino Unido | +44 (0)1732 220 011 |
Ásia-Pacífico
Contato do Centro de Serviços |
Telefone |
Solicitar serviço, reparo ou calibração |
Envie-nos um e-mail |
|---|---|---|---|
| Austrália | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Índia Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Índia Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japão | 81-3-6721-6648 | ||
| Cingapura | +65 8787 0884 | ||
| Coreia do Sul | (02)565-2724 |