Câmeras científicas refrigeradas

A6700-Series

Câmeras radiométricas avançadas InSb e SLS

As câmeras de onda média (InSb) e onda longa (SLS) Flir A6700-Series são a escolha profissional para testes não destrutivos (NDT), mapeamento de estresse, pesquisa científica e muito mais. Essas câmeras de infravermelho avançadas e refrigeradas podem resolver diferenças de temperatura tão baixas quanto 1 mK com uma precisão de ±2 °C.

Câmeras de infravermelho como a A6700-Series podem avaliar materiais, componentes ou sistemas sem danificá-los, detectando defeitos internos por meio da excitação do alvo e da observação de diferenças térmicas na superfície de um alvo.

Which Camera Should I Choose?

MWIR Flir A6700

MWIR Flir A6700

Ver Produto

Resolução

640 x 512

Tamanho do pixel [quadrado]

15 µm

Faixa Espectral

A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

MWIR Flir A6750

MWIR Flir A6750

Ver Produto

Resolução

640 x 512

Tamanho do pixel [quadrado]

15 µm

Faixa Espectral

A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

MWIR Flir A6780

MWIR Flir A6780

Ver Produto

Resolução

640 x 512

Tamanho do pixel [quadrado]

15 µm

Faixa Espectral

A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

SLS Flir A6750

SLS Flir A6750

Ver Produto

Resolução

640 x 512

Tamanho do pixel [quadrado]

15 µm

Faixa Espectral

7,5 µm (inferior), 1.0–11 µm (superior)

Resolução

640 x 512

Resolução

640 x 512

Resolução

640 x 512

Resolução

640 x 512

Tamanho do pixel [quadrado]

15 µm

Tamanho do pixel [quadrado]

15 µm

Tamanho do pixel [quadrado]

15 µm

Tamanho do pixel [quadrado]

15 µm

Faixa Espectral

A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

Faixa Espectral

A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

Faixa Espectral

A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm

Faixa Espectral

7,5 µm (inferior), 1.0–11 µm (superior)

SLS Flir A6780

SLS Flir A6780

Ver Produto

Resolução

640 x 512

Tamanho do pixel [quadrado]

15 µm

Faixa Espectral

A6781 SLS: 7,5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)
A6783 SLS: 7, 5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)

Resolução

640 x 512

Tamanho do pixel [quadrado]

15 µm

Faixa Espectral

A6781 SLS: 7,5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)
A6783 SLS: 7, 5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)

A6700 para testes não destrutivos

As imagens térmicas são uma ferramenta valiosa para detectar defeitos e pontos de falha em compostos, células solares, pontes e componentes eletrônicos. Também é uma ferramenta ótima para mapeamento térmico de estresse ao efetuar teste de materiais.

Inspeção de Compósitos

A inspeção da plataforma da ponte é capaz de identificar áreas de deterioração e calcular um índice quantitativo para determinar o grau de deterioração para cada vão/faixa da ponte.

Os cames infravermelhos refrigerados Flir A6700-Series fornecem uma avaliação mais precisa da condição dos decks de ponte de concreto. Eles ajudam a prever melhor a progressão da deterioração e avaliar a necessidade de reabilitação. Melhorando a detecção precoce da deterioração na superfície da ponte, os órgãos de transporte podem tomar iniciativas de manutenção para prorrogar a vida útil restante do tabuleiro com custos reduzidos.

High Performance Cooled Cameras

The Flir A6780 MWIR camera system makes it easy to measure temperatures of rapid thermal events and fast-moving targets, making it an ideal choice for industrial, military, and manufacturing R&D applications. This affordable, cooled InSb camera offers the flexibility of both manual and remote-focus lens options to maximize the number of measurement pixels on the object of interest. And single cable connectivity using Gigabit Ethernet provides complete camera control plus data capturing in Flir Research Studio software – so users can analyze and understand data faster than ever before.

The Flir A6750 MWIR camera offers short exposure times and high-speed windowed frame rates, making it an ideal choice for recording rapid thermal events and fast-moving targets. Freeze motion or achieve accurate temperature measurements on moving subjects, and perform a variety of non-destructive testing with this cooled InSb camera. The 327,680 (640 x 512) pixel IR resolution and high sensitivity produce crisp imagery, well suited to electronics inspections, scientific research, and more.

The FLIR A6780 SLS LWIR camera system makes it easy to measure temperatures of rapid thermal events and high-speed targets, making it an ideal choice for industrial, military, and manufacturing R&D applications. Thanks to its cooled, longwave Strained Layer Superlattice (SLS) detector, the A6780 provides faster snapshot speeds than other detectors for crisp images without motion blurring. Manual and remote-focus lens options provide flexibility to maximize the number of measurement pixels on the object of interest. Simple, single cable connectivity using Gigabit Ethernet provides complete camera control, plus data capturing in FLIR Research Studio software – so users can analyze and understand data faster than ever before.

The Flir A6750 SLS longwave camera is the ideal choice for high-speed thermal events and fast moving targets. It offers extremely short integration times and windowed frame rates above 4,000 Hz, so you can freeze motion or achieve accurate temperature measurements on moving subjects. The 327,680 (640 x 512) pixel IR resolution and high sensitivity produce crisp imagery, well suited to electronics inspections, scientific research, and more.

Designed for electronics inspections, manufacturing monitoring, scientific research, and non-destructive testing, the Flir A6700 MWIR camera is ideal for high-speed thermal events and fast-moving targets. Short exposure times and windowed frame rates as high as 480 fps allow users to freeze motion and achieve accurate temperature measurement.

Flir now offers close-up inspection kits that combine the A6700 MWIR camera with the Flir Heavy Duty Open Base Camera Stand to meet the evolving demands of the electronics, design, and testing industry.

Recursos e suporte

Brochure

Folheto de Automação FLIR

Brochure

FLIR Automation Brochure

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Datasheet

A6700 MWIR Datasheet

Datasheet

Folha de dados de A6780 LWIR

Datasheet

A6780 LWIR Datasheet

Datasheet

Folha de dados de A6780 MWIR

Datasheet

A6780 MWIR Datasheet

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure