5 MP or 4K Cameras with Flir Edge AI Video Analytics
Quasar Premium Bullet AI Series
The Quasar Premium Bullet AI Series offers 5 MP or 4K Ultra HD visual security coverage for demanding outdoor environments. Capture critical evidential video and accurately classify humans and vehicles with the Deep Neural Network (DNN) based Edge AI video analytics. These cameras integrate with Flir's United VMS as well as third-party video management systems for an open, true end-to-end security solution.

Projetado para aplicações de segurança de perímetro
O Quasar Premium Bullet AI é ideal para segurança empresarial e de perímetro focada na detecção de intrusão humana e/ou de veículos. Ele pode ser facilmente emparelhado com câmeras PTZ para geolocalização e rastreamento de objetos.

Vantagem do Flir Nexus
Rastreie perfeitamente alvos em áreas amplas por meio do Flir Nexus, um protocolo de comunicação proprietário que ajuda a preencher a lacuna entre câmeras de segurança de espectro visível, dispositivos de radar e seus sistemas de monitoramento. O Nexus permite uma coordenação perfeita para manter o rastreamento contínuo, além do campo de visão de um único dispositivo.

Segurança cibernética e em conformidade com NDAA
Proteger seus dados é tão importante para nós quanto a segurança do local é para você. As câmeras de segurança Flir são ideais para sistemas de segurança cibernética reforçados para infraestrutura crítica e aplicações governamentais. O desenvolvimento do Flir atende aos padrões de conformidade da NDAA ao incorporar considerações de cibersegurança em nosso processo, juntamente com testes de vulnerabilidade internos e externos, revisões rigorosas de código e protocolos rigorosos de TI.

Integração e análise de vídeo
O United VMS é uma maneira poderosa de integrar e controlar o Quasar Premium Bullet AI. Intuitivo de usar e escalável para suas necessidades, o UVMS suporta análise e transferência de câmeras fixas, como as câmeras Bullet to Flir pan-tilt-zoom.
Compare Models
Quasar™ CB-6505-11-IA
- Resolução de 2.592 × 1.944 pixels
- Lente varifocal de 2,8 mm a 8 mm, 106° a 38° HFOV
- Distância: 60 m (200 pés)
Quasar™ CB-6505-21-IA
- 2592 × 1944 pixel resolution
- Varifocal 8–20 mm lens, 36°–15° HFOV
- Distance: 60 m (200 ft.)
Quasar™ CB-6508-11-IA
- 3840 × 2160 pixel resolution
- Varifocal 4–9 mm lens, 117°–50.8° HFOV
- Distance: 80 m (260 ft.)
Quasar™ CB-6508-21-IA
- 3840 × 2160 pixel resolution
- Varifocal 9–20 mm lens, 50°–22.3° HFOV
- Distance: 80 m (260 ft.)
Recursos e suporte
Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.
Firmware Download
FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Datasheet
Folha de dados da FLIR Quasar Premium Bullet AI
User Manual
FLIR Quasar Premium Bullet AI Installation and User Guide
Quick Start Guide
FLIR Quasar Premium Bullet AI Quick Install Guide
Firmware Release Note
FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware Release Notes
Datasheet
FLIR Quasar Premium Bullet AI Datasheet
AE Spec
FLIR Quasar Premium Bullet AI A&E Specifications
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
Selection Guide
FLIR Edge Devices Accessory Guide
Software Release Note
FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35