Mini-Dome Cameras
Quasar Premium Mini-Dome AI-Series
The Flir Quasar Premium Mini-Dome AI Series combines advanced AI analytics with a compact, discreet design, making it ideal for modern security applications. Available in 5 MP and 4K options, these cameras deliver sharp image quality while accurately detecting and classifying people and vehicles to reduce false alarms. Built for reliable performance in a range of environments, they integrate seamlessly into existing systems to enhance situational awareness and operational efficiency.

Designed for Critical Infrastructure and Perimeter Security
The Flir Quasar Premium Mini-Dome AI is ideal for commercial sites, retail spaces, and critical infrastructure, delivering intelligent monitoring in both indoor and outdoor environments. Paired with Flir Nexus, it enables seamless system integration and enhanced situational awareness across your entire security network.

Segurança cibernética e em conformidade com NDAA
Proteger seus dados é tão importante para nós quanto a segurança do local é para você. As câmeras de segurança Flir são ideais para sistemas de segurança cibernética reforçados para infraestrutura crítica e aplicações governamentais. O desenvolvimento do Flir atende aos padrões de conformidade da NDAA ao incorporar considerações de cibersegurança em nosso processo, juntamente com testes de vulnerabilidade internos e externos, revisões rigorosas de código e protocolos rigorosos de TI.

Vantagem do Flir Nexus
Rastreie perfeitamente alvos em áreas amplas por meio do Flir Nexus, um protocolo de comunicação proprietário que ajuda a preencher a lacuna entre câmeras de segurança de espectro visível, dispositivos de radar e seus sistemas de monitoramento. O Nexus permite uma coordenação perfeita para manter o rastreamento contínuo, além do campo de visão de um único dispositivo.

Video Analytics and Integration
United VMS is a powerful way to integrate and control the Quasar Premium Mini-Dome AI. Intuitive to use and scalable to your needs, UVMS supports analytics and hand-off from fixed cameras such as the Mini-Dome to Flir pan-tilt-zoom cameras.
Compare Models
CM-6408-21-IA Quasar.
- Resolução de 3864 × 2180 pixels
- Sensor de imagem CMOS de 1/2,7 pol.
- Lente Varifocal de 11 - 28 mm, 15,5° - 38,5° HFOV; F/1.47-1.69
Quasar Premium Mini-Dome AI
- 3864 × 2180 pixel resolution
- 1/1.8-in CMOS image sensor
- Varifocal 4.3 - 10.8 mm lens, 40.43°- 110.76° HFOV; F/1.38-F2.8
Quasar™ CM-6405-11-IA
- Resolução de 2.688 × 1.944 pixels
- Sensor de imagem CMOS de 1/2,7 pol.
- Lente motorizada de 2,7 - 12,0 mm, 31,53° - 102,14° HFOV; F/1.6-F2.9
Recursos e suporte
Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Datasheet
FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Datasheet
AE Spec
FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI A&E Specifications
Quick Start Guide
FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Quick Install Guide
User Manual
FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Installation and User Guide
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
Software Release Note
FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35
Selection Guide
FLIR Edge Devices Accessory Guide