Pendant PTZ cameras with 30-40x Optical Zoom and Flir Edge AI Analytics
Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Series
The Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Series combines powerful 30-40x optical zoom with crystal-clear full HD resolution, giving security teams the ability to monitor expansive areas and capture fine details from long distances. Designed for performance in low-light and nighttime conditions, its integrated infrared illumination ensures round-the-clock visibility. With Edge AI onboard, the Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Series intelligently detects and classifies people and vehicles in real time—enhancing situational awareness while reducing false alarms. Engineered for reliability in the toughest environments, this high-speed PTZ is ideal for safeguarding critical infrastructure, urban spaces, and perimeter security zones.

Wide-Area Coverage for Critical Infrastructure and Perimeter Security Zones
The Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Series is built for enterprise and perimeter security with wide-area surveillance and built-in, high-end video analytics with auto-tracking and real-time object classification.

Segurança cibernética e em conformidade com NDAA
Proteger seus dados é tão importante para nós quanto a segurança do local é para você. As câmeras de segurança Flir são ideais para sistemas de segurança cibernética reforçados para infraestrutura crítica e aplicações governamentais. O desenvolvimento do Flir atende aos padrões de conformidade da NDAA ao incorporar considerações de cibersegurança em nosso processo, juntamente com testes de vulnerabilidade internos e externos, revisões rigorosas de código e protocolos rigorosos de TI.

Integração e análise de vídeo
O United VMS é uma maneira poderosa de integrar e controlar o Quasar Premium Bullet AI. Intuitivo de usar e escalável para suas necessidades, o UVMS suporta análise e transferência de câmeras fixas, como as câmeras Bullet to Flir pan-tilt-zoom.
Compare Models
Cápsula Quasar (CP-6402-41-IA
- Pendant design
- 1/2.8-in CMOS image sensor
- Varifocal 4.3 - 170 mm 40x zoom lens, F/1.6
Quasar™ CP-6402-30-RA
- Design discreto e embutido
- Sensor de imagem CMOS de 1/2,8 pol.
- Lente varifocal de zoom de 30x de 4,3 a 129,0 mm, F/1,6
Quasar™ CP-6402-31-PA
- Design pendente
- Sensor de imagem CMOS de 1/2,8 pol.
- Lente varifocal de zoom de 30x de 4,3 a 129,0 mm, F/1,6
Recursos e suporte
Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Datasheet
FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ, Recessed
Quick Start Guide
FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Quick Install Guide
Quick Start Guide
FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Recessed Mount Quick Install Guide
User Manual
FLIR Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Installation & User Guide
AE Spec
FLIR Quasar Premium 1080p Pendant PTZ A&E Specifications
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
Selection Guide
FLIR Edge Devices Accessory Guide
Datasheet
FLIR Quasar Premium 1080p IR PTZ Datasheet