NOVA Série iXX: Revolucionando inspeções térmicas com inteligência orientada por aplicativos
Exponha o ambiente ao seu redor com a FLIR Scout Pro
Localize e documente emissões de gás de forma integrada com a FLIR G-Series
Fonte de alimentação CC no modo de comutação de 80 W
Fonte de alimentação CC no modo de comutação de 600 W (230 V)
Fonte de alimentação CC no modo de comutação de 600 W (120 V)
Fonte de alimentação CC de saída quádrupla
Fonte de Alimentação Tripla CC Digital
Fonte de alimentação CC de saída única de 18 V/3 A
Fonte de alimentação CC de saída única de 30 V\/ 1 A