Engenharia de precisão para segurança e exatidão
Extech Série EX
Quando a precisão e a segurança em suas medições são cruciais, é essencial ter ferramentas de sua confiança. Os multímetros e alicates amperímetros Extech EX-Series foram projetados para melhorar sua eficiência operacional e garantir a segurança no local de trabalho, com diagnósticos avançados e mecanismos de segurança garantidos.
Projetados com recursos de segurança integrados, os multímetros e alicates amperímetros EX-Series garantem diagnósticos precisos, protegendo os engenheiros de possíveis riscos elétricos. Sua tecnologia de ponta simplifica medições complexas e aumenta a confiabilidade de cada leitura, tornando-os indispensáveis para os profissionais de hoje.
Por que escolher a Extech EX-Series?
O compromisso da Extech em fornecer ferramentas de alta qualidade, duráveis e confiáveis a preços competitivos permanece firme. A EX-Series foi projetada para oferecer desempenho superior e, ao mesmo tempo, ser economicamente viável, oferecendo o melhor retorno para o seu investimento no mercado atual.
A segurança é primordial em qualquer ambiente profissional, e a Extech foi além para integrar recursos avançados de segurança às suas novas ferramentas. Esses aprimoramentos não apenas protegem os engenheiros como também garantem a longevidade e a precisão das próprias ferramentas, o que é essencial para a realização de operações seguras e eficazes.
Com interfaces intuitivas e designs fáceis de usar, os multímetros e alicates amperímetros EX-Series reduzem a complexidade das tarefas, permitindo que os profissionais se concentrem mais em realizar o trabalho corretamente e menos no manuseio de ferramentas.
Qual câmera devo escolher?
Extech EX505A
Extech EX505A-K
Extech EX520A
Extech EX530A
Extech EX530A
Ideal para uso ao ar livre, em barcos e em qualquer ambiente industrial adverso.
Extech EX840A
O alicate amperímetro com termômetro infravermelho integrado mede até 1.000 V CA/CC, 1.000 A CA/CC.
Extech EX505A-K
Fornece aos técnicos o medidor confiável e os acessórios necessários para a solução de problemas elétricos industriais.
Extech EX520A
Filtro passa-baixas, modo LoZ e corrente máxima de 20 A para trabalhos de inspeção elétrica, HVAC e de bancada.
Extech EX505A
Ideal para eletricistas, técnicos de HVAC e técnicos de bancada que exigem precisão, durabilidade e segurança.
Extech EX820A
O termômetro infravermelho integrado monitora a temperatura e localiza pontos quentes em motores e dispositivos elétricos.
Extech EX623A
Combina entradas de termopar duplo para medição de temperatura diferencial T1, T2 e T1-T2.
Recursos e suporte
Quick Start Guide
Extech EX820A Quick Start Guide
Quick Start Guide
Guia de Início Rápido Extech EX623A BR
User Manual
Manual do usuário do Extech EX623A BR
Datasheet
Extech 623A Datasheet GB
Datasheet
Extech 623A Datasheet
User Manual
Extech EX623A User Manual GB
User Manual
Extech EX623A User Manual
Quick Start Guide
Extech EX623A Quick Start Guide
Datasheet
Extech EX505A-K Datasheet GB
Datasheet
Extech EX505A-K Datasheet