NOVA Série iXX: Revolucionando inspeções térmicas com inteligência orientada por aplicativos
Exponha o ambiente ao seu redor com a FLIR Scout Pro
Localize e documente emissões de gás de forma integrada com a FLIR G-Series
Kit do analisador de energia para registro de dados 3.000 A
Kit do analisador de energia para registro de dados 1.200 A
Analisador de energia trifásico/Registrador de dados
Analisador 3-Phase de potência e harmônicas
Registrador de dados de corrente/tensão CA True RMS de entrada dupla
Registrador de dados de tensão/corrente CA True RMS
Analisador de Energia/Registrador de Dados Trifásico de 1.200 A
Alicate amperímetro CA True RMS 1-\/3-Fase 1.000 A
Kit de alicate amperímetro de alimentação CA monofásico/trifásico de 1000 A
Sondas com alicate de corrente flexível 3.000 A
Alicate Amperimétrico de 200 A
Alicate Amperimétrico de 1.200 A
Select your preferred country and language from the options below to access the appropriate version of our website.