Câmeras de detecção de gás para um futuro mais seguro e limpo

A pressão está ligada. Com o Regulamento de Metano da UE (2024/1787) agora em vigor, os produtores de energia em toda a Europa estão sob maior escrutínio para detectar e reparar vazamentos de metano em suas operações. O objetivo? Garantir a prevenção da liberação evitável de metano na atmosfera e reduzir as emissões em toda a cadeia de fornecimento de combustível fóssil, tanto na UE quanto globalmente.

Na FLIR, estamos aqui para ajudá-lo a atender a esses padrões em evolução com segurança, eficiência e confiança por meio de nossas câmeras avançadas de Imagens Ópticas de Gás (OGI): as câmeras FLIR Gx320, G620 e Gx620.

Detecção de gás de próxima geração, criada para conformidade

A FLIR G-Series foi projetada para tornar a detecção de vazamentos de gás mais rápida, segura e precisa do que nunca. Quer você esteja monitorando uma refinaria, plataforma offshore ou usina de processamento de gás, essas câmeras OGI refrigeradas fornecem precisão exata ao detectar metano, hidrocarbonetos e mais de 400 compostos orgânicos voláteis (VOCs).

Principais vantagens da série G:

  • Sensibilidade de vazamento tipo 1: Detecte vazamentos tão pequenos quanto 17 g/h
  • Quantificação na câmera: Meça instantaneamente o tamanho e o tipo do vazamento; não são necessárias ferramentas adicionais.
  • Escaneie de forma mais inteligente, não mais difícil: Inspecionar áreas até 9x mais rápido do que os detectores de gás tradicionais
  • Imagens Térmicas de Alta Resolução: Resolução de IV de até 640 × 480 para imagens mais claras e precisas
  • Contraste térmico aprimorado: Melhore a visibilidade da nuvem de gás com diferenciação precisa de temperatura

Série G-Front.png

Projetado para desafios do mundo real

A detecção de gás não acontece em condições laboratoriais perfeitas; ela ocorre em ambientes robustos e potencialmente perigosos. É por isso que a série G é projetada com durabilidade e flexibilidade em mente:

  • Certificado para Locais Perigosos: Aprovado para Classe 1, Divisão 2 ou Zona 2
  • Compatível com ATEX: O Gx320 e o Gx620 atendem aos padrões europeus para atmosferas explosivas
  • Design ergonômico: Corpo leve e tela LCD sensível ao toque giratória de 4 polegadas para facilitar inspeções em áreas apertadas ou altas

Conformidade Facilitada

A nova regulamentação do metano exige mais do que detecção; exige prova. As câmeras FLIR G-Series foram criadas para simplificar a documentação e os fluxos de trabalho de conformidade.

Recursos de conformidade da série G:

  • Modo Multi-REC: Grave vídeo com infravermelho e espectro visível ao mesmo tempo
  • Anotação na câmera: Destaque fontes de vazamento, grave notas de voz e marque dados importantes em tempo real
  • Armazenamento em Nuvem com FLIR Ignite: Carregue automaticamente imagens e vídeos do campo
  • Conectividade inteligente: Sincronize com tablets e dispositivos móveis via Wi-Fi ou Bluetooth® para transferência instantânea de dados e geração de relatórios

Prontidão. Mantenha a conformidade. Proteja o que importa.

As câmeras FLIR G-Series OGI não são apenas ferramentas; elas são uma solução completa para combater as emissões de metano, apoiando seus objetivos de conformidade, melhorando a segurança operacional e evitando penalidades regulatórias.

Veja como as câmeras FLIR Gx320, G620 ou Gx620 podem transformar seu programa de detecção de gás.

Reserve uma demonstração hoje mesmo

Back to top