Como as inspeções de fornalhas com câmeras de IV aumentam a eficiência, melhoram a segurança e reduzem os custos

As fornalhas desempenham um papel fundamental nas operações de refino e petroquímicas, fornecendo as altas temperaturas necessárias para processos essenciais. Quando falham, as consequências podem ser graves, tanto em termos de segurança quanto de perdas operacionais. Um único dia de inatividade não planejada pode resultar em perdas superiores a US$ 1 milhão. É por isso que empresas como a PROtect, sob a liderança de Jason Czajkowski, estão aproveitando as tecnologias modernas de infravermelho (IV) para realizar inspeções de fornalhas mais inteligentes, seguras e econômicas.

De Agema a G609: A evolução das câmeras de fornalha de IV

FLIR-Protect-G609-Furnace-Inspection-IR-Camera_close-up_1200x628.jpg

Câmera FLIR G609 de inspeção de fornalha e caldeira de alta resolução

A tecnologia de IV nas inspeções de fornalhas evoluiu significativamente nas últimas três décadas. Ferramentas iniciais como o Agema 550 e o Inframetrics 390 estabeleceram as bases para diagnósticos remotos de temperatura em ambientes extremos. Essas câmeras iniciais eram volumosas e exigiam uma configuração extensa, mas abriram as portas para inspeções térmicas sem contato. Mais tarde, a GF309 da FLIR tornou-se a força de trabalho do setor, oferecendo imagens térmicas em tempo real através de chamas com ergonomia aprimorada.

No entanto, a resolução de 320 × 240 da GF309 limitou sua capacidade de detectar anomalias finas, especialmente à distância. Czajkowski reconheceu a necessidade de maior clareza e fez a transição do PROtect para a FLIR G609, que apresenta um detector de 640 × 480. Isso permite que os técnicos da PROtect detectem anomalias menores, como pontos quentes, acúmulo de coque ou avarias de isolamento, mais cedo e a distâncias mais seguras.

FLIR-GF309-G609-IR-thermal-side-by-side-comparison-furnace_resized.png

Comparação lado a lado da FLIR GF309 (esquerda) e da FLIR G609 (direita)

Apresentamos a FLIR G609: Uma ferramenta mais inteligente para um trabalho mais seguro

FLIR-G609-furnace-thermal-infrared-1200x628.pngEsquerda: O detector aprimorado com resolução de 640 revela detalhes térmicos finos para inspeções mais rápidas e precisas. Direita: O filtro frio redesenhado permite visibilidade clara através de chamas, mesmo nas condições mais adversas.

A G609 representa o que há de mais recente na evolução da câmera de infravermelho da FLIR. Ele é construído especificamente para aplicações de alta temperatura e vem equipado com um escudo térmico reprojetado, lente de fornalha calibrada de fábrica e uma moderna interface sensível ao toque. As equipes de campo da PROtect relatam que os controles intuitivos e o design robusto da câmera a tornam uma ferramenta confiável até mesmo nas condições mais adversas.

Com sua resolução aumentada, o G609 pode medir com precisão temperaturas em tubos de fornalha estreitos profundamente dentro de seções radiantes, algo com que os modelos mais antigos se esforçavam. “Não são apenas imagens mais claras”, explica Czajkowski, “São decisões melhores, mais rápidas”.

Soluções completas: Emparelhamento do G609 com software para impacto máximo

O que realmente transforma o processo de inspeção é a integração do software Thermal Studio Pro da FLIR. Com a ferramenta Route Creator, as inspeções não são mais reativas, elas são pré-planejadas e executadas com precisão. Os técnicos seguem uma rota definida com pontos de inspeção carregados na câmera, eliminando suposições e garantindo consistência.

Após as inspeções, as imagens são organizadas automaticamente por ponto de inspeção e os relatórios são gerados em minutos usando modelos profissionais. Isso economiza inúmeras horas de triagem e documentação manuais, liberando os inspetores para se concentrarem na análise e na tomada de decisões. De acordo com Czajkowski, “Essa combinação de câmera e software cria um fluxo de trabalho contínuo, desde o planejamento até a geração de relatórios.”

Resultados do mundo real: Plantas mais seguras, melhor tempo de operação

Ao adotar o G609 e uma abordagem de software integrada, a PROtect ajudou os clientes a detectar problemas como desalinhamento do queimador e desenvolvimento precoce de condições de coqueificação, evitando desligamentos dispendiosos. Em um caso, a detecção precoce de um ponto quente em desenvolvimento permitiu que uma refinaria agendasse um reparo durante o tempo de inatividade planejado, evitando uma interrupção de emergência e economizando centenas de milhares em possíveis perdas.

Conclusão

The-fractional-distillation-crude-oil-illustration_flir.jpeg

Ilustração da destilação fracionada do petróleo bruto

As inspeções de fornalhas de infravermelho amadureceram de uma técnica especializada para uma estratégia de manutenção essencial. Com ferramentas modernas como a FLIR G609 e liderança especializada de profissionais como Jason Czajkowski, a PROtect está definindo novos padrões de confiabilidade de ativos. As inspeções de IV agora fornecem não apenas imagens térmicas mais nítidas, mas também fluxos de trabalho mais rápidos, maior segurança e ROI mensurável. Como Czajkowski afirma, “Não estamos apenas tirando fotos, estamos fornecendo soluções que protegem ativos, orçamentos e pessoas”.

Jason Czajkowski, Gerente de Termografia da IRT
Nível III #13966, Termógrafo Master, CWI
Celular: 951-581-1267
jason.czajkowski@protect.llc

imagejb879.png

Artigos Relacionados

Além do EPI: Construindo uma cultura de segurança com treinamento, ferramentas e tecnologia

Read more

Ignorar permissões de trabalho a quente: identificar possíveis problemas em ambientes explosivos sem a papelada

Read more
Setores

Câmeras de detecção de gás para um futuro mais seguro e limpo

Read more
Back to top