As câmeras de imagens ópticas de gás (OGI) são extremamente sensíveis; elas podem detectar pequenos vazamentos de gás a vários metros de distância, grandes vazamentos a centenas de metros de distância e também detectam vazamentos de gás em veículos de transporte em movimento, como caminhões-tanque, barcas e vagões ferroviários.
Modo de alta sensibilidade
Com o modo de alta sensibilidade (HSM), os operadores podem detectar até mesmo o menor dos vazamentos. O modo de alta sensibilidade é uma técnica de processamento de vídeo por subtração de imagem que aperfeiçoa a sensibilidade térmica da câmera. O recurso HSM subtrai uma porcentagem dos sinais de pixel individuais nos quadros de streaming de vídeo de quadros subsequentes, o que aumenta as diferenças entre quadros e torna os vazamentos mais evidentes nas imagens produzidas. Assista ao vídeo abaixo para ver o recurso HSM em ação:
Visualização de dióxido de carbono
Uma preocupação comum na visualização de CO2 em particular é se a câmera de OGI está detectando gás ou vapor de água.

Estamos vendo o calor do vapor de água sendo expirado pela vaca? Não. Na verdade, o que estamos vendo é o CO2 expirado.
As câmeras de OGI visualizam gás por filtragem espectral da absorção de infravermelho em uma faixa de ondas específica. Em 4,3 mícrons, o vapor de água não absorve tanta energia quanto o CO2. Por exemplo, quando nós (ou as vacas) expiramos, uma câmera de OGI filtrada em 4,3 μm detectaria o CO2 que expiramos muito mais facilmente do que qualquer vapor de água.
Saiba mais sobre como um filtro em uma câmera de infravermelho ajuda a visualizar o CO2:
Para obter mais informações sobre câmeras de imagens ópticas de gás, acesse www.flir.com/ogi.