Sete itens fundamentais em um sistema de imagens acústicas

Vazamentos de ar comprimido, vazamentos do sistema de vácuo e descarga parcial elétrica são todos problemas de sistema dispendiosos que levam a interrupções não planejadas e redução de produtividade, consomem energia e podem afetar de forma negativa a segurança do trabalhador. A aquisição de imagens de ultrassom com uma câmera acústica é uma maneira fácil e eficaz de detectar esses problemas de equipamentos como parte de um plano completo de gerenciamento de ativos. Em geral, a aquisição de imagens acústicas permite que os profissionais concluam as inspeções 10 vezes mais rápido do que usando métodos tradicionais.

Então, o que você deve buscar ao selecionar uma câmera de imagem acústica? Veja sete coisas a considerar antes de tomar a decisão de compra.


OPERAÇÃO COM UMA MÃO

Para a operação segura de qualquer ferramenta portátil, é imperativo realizar a varredura com apenas uma mão para que a outra possa segurar no corrimão ou estar disponível para ajustar os equipamentos de segurança, como capacetes ou óculos. Uma mão livre também facilita a documentação via tela sensível ao toque, garantindo a identificação correta dos alvos e relatórios rápidos.

imageqtpr.png


Suporte a decisões

A quantificação de vazamentos de ar comprimido, incluindo o custo estimado do vazamento, ajuda os departamentos de manutenção a priorizar reparos e facilita para os gerentes de manutenção apontar o impacto que sua equipe está tendo nos resultados financeiros de uma empresa.

Novos inspetores podem ter dificuldade para diagnosticar problemas de descarga parcial por meio de meio de técnicas tradicionais, levando à incerteza ou falta de ações corretivas. Os geradores de imagens acústicas, que não apenas localizam problemas de descarga parcial, como também classificam o tipo, avaliam a gravidade do problema e fornecem um curso claro de ação corretiva, removem essa incerteza e permitem que os gerentes de manutenção tomem decisões rápidas e eficazes para reduzir os custos de manutenção ou até mesmo evitar falhas catastróficas do equipamento.


Software adequado

As necessidades de software variam. Alguns usuários preferem, tanto quanto possível, que o software seja incorporado à ferramenta, enquanto outros desejam que a análise e os relatórios sejam simples, sem custo e sem precisar de instalação no computador. Ainda há outros que precisam de software no local que não se conecte a nenhum provedor externo de serviços na nuvem devido a políticas de TI restritivas.

Outro fator pode ser o desejo de combinar inspeções de imagens ultrassônicas e termografia em um pacote de software, um relatório ou até mesmo na mesma página para fazer a comparação imediata do problema usando duas modalidades de inspeção distintas.

Seja qual for a sua situação, é importante escolher um sistema que atenda aos requisitos certos para o seu negócio e seja capaz de crescer com você à medida que seu programa de manutenção preditiva amadurece. A FLIR Si124 disponibiliza todas essas opções.


NÚMERO DE MICROFONES: MAIS É MELHOR

Na busca por ruídos mais baixos, mais é melhor. As câmeras de imagens acústicas utilizam dezenas de microfones de sistema microeletromecânico (MEMS) para captar e caracterizar o som. Embora MEMS sejam pequenos, usem pouca energia e sejam muito estáveis, eles também geram seu próprio ruído que interfere na capacidade de um microfone individual de captar sons muito baixos. A solução para obter o melhor desempenho é aumentar o número de microfones em uso. Basta dobrar o número de microfones para melhorar a relação sinal-ruído o suficiente para remover três decibéis de sons indesejados.

Considere este exemplo. Um microfone pode criar um ruído próprio suficiente para tornar impossível que o sistema detecte um vazamento de ar comprimido que gere um sinal de 16,5 kHz.

imagewv3n.png

Uma câmera acústica com 32 microfones seria capaz de detectar esse vazamento, mas a relação sinal-ruído ainda seria muito precária para ouvir qualquer coisa mais silenciosa.

imagej8qxh.png

Em contrapartida, uma câmera com 124 microfones pode captar o vazamento de 16,5 kHz e o de 18,5 kHz, facilitando a detecção, localização e quantificação do pequeno vazamento.

imagezhlg.png


FAIXA DE FREQUÊNCIA IDEAL

Um dos primeiros recursos listados na folha de dados de uma câmera acústica é a faixa de frequência da câmera. Talvez você pense que seria preciso ter a maior faixa possível para captar a maior variedade de sons. Na realidade, por vários motivos, a faixa de frequência mais eficaz para detectar ondas de ultrassom criadas por vazamentos de ar comprimido ou descarga parcial é entre 20 kHz e 30 kHz.

Para vazamentos de ar comprimido ou gás, o uso da faixa de 20 kHz a 30 kHz ajuda a distinguir o som dos vazamentos do ruído de fundo de uma fábrica. Em geral, a amplitude do ruído da máquina atinge um pico abaixo de 10 kHz e tende a zero a 60 kHz, enquanto a maioria dos vazamentos atinge um pico entre 20 kHz e 30 kHz. Como há uma diferença maior entre o ruído do vazamento e o ruído de fundo entre 20 kHz e 30 kHz, em comparação com frequências mais altas, é mais fácil detectar o vazamento de ar nesta faixa de frequência.

imagehykhe.png

Tanto o ar comprimido quanto o ruído da máquina seguem a mesma tendência de amplitude descendente na faixa de frequência de 30 kHz a 60 kHz, dificultando a distinção entre eles. Portanto, trabalhar dentro da faixa de 20 kHz a 30 kHz é mais eficaz.

Para usuários que procuram vazamentos ou descarga parcial à distância, a faixa de 10 kHz a 30 kHz é ideal. Isso ocorre porque ondas de frequência mais alta são absorvidas pelo ar e, assim, percorrem distâncias mais curtas. Para detectar vazamentos a uma longa distância, ou descarga parcial de equipamentos de alta tensão em um ambiente externo, a sua câmera precisa ser ajustada para sons de frequência mais baixa e mais distantes.

Sons de frequência mais alta, até 65 kHz, são ideais para detecção de problemas que podem ser inspecionados a curtas distâncias, como alguns vazamentos de ar comprimido, gás comprimido ou vácuo. A sua câmera acústica deve ser capaz de se ajustar para usar o espectro de frequência mais apropriado para a tarefa em andamento.

image1155n.png

Curvas mostrando a alteração relativa do volume do som com a distância para diferentes frequências ultrassônicas


ANÁLISE INTELIGENTE

A tecnologia de ultrassom mais antiga detecta problemas por meio do ajuste de frequência, mas há outra tecnologia mais eficaz aproveita os avanços recentes em capacidade computacional e aprendizado de máquina. A FLIR Si124 utiliza o aprendizado de máquina para distinguir as características do som que não a frequência da mesma forma em que você distingue entre os sons criados por dois instrumentos musicais diferentes tocando a mesma nota (ou seja, frequência). Para a Si124, é fácil distinguir entre um vazamento de ar e o ruído de fundo da máquina porque essas duas fontes soam tão diferentes quanto um sino difere de uma gaita.

Além disso, o aprendizado de máquina simplifica a operação da ferramenta para a análise de descarga parcial. Especialistas em reconhecimento de defeitos por ultrassom “marcaram” os dados, proporcionando a orientação sobre a gravidade do problema e a ação corretiva apropriada. Como resultado, você recebe o benefício da experiência especializada desses profissionais sem passar por dias de treinamento e centenas de horas de prática. De certa forma, isso é semelhante aos aplicativos de tradução de idiomas do seu smartphone, que traduzem o texto sem exigir que você passe anos aprendendo um novo idioma.

imagenrqh.png


BATERIA PARA SUBSTITUIR EM CAMPO

Os usuários de ferramentas profissionais sempre têm uma bateria de reserva no carregador por precaução, porque nunca se sabe quando será chamado para solucionar um problema. A sua ferramenta de imagem acústica deve facilitar a troca de baterias em campo para que você possa carregar e trabalhar ao mesmo tempo.

Nosso agradecimento a você por dedicar um tempo para aprender sobre câmeras de imagem acústica. Esperamos que você fale com a FLIR para solicitar uma demonstração dessa ferramenta poderosa e simples de usar. Se for usar a ferramenta para localizar e quantificar vazamentos ou para localizar e analisar descargas parciais, sabemos que você vai se impressionar com a Si124.

Contato para demonstração

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

Localizar rapidamente descargas parciais (Partial Discharge, PD) usando uma câmera ultrassônica de detecção de vazamentos

Read more
Fundamentos

Visualizando o som com a FLIR Si124: uma câmera ultrassônica de detecção de vazamentos

Read more
Back to top