Visualizando o som com a FLIR Si124: uma câmera de imagem acústica

Você já sabe que consegue visualizar o som, mas sabia que não precisa ser um engenheiro acústico para entender isso? A câmera de imagem acústica industrial FLIR Si124 produz uma imagem acústica precisa que é sobreposta em tempo real sobre uma imagem de câmera digital. A imagem visual e sonora combinada é apresentada ao vivo na tela, exibindo visualmente informações ultrassônicas e permitindo que o usuário identifique com precisão a fonte do som.

As imagens acústicas são usadas para duas finalidades principais: detecção de vazamento de ar e localização de descarga parcial de sistemas de alta tensão. Usando imagens sonoras de 124 microfones integrados, a FLIR Si124 pode ajudar os profissionais a identificar vazamentos e descargas parciais até 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais.

Detecção de vazamento de ar comprimido

O ar comprimido é a fonte de energia mais cara em todos os tipos de fábrica, mas até um terço desse ar comprimido é perdido por vazamentos e ineficiências. Às vezes, o ouvido humano pode ouvir um vazamento de ar em um ambiente silencioso, mas em um ambiente industrial típico, é impossível ouvir vazamentos ainda maiores devido ao ruído de fundo alto. Felizmente, a Si124 filtra o ruído industrial, permitindo que os profissionais “visualizem” o som mesmo em ambientes ruidosos.

Si124-Acstc-02-0220.jpg

Descarga parcial em sistemas de alta tensão

Em sistemas elétricos, a descarga parcial pode levar a falhas de equipamentos e tempo de inatividade não planejado. Com a Si124, os profissionais podem detectar problemas com segurança a até 130 metros de distância e analisar padrões de descarga. A câmera classifica três tipos de descarga parcial, incluindo descarga superficial, descarga de corona e descarga no ar. Saber o tipo e a gravidade da descarga permite que a instalação agende a manutenção para minimizar falhas e tempo de inatividade.

Si124-Acstc-10-0220.jpg

O que diferencia a Si124 de outras câmeras de imagem acústica é o nosso software. Usando o serviço gratuito de nuvem FLIR Acoustic Camera Viewer, as capturas de imagens são rapidamente carregadas por Wi-Fi e analisadas imediatamente, fornecendo ao usuário informações detalhadas, como o tamanho e o custo de energia de um vazamento de ar comprimido ou a classificação de descarga parcial, avaliação da gravidade e ação corretiva. Além disso, os usuários obtêm 8 GBs de capacidade de armazenamento e transferência de dados sem fio, tornando o compartilhamento de fotos e dados simples e eficiente.

O software para computadores FLIR Thermal Studio também pode ser usado da mesma forma que o visualizador em nuvem, mas com o benefício adicional de ser capaz de incluir imagens térmicas e acústicas no mesmo relatório. Essa funcionalidade dupla melhora as decisões de manutenção e economiza tempo e custo de aprendizagem de várias plataformas de software.

A Si124 requer treinamento mínimo e pode ser usada com uma mão. Com uma rotina de manutenção regular, os profissionais podem identificar problemas rapidamente – ajudando as concessionárias de energia elétrica a manter o fluxo de energia e as operações de fabricação. Para saber mais, acesse: FLIR.com/Si124.

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

Localizar rapidamente descargas parciais (Partial Discharge, PD) usando uma câmera ultrassônica de detecção de vazamentos

Read more
Nota Técnica

Sete itens fundamentais em um sistema de imagens acústicas

Read more
Webinars gravados

Webinar: Intelligent, Sound-Based Solution for Industrial Condition Monitoring

Read more
Back to top