Inspeções precisas da linha de energia a até 140 km/h

Não é segredo que a eletricidade é fundamental para a vida moderna, mas para aplicações industriais, é absolutamente essencial.

Desde o momento em que nosso alarme nos acorda até apagarmos a luz ao final do dia, todos os dispositivos eletrônicos que usamos no final de uma longa cadeia de componentes dependem de linhas de energia que transportam eletricidade da usina em que é gerada, por meio de transformadores e condutores. O dispositivo em que você está lendo isso não é exceção!

Nesse processo complexo e constante, as linhas de energia são comparáveis às artérias que mantêm a sociedade moderna viva; um único problema não diagnosticado pode ter consequências enormes e potencialmente desastrosas para a infraestrutura e a indústria como um todo.

A Visimind , uma das principais fornecedoras mundiais de dados georreferenciados e informações de serviços públicos, usa a termografia da FLIR para ajudar a evitar sobrecargas e impedir o superaquecimento de algumas das maiores empresas da Europa, incluindo as principais gigantes de energia.

visimind_helicopter.jpg

Câmeras térmicas FLIR para inspeção precisa de serviços públicos

A Visimind protege o fornecimento de eletricidade inspecionando as linhas de energia e garantindo que as ameaças que possam causar danos ou desempenho prejudicial aos componentes sejam detectadas antes que possam causar caos.

Desde questões ambientais, como árvores ou vegetação se prendendo nas linhas, até problemas operacionais, como conexões soltas ou superaquecimento de elementos, todos os elementos da transmissão de eletricidade devem ser inspecionados. Linhas aéreas, postes, transformadores e torres devem ser cuidadosamente monitorados para garantir o desempenho ideal, sinalizar quaisquer preocupações de manutenção e, é claro, preservar a segurança.

Seus clientes incluem governos, instituições públicas, empresas e, criticamente, as empresas de energia que mantêm toda a infraestrutura.

Visimind pode cobrir até 400 quilômetros de linhas em um único dia, inspecionando 2.000 intervalos entre postes e 24.000 condutores. Para esse trabalho exigente, a eficiência perde apenas para a precisão em atender à necessidade da empresa de realizar avaliações abrangentes de serviços públicos.

Usando a mais recente tecnologia, como lidares 3D ultradensos, câmeras de alta resolução e câmeras térmicas avançadas da FLIR em voos de helicópteros tripulados, a Visimind pode monitorar e analisar informações relacionadas a cada elemento do processo de transmissão de eletricidade em detalhes incríveis.

Visimind_power_line.jpg

Detalhe em vez de distorção: entregando resultados em condições desafiadoras

O sucesso das operações de inspeção da Visimind está em sua frota ágil de helicópteros, incluindo modelos como Hughes MD500, Eurocopter AS350, Bell 206 e Robinson R44.

Essa capacidade aérea permite adaptar suas soluções de inspeção às necessidades de cada cliente, alcançando os melhores resultados até mesmo nas condições mais desafiadoras.

Em uma inspeção aérea comum, as altitudes de voo podem variar de 50 a 120 metros acima dos objetos inspecionados. No entanto, velocidades de deslocamento de até 140 km/h, bem como o combate à resistência ao vento e a outros problemas ambientais podem tornar a coleta de dados de precisão um problema sem a tecnologia certa.

A FLIR A8581 garante que a Visimind esteja sempre preparada para possíveis problemas

Desfoque, distorção e falta de clareza representam uma ameaça real às inspeções em velocidade. Uma das principais razões pelas quais a Visimind optou pela câmera térmica FLIR A8581 é sua resolução excepcional, que, combinada com uma lente telefoto, fornece uma abundância de detalhes.

O dispositivo de alto desempenho possui um obturador global que pode ler cada pixel simultaneamente, eliminando distorção ou desfoque; isso é particularmente crucial durante a captura em movimento.

Usando o sistema preciso de monitoramento de temperatura da FLIR A8581, a Visimind pode inspecionar com segurança as linhas de energia em pleno ar, permitindo a detecção precoce de possíveis problemas térmicos como sobrecargas (áreas com temperaturas elevadas), conexões soltas, aquecimento (áreas com temperaturas extremamente altas) e vazamentos de calor.

Detecção rápida de danos com imagens térmicas

A câmera térmica FLIR A8581 permite a identificação rápida de vários tipos de danos, incluindo curtos-circuitos, corrosão de componentes e isoladores defeituosos em linhas de energia. Ao analisar as variações de temperatura e o padrão de calor anômalo, os problemas ficam instantaneamente aparentes nas áreas afetadas, o que é relatado para garantir a manutenção imediata e preservar a fonte de alimentação.

visismind_powerline_close_up.jpeg

Recursos avançados: por que a FLIR A8581 é ideal para inspeções por concessionárias de energia elétrica

As câmeras FLIR A8581 oferecem imagens nítidas, medição precisa de temperatura e recursos integrados de análise, necessários para aplicações industriais, militares e de fabricação com alta demanda; e as inspeções de eletricidade não são exceções.

Ela combina gravação de imagem e temperatura, permitindo a criação de relatórios precisos de inspeção. Adicione a isso uma ampla faixa de temperatura, garantindo o monitoramento preciso até mesmo nas condições mais extremas, além de paletas de cores diversificadas, ferramentas de medição à distância e recursos de avaliação de área. Como resultado, os usuários como a Visimind garantem a análise precisa dos dados assim que são capturados utilizando o poderoso detector que produz imagens térmicas de alta definição muito claras em ambientes de -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F).

Rafał Sulejewski, gerente de engenharia de hardware da Visimind, declarou: “A câmera FLIR demonstra resistência notável a condições climáticas adversas e ambientes desafiadores, garantindo desempenho confiável em qualquer situação.

Ao integrar as câmeras térmicas FLIR A8581 à nossa gama de tecnologia de ponta, a Visimind levou nossos recursos de inspeção de serviços públicos a novos patamares, oferecendo precisão e percepção incomparáveis da infraestrutura crítica de nossos clientes.”

Artigos Relacionados

Estudo de caso

Drone de Termografia para Gravações Aéreas Utilizando a Câmera Termográfica FLIR T640bx

Read more
Back to top