Câmeras térmicas fixas melhoram o controle dos processos e a garantia de qualidade

O uso de plástico para peças como painéis e grades de descongelamento é comum em toda a indústria automotiva, porque esses materiais leves tornam os veículos mais eficientes em termos de combustível e permitem liberdade e flexibilidade significativas em termos de design. Esses componentes são unidos usando soldagem por infravermelho (IV). Embora a soldagem por infravermelho crie uma conexão resistente, é fundamental que os fabricantes garantam que as soldas atinjam a temperatura e o calor corretos uniformemente. Caso contrário, a solda pode falhar, levando a recalls dispendiosos.

A50-A70 welding process.jpg

Soldagem de plásticos por infravermelho

A soldagem por infravermelho cria uma vedação hermética de alta resistência usando uma placa emissora de infravermelho para derreter as superfícies de união. Em seguida, a placa é removida e as metades da peça são unidas e resolidificadas sob pressão. Visualmente, não é possível saber se a solda foi bem-sucedida sem interromper a produção para realizar inspeções.

A solução para esse problema de monitoramento de qualidade é o uso de câmeras de imagem térmica.

A315_INFRARED_Automotive_Plastic_Welding.JPG A50-A70 plastic weld 2.jpg

O monitoramento do processo de soldagem por infravermelho com imagens térmicas permite que os fabricantes identifiquem soldas que estejam fora dos limites superior e inferior do controle de temperatura.

Uma câmera infravermelha fixa na linha de produção pode ilustrar de forma reproduzível e precisa os padrões térmicos e os gradientes necessários para identificar falhas na soldagem por infravermelho. A imagem térmica também pode mostrar formas incompletas, perfis de temperatura não uniformes ou gradientes variáveis. Os dados de temperatura coletados de uma câmera térmica podem ajudar os engenheiros de controle de qualidade a encontrar e corrigir erros na linha de produção, evitando a entrega de produtos defeituosos.

A50-70-RDK-3qtrFrtRght-01.png

Os sistemas térmicos de montagem fixa da FLIR, como as câmeras A50/A70 com streaming de imagem avançado, podem transmitir dados radiométricos de temperatura lineares ou compactados por meio de protocolos de comunicação, como GigE Vision e RTSP. Essas câmeras oferecem precisão de até ±2 °C (±3,6 °F) dentro de faixas de temperatura de -20 °C a 1.000 °C (-40 °F a 3.632 °F), garantindo o fornecimento de dados corretos e acionáveis para a análise do controle de qualidade. A série A50/A70 oferece resoluções de dois pixels (464 × 348 ou 640 × 480) e uma variedade de campos de visão (29°, 51° ou 95°) em lentes fixas que podem ser focadas manualmente para uma visão consistente. Graças à sua exclusiva saída radiométrica compactada, essas câmeras evitam sobrecarregar os processadores. Quando emparelhada com a câmera visual integrada opcional, a A50/A70 pode produzir imagens MSX® patenteadas pela FLIR, que qualquer pessoa pode interpretar facilmente.

Clique para saber mais sobre as câmeras FLIR A50/A70 com streaming de imagem ou entre em contato com um especialista da FLIR para obter mais informações.

Back to top