Proteja as equipes e os equipamentos detectando sinais precoces de incêndio


O armazenamento de alguns materiais em depósitos de resíduos, armazéns, pilhas de combustível e locais semelhantes cria riscos de combustão espontânea devido ao aumento da pressão ou às reações não vistas nos materiais armazenados. Por exemplo, em instalações de reciclagem que organizam materiais em pilhas "macias" (combinações de tecido, plástico, metal e borracha — tudo potencialmente saturado com óleos), a mistura certa de materiais macios, produtos químicos e condições ambientais pode provocar incêndios de disseminação rápida. Evitar esses incêndios envolve questões de segurança pessoal e ambiental e também econômicas. Os sistemas, em sua maioria, são criados para conter incêndios assim que começam — o que nem sempre é a solução mais econômica.’ Um sistema que permite que as empresas evitem ou apaguem incêndios logo no começo pode salvar vidas, economizar dinheiro e evitar tempo de inatividade.
A combustão espontânea pode ser causada por um rápido aumento no calor dentro de materiais inflamáveis. As câmeras de imagem térmica com montagem fixa voltadas para materiais inflamáveis podem detectar os aumentos de temperatura, capturando o calor crescente antes de uma combustão.

Depósito cheio de tambores químicos mostra sinais de calor.

Pilha de biocombustível exibida como visualização térmica.
Como essas câmeras dependem de infravermelho em vez de luz visível, esse tipo de sistema pode fornecer cobertura para a prevenção de incêndios durante o dia ou à noite, independentemente das condições de iluminação. Muitos sistemas de câmeras térmicas fornecem atualizações rápidas de dados de temperatura que podem disparar alarmes quando o calor aumenta perigosamente, permitindo que as empresas protejam materiais ou desliguem equipamentos que possam iniciar ou alastrar incêndios.

Pilha grande de cavacos mostrando sinais de calor.
Projetada para detecção precoce de incêndios, entre outras soluções de monitoramento de condições, a câmera térmica FLIR A50 compacta com sensor inteligente oferece recursos integrados de análise e alarme, além de software interno que pode isolar regiões de interesse e relatar suas respectivas faixas de temperatura.

Com a configuração de sensor inteligente, a câmera A50 pode realizar a análise básica necessária para relatar picos de temperatura e, graças à compatibilidade com ONVIF S, ela oferece integração simultânea de vídeo VMS e alarme. Esta câmera compacta cabe em qualquer lugar, com dimensões de 107 x 67 x 57 mm (4,21 x 2,64 x 2,24 pol.), e exibe exterior robusto com classificação IP66 para garantir resistência em ambientes difíceis internos ou externos.
Clique para saber mais sobre as câmeras FLIR A50/A70 com sensor inteligente ou entre em contato com um especialista da FLIR para obter mais informações.