O FLIR ONE® Edge Pro é uma câmera de imagem térmica de última geração projetada para oferecer uma flexibilidade sem precedentes na inspeção de componentes industriais e no monitoramento de condições. Sua resolução térmica de 160 × 120 (19.200 pixels), combinada com sua tecnologia sem fio, faz dele uma parte essencial de qualquer kit de ferramentas de monitoramento industrial ou de condições. Seja você um eletricista, técnico de HVAC, profissional de manutenção ou automotivo, o FLIR ONE Edge Pro certamente revolucionará a maneira como você trabalha.

Aqui estão dez motivos pelas quais você deve adicionar um FLIR ONE Edge Pro ao seu kit de ferramentas:

FLIR_Line_Ironbow.png

1. MSX® (imagem dinâmica multiespectral)

O Flir One Edge Pro tem a tecnologia MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) proprietária da FLIR, que adiciona detalhes de luz visível a imagens térmicas em tempo real para maior clareza e resolução, incorporando detalhes de borda e contorno em leituras térmicas. Ao contrário da fusão de imagens (fusão de luz visível e imagem térmica), a MSX não dilui a imagem térmica ou reduz a transparência térmica. O software é projetado apenas para capturar detalhes visíveis úteis, como linhas e bordas, que, em seguida, são sobrepostas diretamente na imagem térmica. Isso proporciona às imagens detalhes mais definidos. A tecnologia MSX no Flir One Edge Pro é particularmente útil em situações em que as imagens térmicas precisam ser interpretadas rapidamente, como aquecimento, resfriamento ou monitoramento elétrico.

With MSX thermal_aligned.jpeg

Com MSX

Without MSX thermal (1).jpeg

Sem MSX

2. VividIR™

A tecnologia patenteada de aprimoramento de imagem VividIR da FLIR melhora a clareza e a resolução das imagens térmicas, permitindo que você veja os objetos com mais detalhes e detecte possíveis problemas com mais precisão. Ao melhorar a qualidade da imagem, o VividIR permite que os profissionais identifiquem e diagnostiquem até mesmo as menores diferenças de temperatura, que podem ser indicativas de possíveis falhas no equipamento ou outros problemas.

FLIR_Line_Ironbow.png

3. Use-o com vários sistemas operacionais

Um dos principais benefícios do FLIR ONE Edge Pro é sua capacidade de ser usado em dispositivos Apple e Android*. Essa compatibilidade permite que você escolha o dispositivo com o qual se sente mais confortável, facilitando a integração do FLIR ONE Edge Pro em seu fluxo de trabalho. Quer prefira usar um iPhone ou um smartphone Android, você pode conectar facilmente o FLIR ONE Edge Pro e capturar e compartilhar imagens térmicas com qualquer sistema operacional. Essa compatibilidade também facilita o compartilhamento de dados e a colaboração com os membros da equipe, independentemente do seu dispositivo preferido.

*Smartphones e tablets iOS (versão 15 e posterior) ou Android (versão 11 e posterior)

Android-FLIR-One-Edge-Front-and-Back.pngiPhone-FLIR-One-Edge-Front-and-Back.png

4. Use-o com smartphones e tablets

Outro benefício importante do FLIR ONE Edge Pro é sua compatibilidade com dispositivos sem fio pequenos e grandes. Um emparelhamento de smartphone permite que você procure anomalias térmicas em espaços mais apertados com menos capacidade de manobra ou quando você precisa lidar com obstáculos, como em inspeções de automóveis. Um emparelhamento de tablet permite visualizar as imagens térmicas em uma tela maior. Isso é benéfico para inspeções que lidam com alvos muito pequenos, quando os indivíduos podem não ter uma visão excelente ou quando os usuários gostariam de compartilhar descobertas imediatas com outras pessoas. As opções de compatibilidade exclusivas do FLIR ONE Edge Pro permitem que você escolha o dispositivo mais adequado para sua inspeção específica.

5. Trabalho em equipe

O FLIR ONE Edge Pro abriu as portas para opções de inspeção novas, mais abrangentes e colaborativas. A tecnologia sem fio e a compatibilidade permitem que várias pessoas inspecionem e monitorem o equipamento simultaneamente. Os trabalhos que antes só podiam ser realizados por uma única pessoa agora podem ser feitos de forma mais completa e em uma fração do tempo com a participação de várias pessoas na inspeção.



Darrell remote 600.png

6. Monitoramento mais seguro

A tecnologia sem fio do FLIR ONE Edge Pro permite que você monitore com segurança em uma variedade de situações. Com a capacidade de se conectar a um smartphone ou tablet, você pode capturar imagens térmicas com segurança à distância, reduzindo a necessidade de se aproximar fisicamente de possíveis riscos, como equipamentos de alta temperatura ou materiais perigosos. Assim, você pode evitar possíveis danos que antes não podia evitar.

7. Resistência e durabilidade

Com uma classificação IP54 e um revestimento externo resistente projetado para resistir a arranhões, riscos e quedas, o FLIR ONE Edge Pro é adequado para a maioria dos ambientes elétricos, automotivos, mecânicos e HVAC tradicionais. Enquanto a maioria das câmeras térmicas pode ser seriamente danificada pelo menor contato com outros equipamentos em uma instalação, o FLIR ONE Edge Pro pode facilmente lidar com o contato e o desgaste diários de estar em uma caixa de ferramentas ou em um local de trabalho.

FLIR_Line_Ironbow.png

8. Tamanho conveniente

O FLIR ONE Edge Pro tem o tamanho e o peso de uma lanterna pequena, pesando apenas 153 g (5,4 oz).

Ao contrário de outras câmeras termográficas com a mesma resolução e desempenho, o FLIR ONE Edge Pro não cabe apenas confortavelmente em sua mão, mas também no bolso de sua jaqueta ou calça. Ou pode ser guardado no bolso de seu cinto de ferramentas. Isso libera as duas mãos em áreas que exigem mais atenção e precaução, além de oferecer mais capacidade de manobra para inspecionar áreas apertadas e de difícil acesso, como dutos de ar, compartimentos de motor ou tubulações, onde câmeras termográficas maiores podem não ser práticas.

9. Segure-o ou prenda-o: não importa como você monitora o equipamento

O FLIR ONE Edge Pro foi projetado para ser versátil e facilitar a realização de inspeções em qualquer lugar que você precise. Quando escanear e segurar o dispositivo com uma das mãos não é o método ideal para realizar uma inspeção, você pode optar por prender a câmera diretamente no seu smartphone ou tablet. O clipe é ativado por mola e permite que você prenda, solte e prenda novamente o dispositivo com facilidade. O clipe não só é fácil de prender e soltar, como também oferece uma fixação forte, garantindo que o FLIR ONE Edge Pro permaneça firmemente preso ao seu telefone ou tablet durante o uso, mesmo quando estiver em movimento ou trabalhando em condições desafiadoras.

Edge Pro Vince 600.png Orlinda attached scanning.png

Ignite 2 square.png

 

10. Flir Ignite

O Flir Ignite é uma poderosa plataforma de software projetada para ajudar você a gerenciar e analisar seus dados de imagens térmicas de forma rápida e fácil. Use o software em conjunto com seu Flir ONE Edge Pro para transferir imagens térmicas para seu computador ou dispositivo móvel para análise posterior. Ele oferece uma série de ferramentas úteis, incluindo recursos de aprimoramento de imagem e análise de temperatura, que permitem identificar e resolver problemas com maior velocidade e precisão. Com o Flir Ignite, é possível capturar e armazenar imagens térmicas em um local centralizado, facilitando o gerenciamento e o compartilhamento de dados com colegas ou clientes. Ela também oferece recursos avançados de geração de relatórios, que podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas e criar relatórios de nível profissional que são fáceis de ler e entender.

Com sua conectividade e compatibilidade sem fio, tamanho compacto e construção robusta, o FLIR ONE Edge Pro oferece opções de inspeção novas, mais seguras e mais eficientes em operações industriais e de campo. Se você é um profissional da área elétrica, de manufatura, HVAC ou automotiva, o FLIR ONE Edge Pro é uma ferramenta essencial para o seu kit de ferramentas. E isso é só o começo.

Request Demo

Optar

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.