As câmeras termográficas FLIR melhoram a credibilidade e a eficiência dos sistemas subterrâneos de derretimento de neve


Uma imagem térmica demonstrando claramente um problema oculto às vezes pode ser mais persuasiva do que um relatório complexo repleto de dados. Em empresas que instalam e mantêm sistemas subterrâneos de derretimento de neve, as câmeras termográficas FLIR têm provado sua eficácia no monitoramento da temperatura e em tarefas de manutenção pós-operacional.
A neve do inverno pode ser uma visão convidativa para as crianças. Só que, para a maioria dos motoristas, a neve é uma péssima notícia que pode causar congestionamentos e acidentes de trânsito. O gelo negro é uma preocupação especial. Ele se forma quando a neve derrete durante as horas mais quentes do dia e congela novamente quando a temperatura cai à noite. Neve ou gelo em encostas íngremes, estradas curvas, entradas e saídas de túneis e outros pontos onde as estruturas de estacionamento subterrâneo encontram a estrada requerem atenção adicional em comparação com outras superfícies de rodagem.

A câmera termográfica FLIR E5 é uma peça fundamental do equipamento que melhora a credibilidade, confiabilidade e eficiência das tarefas que envolvem sistemas de derretimento de neve, desde a instalação até a supervisão e manutenção.
Nos últimos anos, muitos governos adotaram sistemas de derretimento de neve para reduzir o risco de acidentes causados por neve e gelo no inverno. Esses sistemas subterrâneos normalmente contam com cabos aquecidos eletricamente e sensores embutidos a até 150 mm (6 in.) abaixo da superfície de rodagem. Quando a neve se acumula ou o gelo cobre a estrada, os sensores detectam automaticamente a temperatura e a umidade, fornecem energia aos cabos aquecidos e geram calor para derreter a neve ou o gelo. Alguns governos municipais ainda pulverizam cloreto de cálcio para limpar a neve ou o gelo das estradas, mas isso pode provocar corrosão. Existe também alguma controvérsia em relação à possível contaminação do solo e da água. Como os sistemas de derretimento de neve conseguem eliminar esse problema, sua popularidade tem aumentado não apenas em relação a rodovias, mas, também, calçadas de pedestres e pontos de acesso que levam para dentro e para fora de vários edifícios.

Desde 2007, a Namdong Engineering & One instalou mais de 500 sistemas de derretimento de neve em apartamentos, prédios comerciais, hospitais, hotéis, resorts, lojas de departamento, shoppings, governo central e escritórios do governo local, bem como em instalações militares. Em 2014, a empresa adicionou a câmera termográfica FLIR E5 aos seus protocolos de instalação do sistema e de inspeção e manutenção pós-instalação.
Como explica Kim Byeong-sam, CEO da Namdong Engineering & One: “Os sistemas de derretimento de neve são difíceis de instalar ou inspecionar a olho nu, pois envolvem a instalação de cabos de aquecimento sob o solo. Isso torna as câmeras termográficas perfeitas para inspecionar sistemas de derretimento de neve com clientes e supervisores de instalações para determinar se os cabos aquecidos estão funcionando normalmente. Essas câmeras visualizam e exibem as temperaturas mínima e máxima por meio de cores diferentes facilitando a interpretação das imagens.”

Kim explica que, do ponto de vista da credibilidade, é muito mais eficaz permitir que os clientes e supervisores verifiquem o status operacional dos equipamentos subterrâneos com um gerador de imagens térmicas em campo, em vez de explicar os resultados em palavras. Ele acrescenta: “É muito mais prático usar uma câmera termográfica para realizar tarefas de manutenção após a instalação de sistemas de derretimento de neve. Se ocorrer um problema com os cabos aquecidos, uma câmera termográfica o exibirá em uma cor diferente em comparação com os cabos totalmente operacionais. Isso nos ajuda a inspecionar e tratar o problema com muito mais rapidez do que sem uma câmera termográfica.”

Imagem visual (acima) e imagem térmica de uma estrada com um sistema de derretimento de neve integrado.
A FLIR E5 é uma câmera termográfica popular, muito usada na instalação e inspeção de instalações elétricas, e, também, na manutenção preventiva. Além de fornecer imagens térmicas e visuais, a FLIR E5 usa a tecnologia MSX® patenteada da FLIR para exibir detalhes como números e rótulos, bem como contornos de objetos em imagens térmicas de forma clara. Ele tem uma resolução de 10.800 pixels e uma faixa de temperatura mensurável de -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F). Graças a um mecanismo intuitivo de apontar e disparar, a E5 é extremamente fácil de usar e robusta o suficiente para passar em um teste de queda de 2 m (6,5 ft). A câmera conta com a função de um medidor de ponto central para medir temperaturas e fornece uma ferramenta de caixa de área para leituras automáticas da temperatura máxima/mínima. A E5 pode ser usada por até quatro horas com uma carga de bateria. A bateria removível de íon de lítio pode ser recarregada em duas horas usando uma base de carregamento opcional ou 2,5 horas na unidade da câmera principal.

Baixe a nota de aplicação completa e saiba mais em flir.com/ex-series