Descarga parcial: Quem precisa detectá-la e por quê?


powerlines image.png

FLIR_Line_Ironbow.png

A descarga parcial que não é detectada pode comprometer a segurança operacional e a continuidade de várias áreas críticas nos negócios e na sociedade. Este artigo destaca a prevalência de descarga parcial e sugere quando os operadores devem se concentrar na detecção em estágio inicial.

Descargas parciais (PDs) são uma ameaça significativa aos sistemas elétricos e estima-se que contribuam para uma porcentagem significativa das falhas elétricas. Setores como geração, transmissão e distribuição de energia exigem a detecção óbvia de descargas parciais em estágio inicial. No entanto, em muitos outros setores, a necessidade de detecção em estágio inicial é menos aparente, mas é igualmente crucial. Você determinou se o equipamento crítico para o seu negócio é vulnerável a descargas parciais? Em caso afirmativo, quais são os riscos associados às suas operações e qual é a maneira mais eficaz de reduzir tais riscos?

Onde ocorrem as descargas parciais e por quê?

Uma descarga parcial refere-se a uma falha parcial de um isolador que consequentemente pode aumentar para uma falha completa, resultando em problemas graves como falta de energia e acidentes potencialmente perigosos. Todos os tipos de isoladores, sólidos, a ar, a gás, a vácuo e líquidos, são suscetíveis a descargas parciais. Dependendo de sua localização e origem, as descargas parciais são divididas em categorias: descarga de corona, de flutuação, superficial e interna. As causas comuns das descargas parciais incluem contaminação da superfície; defeitos de material, fabricação e instalação; danos mecânicos e desgaste causado por estresse elétrico. Simplificando, a descarga parcial é causada por ocorrências diárias e é prevalente em qualquer sistema elétrico.

NLAcoustics_Sähköasema-DSCF0608.jpg


FLIR_Line_Ironbow.png

Quais setores devem ser observados?

A detecção precoce da descarga parcial é crucial não apenas no setor de energia, mas também em muitos outros setores. Esses setores incluem peças de infraestrutura crítica que dependem muito de sistemas elétricos, como microrredes em aeroportos, hospitais, portos, shopping centers, data centers, carregadores de veículos elétricos e edifícios públicos. As descargas parciais também podem interromper sistemas e equipamentos essenciais em serviços públicos, como água, gás, aquecimento e telecomunicações, afetando nossas vidas diárias. Outros setores, como mineração, petróleo e gás, automotivo, aeroespacial e manufatura, também correm o risco de falhas do sistema devido à descarga parcial.

As consequências da descarga parcial podem ser graves e caras, dado seu impacto nos negócios e na sociedade. Por exemplo, na fabricação de aço, onde um fornecimento contínuo de eletricidade é crucial, as quedas de energia causadas por componentes deteriorados podem resultar em paralisações não planejadas da produção, que podem custar centenas de milhares de dólares.

Como a manutenção preditiva contribui para o cumprimento da regulamentação na indústria de energia elétrica?

Como as interrupções no fornecimento de energia elétrica têm consequências de longo alcance para a sociedade como um todo, é compreensível que a distribuição de energia elétrica seja estritamente regulamentada por meio de padrões internacionais. Isso inclui normas como SAIDI e SAIFI, que comparam a confiabilidade do desempenho das concessionárias elétricas e as normas IEC 60270 (ES), IEEE 1434-2014 (NAS) e GB/T 7354-2003 (GB/T7354-2003) (CHS) que monitoram as descargas parciais em diferentes tipos de equipamentos, componentes e sistemas elétricos.

Para manter altos padrões de segurança operacional e evitar falhas críticas de equipamentos, é necessário um equipamento especializado de manutenção preditiva. Muitas vezes, o som é o primeiro indicador de problemas elétricos, mesmo antes de os componentes começarem a superaquecer, por isso recomendamos o uso de um dispositivo de imagem acústica como o FLIR Si124-PD™. Este dispositivo detecta sons sônicos e ultrassônicos causados por descargas parciais, mesmo em ambientes industriais ruidosos. Ao utilizar análises alimentadas por IA, o dispositivo pode identificar o som único e a localização exata das descargas parciais, bem como exibir seu padrão e indicar sua intensidade e estágio. A câmera de imagens acústicas Si124-PD™ é uma solução altamente eficaz e facilmente implementável que pode economizar tempo e dinheiro, bem como oferecer uma camada extra de segurança em qualquer ambiente onde descargas parciais sejam uma preocupação.

Request Demo

Optar

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.