Aquecer, transportar e despejar metal fundido é uma das operações mais perigosas em uma siderúrgica. As panelas de aço carregam rotineiramente centenas de toneladas de ferro a temperaturas superiores a 1400 °C. Se o revestimento refratário falhar, os resultados podem ser catastróficos: paralisações da produção, equipamentos destruídos e possíveis riscos à vida dos trabalhadores.

As câmeras de infravermelho de montagem fixa fornecem uma solução prática e focada na segurança, permitindo que os produtores de aço monitorem continuamente a condição da panela em tempo real. Ao fornecer medições de temperatura constantes e sem contato da concha da panela, esses sistemas tornam a detecção precoce de rupturas mais confiável do que inspeções visuais periódicas ou verificações térmicas portáteis.

Por que o monitoramento de panelas é importante

As panelas das siderúrgicas têm uma vida útil finita. Seus revestimentos refratários se degradam a cada calor e o desgaste pode acelerar devido a choque mecânico, tijolos rachados ou carga térmica irregular. À medida que o revestimento afina ou falha, o calor do metal fundido é transferido para a concha externa da panela, criando pontos quentes localizados que sinalizam um problema emergente.

Se esses sinais de alerta passarem despercebidos, o resultado pode ser a desintegração da panela e uma ruptura de metal fundido. Além dos riscos imediatos de segurança, um único incidente pode causar tempo de inatividade prolongado, perda de produção e reparos dispendiosos. Os métodos tradicionais de inspeção dependem muito da disponibilidade e experiência do operador, limitando a frequência de inspeção e aumentando a exposição a ambientes perigosos.

As imagens térmicas alteram essa equação tornando a degradação refratária visível muito antes que ocorra falha.

Monitoramento térmico contínuo e automatizado

Em uma instalação típica, as câmeras termográficas de montagem fixa Flir são posicionadas em compartimentos protegidos ao longo da via de transporte da panela, como perto de guindastes de pórtico ou pontos de transferência.

Câmera Termográfica de Visão de Máquina Flir A615

A partir desses locais fixos, as câmeras capturam imagens térmicas de uma panela cheia à medida que ela se move pelo processo. Um número limitado de câmeras pode monitorar toda a superfície externa, garantindo cobertura consistente sem interromper a produção.

Os dados térmicos são transmitidos em tempo real através de conexões Ethernet ou de fibra óptica para um computador industrial, evitando a interferência do ambiente de siderúrgica eletricamente barulhento, permitindo uma operação confiável e contínua. Como o monitoramento é totalmente automatizado, os operadores não precisam parar guindastes ou reposicionar panelas, a coleta de dados ocorre durante as operações normais.

Detecção de problemas antes que se tornem falhas

O software de imagens térmicas analisa padrões de temperatura em regiões predefinidas de interesse na superfície da panela. Essas regiões são selecionadas com base em áreas mais suscetíveis a desgaste ou falha refratária. Ao se concentrar em zonas específicas, o sistema ignora fontes de calor de fundo não relacionadas e reduz alarmes incômodos.

Cada imagem térmica é comparada com os dados de referência para identificar aumentos anormais de temperatura. Com o tempo, o sistema cria tendências de temperatura para panelas individuais, correlacionando a temperatura da superfície com a vida útil. Tendências crescentes indicam desgaste progressivo refratário e acionam avisos bem antes que condições perigosas se desenvolvam.

Quando as temperaturas excedem os limites definidos, o sistema gera alarmes em diferentes níveis de gravidade. Os avisos antecipados permitem que os operadores determinem se uma panela pode permanecer em serviço com segurança para outra dose. Se uma temperatura crítica for atingida, os alarmes de emergência podem interromper o movimento da panela e notificar o pessoal por meio de saídas digitais, mensagens de rede ou alertas de imagem enviados para salas de controle e escritórios.

Melhorando a segurança e reduzindo custos

O monitoramento contínuo de panelas melhora a segurança da fábrica, reduzindo a dependência de inspeções manuais e limitando a exposição do trabalhador a áreas de alto risco. Também suporta decisões de manutenção mais informadas. Em vez de depender exclusivamente de cronogramas conservadores de revestimento baseados na experiência, as siderúrgicas obtêm informações baseadas em dados sobre a condição real do refratário.

Essa abordagem permite que as panelas permaneçam em serviço pelo número máximo seguro de calores, estendendo a vida útil do refratário sem comprometer a segurança. O planejamento de manutenção mais preciso reduz o revestimento desnecessário, reduz os custos de refratários e minimiza o tempo de inatividade não planejado.

Projetada para ambientes adversos de fábricas de aço

As câmeras termográficas de automação Flir são projetadas para operação contínua em ambientes industriais exigentes. Com vários campos de visão, opções de foco motorizado e conectividade de rede robusta, eles se integram facilmente aos sistemas IHM e SCADA existentes. O suporte para protocolos industriais permite uma comunicação perfeita com a infraestrutura de automação e sistemas de alarme.

O resultado é uma solução confiável de monitoramento de panelas que combina imagens térmicas, configuração de software flexível e tendência de dados de longo prazo, ajudando os produtores de aço a proteger pessoas, equipamentos e produção em cada calor, a cada turno.

 
 
Back to top