Câmera de Imagens Térmicas Mantém Risco de Incêndio sob Controle na Área de Armazenamento de Pilhas de Carvão

O armazenamento de carvão em grandes pilhas traz consigo o risco de incêndios espontâneos. Como sempre, é melhor prevenir do que remediar. Uma câmera termográfica da FLIR Systems ajuda a garantir a segurança na Nástup Mines Cooperation em Tusimice, República Tcheca. O sistema oferece uma solução econômica para monitoramento remoto contínuo das temperaturas nas pilhas de carvão.

O armazenamento a granel de qualquer material combustível causa risco de incêndio em muitas e extensas áreas de armazenamento, como depósitos de resíduos, pilhas de armazenamento de madeira ou papel, bem como pátios de armazenamento de cimento e carvão. A autocombustão normalmente começa nas camadas inferiores de uma pilha de armazenamento como resultado de aumentos de temperatura no material. Com o monitoramento contínuo das camadas superficiais, os pontos quentes podem ser detectados em um estágio inicial e podem ser tomadas medidas para evitar que ocorram incêndios.

Monitoramento de temperatura por infravermelho totalmente automatizado

Um bom exemplo de solução efetiva é a fornecida pelo integrador ENELEX (www.enelex.cz) da FLIR Systems no Pátio SD de Armazenamento de Homogeneização da Nástup Mines Cooperation, em Tusimice, República Tcheca. Para esse local, a ENELEX forneceu uma câmera termográfica da FLIR Systems para um monitoramento contínuo e totalmente automatizado da pilha de carvão. A grande dimensão do pátio de armazenamento faz com que o uso de uma câmera termográfica portátil não seja uma solução prática para essa tarefa essencial. Somente um sistema totalmente automatizado é capaz de monitorar constantemente as centenas de milhares de toneladas de carvão que são armazenadas neste local, em uma área de aproximadamente 800 x 200 metros.

Vasta experiência em monitoramento térmico contínuo

As câmeras termográficas da FLIR Systems foram selecionadas devido à considerável experiência da empresa em uma ampla gama de aplicações de monitoramento térmico contínuo. Elas variam entre controle de qualidade em placas de circuito impresso a sistemas projetados para operar em ambientes industriais adversos, como siderúrgicas, linhas de produção de vidro, usinas de tratamento de resíduos e outros processos industriais.

O sistema é baseado nas câmeras termográficas FLIR A310, que são montadas em cinco postes de aço em locais estratégicos do local. Para garantir uma cobertura ideal de toda a área, as câmeras são configuradas para gerar uma saída de alarme direta para um operador se os limites de temperatura definidos anteriormente forem ultrapassados. Um alarme acústico e um alarme de display em um monitor irão atrair a atenção do operador para um possível desenvolvimento espontâneo de incêndio.

O sistema permite um posicionamento preciso e uma análise detalhada da localização crítica, para que o ponto quente possa ser extinto e um incêndio evitado. Devido à grande dimensão do local do armazenamento, os sinais de controle e da câmera são transportados por cabos de fibra óptica com um comprimento total de 3 km desde o poste da câmera até à sala de controle.

Controle dos riscos de incêndio em todos os tipos de locais

Nos últimos 10 anos, as câmeras termográficas foram aplicadas em uma escala crescente para monitoramento de temperatura e aplicações de medição, além das situações em que suas capacidades de visão noturna são usadas. Uma das áreas em que essas câmeras estão sendo aplicadas com sucesso é em locais sujeitos a risco de incêndio. Dessa forma, essas câmeras têm possibilitado que as empresas mantenham estoques de materiais como madeira, papel, plástico e resíduos, bem como as indústrias de cimento e carvão, para aumentar a segurança das suas usinas e locais de armazenamento.

Segurança, obviamente, não significa apenas proteger os materiais armazenados, mas também garantir a segurança dos funcionários e de outras pessoas nas áreas adjacentes aos locais de armazenamento. Além disso, há também o risco de danos consequentes que podem ser causados por incêndios, incluindo perda de propriedade, danos à água resultantes de combate a incêndios e paralisação das linhas de produção. Em face desses riscos reais, o custo de um sistema de monitoramento de temperatura automatizado usando câmeras termográficas é um investimento modesto e muito vantajoso.

Câmera termográfica FLIR A310, um pacote completo e econômico

A câmera termográfica A310 da FLIR Systems é um pacote completo e econômico, fácil de implementar em uma grande variedade de ambientes. O sistema vem com todos os componentes necessários para instalação:

  • Câmera termográfica FLIR A310 que incorpora um detector patenteado de microbolômetro não refrigerado em estado sólido
  • Interface da caixa de entrada/saída
  • Um Kit de Desenvolvimento de Software flexível que permite ao operador predefinir e modificar as condições de alarme para áreas previamente definidas dentro do campo de visão da câmera. Esses alarmes controlam o relé e as saídas analógicas na caixa de E/S. Por exemplo, um alarme de relé pode ser gerado se a temperatura nas áreas definidas ficar abaixo ou acima de um valor predefinido.

Assim como em todos os seus produtos, a FLIR Systems oferece uma gama completa de lentes acessórias, incluindo close-up, ângulo amplo e telescópica, para atender aos requisitos de aplicações específicas.

Back to top