O melhor sistema de aquecimento que uma casa pode ter é aquele que você não percebe que existe. É por isso que os sistemas irradiantes de aquecimento de piso têm tanto apelo e têm popularidade crescente. Porém, sua invisibilidade também pode ser uma desvantagem. Como é que você sabe se há algo de errado com seu sistema de aquecimento? A única maneira eficiente de saber é usando uma câmera termográfica.

Em um sistema de piso irradiante, o aquecimento é gerado por tubos de água quente ou cabeamento elétrico instalado embaixo do piso. Como as ondas invisíveis de irradiação térmica sobem, elas aquecem qualquer objeto que atingirem, assim irradiando o calor capturado. Os sistemas de piso irradiante são uma maneira altamente eficiente de aquecer uma casa, aumentar o conforto e reduzir os custos energéticos. Em construções novas com pisos sólidos, a tubulação de aquecimento normalmente é embutida no contrapiso.

Valerio Di Stefano, engenheiro e designer italiano especializado em gestão energética e termografia, tem muitos anos de experiência com sistemas de piso irradiante. Recentemente, ele comprou uma câmera termográfica FLIR E8, principalmente para executar avaliações energéticas em sistemas irradiantes e edifícios.

Detectar defeitos ocultos

“Os sistemas irradiantes se tornaram bastante populares nos últimos anos, especialmente em novas construções residenciais”, diz Valerio Di Stefano. “Porém, um sistema que parece funcionar adequadamente às vezes pode ter defeitos ocultos. Pode haver problemas com a maneira como o contrapiso foi feito, como a tubulação foi instalada ou problemas com a otimização do transporte de energia. A boa notícia é que todos esses problemas podem ser rapidamente detectados por uma câmera termográfica.”

“Normalmente, sem uma câmera termográfica, você teria que dar uma olhada nas bombas e deduzir dessa informação o que está acontecendo no subsolo. Mas com uma câmera termográfica, você tem uma visão geral imediata de todo o sistema de aquecimento do piso, graças ao calor emitido pelo sistema.”

Termografia para aquecimento de piso na prática

As imagens 1a/1b/1c mostram um coletor que alimenta o sistema de aquecimento irradiante com bombas de circulação, uma para cada seção do coletor. Os pontos Sp1 e Sp2 estão na verdade com quase a mesma temperatura, mas definir o mesmo valor de emissividade pode levar a conclusões errôneas. Na verdade, a fita isolante foi aplicada em Sp1, que tem uma emissividade que é muito próxima ao valor definido no instrumento. Portanto, o fluxo do fluido está na verdade a 44 °C, e não a 30,5 °C.

A imagem 2 mostra um circuito irradiante durante a inicialização, fundindo digitalmente as imagens térmicas com as visuais. A análise de perfil foi realizada nas linhas pseudo-ortogonais Li1, Li2 e Li3 que percorrem a tubulação. À direita, a linha Li2 mostra uma área mais fria e irregular que deve ser investigada, pois pode significar que há alterações na espessura do contrapiso ou no adesivo usado no acabamento. A linha Li4, em verde, destaca essa variação térmica que não deveria ocorrer em mais do que alguns decímetros de tubo.

Há discussões sobre colocar ou não o aquecimento subterrâneo sob mobília fixa. O argumento contra é que o calor ascendente do piso pode fazer os móveis da cozinha ‘suarem’, o que significa que eles acumulam condensação. O aquecimento existente embaixo das unidades também pode aquecê-las e tudo o que você armazenar dentro delas, inclusive suprimentos alimentares. Os argumentos a favor da instalação de aquecimento subterrâneo sob mobília fixa variam. O certo é que, em casos onde o desenho do cômodo não foi decidido baseado nisso, é provavelmente benéfico instalar a tubulação subterrânea de aquecimento pelo cômodo.

Seja como for, a presença de um sistema irradiante atrás da mobília ou outros obstáculos basicamente aumenta a inércia do sistema durante a inicialização e o desligamento, e na verdade não ajuda a controlar a temperatura do cômodo. Na verdade, ele cria uma barreira ao fluxo de calor nas áreas ocupadas por obstáculos, uma barreira que obviamente tem um custo em termos de energia. Isso é demonstrado na Imagem 3.

FLIR E8: gerador de imagens térmicas compacto e acessível

Valerio Di Stefano tem usado uma câmera de apontar e disparar FLIR E8 para inspeções nos sistemas de aquecimento de piso.

“Realmente descobri o poder da câmera termográfica durante um curso no Centro de Treinamento de Infravermelho (ITC) em 2013”, diz Valerio Di Stefano. “Avaliei os diferentes modelos de câmera, mas por fim optei pelo modelo de apontar e disparar FLIR E8, porque ela ofereceu a melhor razão de qualidade e preço e o conjunto de funcionalidades mais interessante em um pacote compacto.”

A FLIR E8 tem um detector de 320×240, uma lente com foco livre e navegação simples por botões para configurações em tela, modos de imagens, ferramentas de medição e JPEGS salvos. A câmera é incrivelmente fácil de operar, com um simples toque do dedo e mesmo com luvas. A E8 também apresenta a funcionalidade proprietária MSX® Thermal Image Enhancement da FLIR, que adiciona detalhes especiais da câmara de luz visível embutida a toda a imagem de infravermelho em tempo real.

“A FLIR E8 fornece um bom detalhe de imagem e posso usá-la para várias aplicações, além de inspeções de aquecimento de piso, como monitoramento de painéis solares. De qualquer forma, a FLIR E8 impulsionou meu negócio e me ajudou a ganhar mais projetos.”

Back to top