60 anos de inovação em infravermelho: Entrevista com Rickard Lindvall

Rickard Lindvall, vice-presidente da Flir, reflete sobre seis décadas de progresso em infravermelho e como a nova série iXX coloca a termografia de nível especializado nas mãos de todos.

O que você não pode ver pode parar uma linha, disparar um disjuntor ou arriscar uma vida. Por sessenta anos, Flir tem respondido a esse problema da mesma forma: tornar o calor visível, mensurável e útil a tempo. De scanners montados em vans na década de 1960 a uma unidade portátil que termina o trabalho no local, o caminho tem sido estável — menos equipamento, mais clareza e ação mais rápida.

“Os engenheiros precisam de respostas confiáveis rapidamente”, diz Rickard Lindvall. “Nossa estrela-norte é a qualidade de imagem em que você pode confiar e um fluxo de trabalho que transforma as descobertas em decisões sem demora.”

De scanners iniciais a ferramentas diárias

O infravermelho passou de laboratórios para a indústria em meados da década de 1960, quando a AGA (agora parte da Flir) construiu câmeras para manutenção preditiva. As concessionárias foram as primeiras a adotar, montando câmeras em vans para verificar subestações e encontrar conexões quentes antes que falhassem. A sensibilidade e a velocidade aumentaram com matrizes de onda média refrigeradas — primeiros sistemas de nitrogênio líquido e, em seguida, FPAs refrigerados por Stirling. 

O salto que mudou o trabalho diário surgiu em 1997: microbolômetros de onda longa não refrigerados que removeram criogênios, encolheram a embalagem e prolongaram o tempo de operação. Seguiu-se as unidades portáteis de uma peça; a medição na câmera tornou-se padrão; MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) adicionou detalhes visuais nítidos de borda, de modo que os rótulos e componentes eram inequívocos nos relatórios. Em seguida, veio o Wi-Fi e a câmera para a nuvem — dados da câmera movidos sem cartões de memória ou cabos.

A cada passo, corte a fricção. A imagem ficou mais limpa. Os relatórios ficaram mais rápidos. As decisões subiram.

O que os clientes nos disseram

Em fábricas, serviços públicos e data centers, a inspeção não era a parte lenta: o relatório era. Após uma rodada de inspeção, bolsos cheios de cartões SD; nomes de arquivos não correspondiam aos ativos; uma captura sólida não tinha carga ou notas ambientais; contexto vivido em um bloco de anotações que nunca chegou ao relatório. Decisões aguardadas. Permissões expiradas. Risco de ficar sentado no chão por mais tempo do que deveria.

As câmeras mais recentes de Flir foram em forma de gargalo. Mantenha a física e a óptica que definem o Flir; reprojete as etapas em torno da captura — contexto, sincronização e estrutura — para que um técnico possa sair do local com um relatório finalizado e defensável. 

Conheça a iXX: termografia que parece familiar

A série Flir iXX se comporta como um smartphone. Técnicos mais novos seguem as melhores práticas integradas; termógrafos experientes se movem mais rápido porque as etapas de rotina são tratadas. O iXX está servindo imagens térmicas, mas todos estão convidados.

“Nem todo turno tem um termógrafo mestre”, diz Lindvall. “Então, colocamos o método no fluxo de trabalho. A primeira imagem deve ser a imagem certa, com o contexto que um planejador precisa.

Comprovação na prática: Poder Blackmon

A Blackmon Power, sediada em Charlotte, realiza testes elétricos, estudos de arco elétrico e comissionamento de terceiros. Eles emparelharam o Flir i65 (parte do iXX) com o aplicativo de dados elétricos Condoit e mudaram seu dia.

Antes: 8 a 12 horas após o relato de estudos grandes após a visita ao centro.
Depois: um relatório pronto para o cliente em menos de cinco minutos.

No campus de data centers da Kings Mountain de grandes clientes, a T5 Data Centers, um técnico examinou equipamentos de distribuição e painéis de distribuição. Cada captura levou de 15 a 20 segundos. Os achados suspeitos foram verificados com um multímetro Flir. Imagens e notas sincronizadas enquanto funcionavam. O escritório revisou e liberou o relatório no mesmo dia, sem retiradas de cartões, sem renomeação manual, sem reconstruções de planilhas.

Os benefícios foram além da velocidade. A T5 podia ver a história em todos os locais e planejar janelas de manutenção com confiança. Campos guiados reduziram omissões e repetiram visitas. Um modelo padrão significou que o mesmo estudo, realizado por diferentes pessoas, produziu um resultado consistente e defensável. 

“Usar o aplicativo Flir i65 e Condoit como nossa nova plataforma de fluxo de trabalho é um divisor de águas”, diz Tyler Grant, gerente de projetos da Blackmon Power. “Tenho feito esse trabalho há 10 a 15 anos e nunca foi tão fácil assim. Em particular, a plataforma move relatórios do escritório para o campo. Depois que os dados e as imagens são coletados no local, podemos gerar um relatório em cinco minutos. Depois, uma vez sincronizado com a nuvem, posso executar o relatório e enviá-lo ao cliente imediatamente da minha localização no escritório.”

O que muda no seu andar

Especificações elétricas: Uma lingueta de disjuntor fica quente. A captura mostra a etiqueta e o componente claramente (MSX) e anexa dados de carga e ambiente automaticamente. Quando a porta fecha, o planejador tem o suficiente para aprovar peças e uma janela segura.
Mecânico: As tendências de um rolamento se aquecem ao longo de duas semanas. O portal representa o aumento com imagens e notas. Você o move de “observar” para “substituir” antes que ele se torne um limitador de linha.
Instalações: O calor sangra ao redor da penetração do telhado. A câmera liga o par de luz visível/térmica ao registro de ativos. Ninguém pede “uma foto mais clara”.
Isso tudo significa menos tempo entre “vimos” e “corrigimos” com menos surpresas entre o planejado e o real.

Projetado para as equipes que você tem

A maioria dos locais opera com experiência mista no plantão, com alguns especialistas experientes cobrindo mais terreno enquanto técnicos mais novos estão aprendendo. A abordagem iXX eleva a linha de base e reduz a variação. A interface é familiar; a captura é guiada; o relatório está pronto quando a porta fecha. Os resultados dependem menos de quem segurou a câmera e mais do método incorporado na ferramenta.

“O infravermelho é mais útil quando responde a uma pergunta simples agora: reparo, monitoramento ou programação”, diz Lindvall. “Nosso objetivo é colocar essa resposta nas mãos dos engenheiros mais rápido do que nunca.”

O que vem a seguir: prático, não chamativo

Em qualquer imagem térmica, um único quadro contém milhões de pontos de dados de temperatura. Combinado com contexto, esse é um sinal poderoso para o suporte a decisões. Flir está investindo em colocar esse sinal na forma certa no local de trabalho para que as equipes possam priorizar o risco, definir tendências do que importa e agir mais cedo sem adicionar complexidade. O objetivo é experimentar menos surpresas entre o plano e o real, concluir mais correções de primeira passagem e passar mais tempo inspecionando em vez de formatar.

“Os clientes não compram recursos; eles compram problemas resolvidos”, diz Lindvall. “Se removermos as horas de administração após uma inspeção, daremos tempo aos engenheiros de volta, e esse é o recurso mais valioso de todos.”

Sessenta anos, mesmo propósito

Há orgulho na história de Flir de radiometria pioneira, primeiros dispositivos portáteis, aprimoramentos de imagem que tornaram a documentação mais clara e câmeras conectadas que moveram evidências sem cabos. A linha direta é prática: Detecte o Indetectável. Preveja o imprevisível. Ajude as pessoas a ver o que os outros não conseguem, entenda o que significa e aja com confiança. Com o iXX, mais da sua equipe pode fazer isso no primeiro dia.

Explore a história de 60-Year

60 anos de cronograma de inovação em infravermelho

Leia mais

60 anos de inovação em infravermelho: Entrevista com Rickard Lindvall

Leia mais

 

Back to top