Quatro meses em: Mitigação de Metano da UE — Onde Estamos Agora?

 Em junho de 2025, a regulamentação de referência da UE sobre metano (UE 2024/1787) entrou oficialmente em sua primeira fase de aplicação. Quatro meses depois, o setor de energia está começando a sentir o impacto — tecnológico, operacional e político. Mas onde estamos agora?

O Regulamento: Uma Recapitulação Rápida

O Regulamento de Metano da UE determina:

  • Detecção e reparo de vazamentos (LDAR) em intervalos regulares.
  • Proibir a ventilação e a queima de rotina.
  • Relatório obrigatório de emissões de ativos ativos e inativos.
  • Padrões de importação que exigem monitoramento equivalente de metano a partir de 2027.

Os operadores foram obrigados a enviar sua primeira pesquisa LDAR até 5 de agosto de 2025, com reparos iniciados em 5 dias e concluídos em 30 dias.

Progresso e Desafios

De acordo com o Rastreador de Metano de 2025 da AIE, as emissões de metano das minas de carvão da UE caíram 8% em 2024, a primeira queda registrada. No entanto, as emissões globais totais de metano de combustíveis fósseis permanecem altas em 120 milhões de toneladas, o equivalente a toda a demanda de gás residencial da UE. 

A Comissão Europeia agora está preparando um banco de dados de transparência de metano e perfis de desempenho para estados-membros e importadores, até agosto de 2026. A partir de janeiro de 2027, os importadores devem provar que os combustíveis fósseis atendem aos padrões MRV equivalentes da UE. 

Apesar do progresso, alguns estados membros levantaram preocupações sobre a complexidade da implementação e a segurança energética. Uma carta conjunta de vários ministros da energia da UE em agosto de 2025 pediu medidas de simplificação para reduzir os encargos administrativos sem comprometer as metas climáticas. 

O papel de Flir na conformidade

A Flir emergiu como um importante facilitador de conformidade, oferecendo soluções avançadas de imagens ópticas de gás (OGI) adaptadas às regulamentações da UE.

Câmeras Flir G-Series

  • Quantifique vazamentos tão pequenos quanto 17 g/h
  • Forneça quantificação na câmera do tamanho e tipo do vazamento.
  • Habilite inspeções 9x mais rápido do que os métodos tradicionais.
  • Oferece modelos certificados para ambientes perigosos e em conformidade com ATEX. 

Suporte para LDAR

As câmeras da Flir suportam pesquisas LDAR Tipo 1, que variam em frequência dependendo do tipo de instalação:

  • Estações compressoras e terminais de GNL: Tipo 1 a cada 4 meses, Tipo 2 a cada 8 meses.
  • Estações de válvulas: Tipo 1 a cada 9 meses, Tipo 2 a cada 18–21 meses.

Treinamento e certificação

Os operadores devem ser treinados e certificados para realizar inspeções LDAR. A Flir oferece cursos de ITC para garantir a conformidade com o Artigo 14 do regulamento. [Flir.com]

Olhando para o futuro

A regulamentação do metano da UE não é apenas uma ferramenta climática, é uma estratégia de transparência e segurança energética. Ao impor padrões rígidos sobre as importações, a UE está remodelando as cadeias de suprimentos globais e estabelecendo um precedente para a responsabilidade internacional.

A tecnologia da Flir está ajudando os operadores a atender a essas demandas de forma eficiente e segura. À medida que os prazos se apertam e a aplicação aumenta, o papel das ferramentas de detecção confiáveis e de alto desempenho só cresce.

A mitigação de metano não é mais opcional, ela está operacional.

Back to top