Detecção e monitoramento de vazamento de gás metano em instalações de regulação de pressão de GNL usando câmeras OGI Flir e IA

Em 2025, uma empresa pública na Coreia do Sul responsável pelas operações domésticas de GNL apresentou a câmera de imagens ópticas de gás (OGI) Flir GF77a para fortalecer o monitoramento de vazamentos de metano nas instalações de regulação de pressão do Terminal de GNL de Boryeong. A solução combinou vídeo OGI em tempo real com um mecanismo de detecção de pluma baseado em IA para oferecer suporte a monitoramento mais seguro e eficaz, especialmente em ambientes externos e não tripulados, onde os sensores convencionais podem ser menos confiáveis.

 

O desafio: equipamentos externos + monitoramento não tripulado

As instalações de regulação de pressão de GNL são essenciais e podem ser vulneráveis a riscos de vazamento. Embora os sensores de gás fixos já estivessem instalados no local, o operador enfrentou um desafio contínuo com gerenciamento remoto e não tripulado, especialmente ao ar livre.

Como o gerente da instalação explicou:

“As instalações de regulação de pressão de GNL são extremamente críticas, mas propensas a riscos de vazamento. Enquanto os sensores de gás são instalados no local para operação, o gerenciamento remoto não tripulado representou um problema: o equipamento é instalado ao ar livre, reduzindo a probabilidade de os sensores de gás detectarem vazamentos se ocorrerem. Enquanto buscamos maneiras de melhorar ainda mais o monitoramento geral de vazamentos e a segurança para equipamentos de regulação de pressão de gás externos, descobrimos que a câmera Flir OGI poderia detectar vazamentos de gás em um estágio inicial.”

A abordagem: validar a visibilidade do metano antes da implantação completa


Câmeras de monitoramento de vazamento de gás montadas em poste em uma instalação externa de regulação de pressão de GNL.

Antes de instalar o sistema no local de regulação da pressão do GNL, a equipe realizou um teste no local liberando intencionalmente uma amostra de gás metano para validar o desempenho. A Flir GF77a, otimizada especificamente para detecção de metano, permitiu que o operador observasse o padrão de liberação de gás imediatamente em um monitor. Após o teste bem-sucedido, o cliente instalou a GF77a junto com a infraestrutura de CCTV existente.

Implantação da solução: Detecção de vazamento de gás baseada em IA + Flir GF77a

Local de instalação

  1. Campo de visão que abrange toda a instalação de regulação de pressão externa
  2. Instalação baseada em rede, semelhante ao CCTV (alavancagem de estruturas existentes)

Fluxo de trabalho operacional

  1. A GF77a transmite vídeo OGI em tempo real
  2. Um mecanismo de análise de IA detecta padrões de vazamento/pluma automaticamente
  3. Os alarmes são disparados e os eventos são registrados quando um vazamento é detectado
  4. Os operadores respondem imediatamente com base nos procedimentos do local e na situação

Resultados: cobertura mais ampla, conscientização mais rápida, menor complexidade

Ao adotar a abordagem de detecção visual de gás da Flir, o cliente fortaleceu o monitoramento em uma ampla área sem implantar várias câmeras. Como a solução poderia ser integrada à infraestrutura de CCTV existente, o operador evitou estruturas adicionais, ajudando a reduzir a complexidade e o custo gerais da instalação.

Em comparação com abordagens convencionais apenas com sensores, a solução também permitiu o monitoramento baseado em visualização em uma área mais ampla, apoiando a conscientização precoce de possíveis indicadores de risco. Como uma camada de monitoramento baseada em imagem e alimentada por IA que complementa os sensores existentes, o sistema melhorou a capacidade de vigilância para instalações externas de regulação de pressão de GNL não tripuladas.

Perspectiva do operador e melhoria contínua

O gerente da instalação observou o valor operacional e o roteiro para o refinamento:

“Esperamos que a aplicação do sistema de detecção de gás baseado em IA e do sistema de câmera OGI permita operações de detecção de vazamento de gás mais eficazes. Embora existam áreas para melhoria, como ajuste de sensibilidade e correção de impacto ambiental no método de detecção de vazamentos de gás e visualização de seus padrões, vemos claramente a vantagem de melhorar o desempenho de detecção enquanto complementamos os métodos de medição existentes. Embora esteja nos estágios iniciais da instalação, esperamos que ajude a prevenir acidentes de segurança antes que eles ocorram.”

Próximas etapas

Olhando para o futuro, o cliente planeja:

  • Modelos avançados de IA personalizados para condições específicas do local
  • Expanda o monitoramento para seções mais amplas para supervisão integrada em toda a instalação
  • Amplie os recursos de automação em outros tipos de equipamentos a gás

Conclusão

Este caso demonstra como as câmeras Flir OGI, combinadas com a detecção de pluma de IA, podem complementar os sistemas de sensores tradicionais e elevar o padrão para detecção inteligente e visual de vazamentos de metano, apoiando operações mais seguras e inteligentes em ambientes de regulação de pressão de GNL.

Artigos Relacionados

Estudo de caso

GF320 Usada para Detectar Vazamento

Read more
Estudo de caso

A GF306 melhora o desempenho

Read more
Back to top