A FLIR se Junta à Providence Photonics para Quantificar Vazamentos de Gás


A FLIR Systems, Inc. tem o prazer de se juntar à Providence Photonics para anunciar uma nova tecnologia de Geração Quantitativa de Imagens Ópticas de Gás (qOGI) que foi criada para funcionar exclusivamente com as câmeras FLIR GF-Series.
Usando o QL320™ da Providence Photonics com uma câmera FLIR GFx320 ou FLIR GF320 , os inspetores podem medir as taxas de vazamento por massa (lb/h ou g/h) ou por volume (cc/m ou L/m) da maioria dos hidrocarbonetos. O QL320 pode ser usado a várias distâncias e, assim, os operadores podem monitorar áreas de difícil acesso, tanques de armazenamento e grandes vazamentos, tudo de um local seguro.
Além disso, o QL320 oferece ferramentas integradas de verificação de Delta de Temperatura que permitem ao usuário avaliar o contraste térmico durante as inspeções de vazamentos. Essa técnica permite que as inspeções sejam feitas com uma diferença de temperatura ideal entre o vazamento de gás e o entorno, o que está diretamente de acordo com os requisitos elencados na norma sobre metano mais recente da EPA (OOOOa).
Faça o download da Ficha de Dados do QL320
O QL320 é portátil, fácil de usar e fornece resultados em campo em questão de segundos. Esses vídeos são apenas alguns exemplos de como a Providence Photonics quantifica os vazamentos: com base em libras de gás liberadas por hora. O QL320 também pode fornecer um arquivo de medidas para fins de relatório e análise.

Ventoinha do Exaustor de Caminhão - comparação

Válvula da Cabeça do Poço - comparação

O conceito OGI quantitativo representa um passo essencial em direção ao mundo da geração de imagens ópticas de gás porque ele elimina a necessidade de dispositivos de amostragem secundários para quantificar as emissões de gás. A capacidade do sistema de quantificar um gás específico é uma função da câmera FLIR, que pode ser mais sensível a um composto do que a outro. Isso pode ser medido em relação a um composto de referência, com o valor resultante chamado de Fator de Resposta (RF).
Por exemplo, digamos que um valor de RF para o benzeno seja 0,75 em relação ao propano. Isso significa que a câmera FLIR GF320 detecta benzeno quase tão bem quanto detecta propano. Na verdade, a imagem do benzeno tem 75% da qualidade da imagem do propano. Um valor de RF abaixo de um significa uma imagem potencialmente mais fraca, e um valor de RF acima de um significa uma imagem mais forte (por exemplo, um RF de 1,75 significa que a imagem é 75% mais forte).
A Providence Photonics fornece uma calculadora de RF gratuita para determinar como as câmeras OGI da FLIR veem gases específicos. Ela já oferece cálculos de RF para a FLIR GF320 e oferecerá para mais câmeras FLIR GF em breve.
Experimente a Calculadora da Providence Photonics: Fatores de Resposta

A Providence Photonics e a FLIR também oferecem um sistema remoto de detecção de gás autônomo que facilita ainda mais notar os vazamentos. O IntelliRed™ combina a câmera de imagens ópticas de gás FLIR G300a com tecnologia que destaca as colunas de gás em tempo real, com confirmações de vazamento em vários estágios e protocolos que filtram pessoas, veículos e outros objetos que podem interferir na imagem.
Esse sistema é ideal para plataformas de petróleo, parques de tanques, terminais de carga e outros locais em que pode haver vazamento de hidrocarbonetos. Ele pode detectar gás a até 500 pés de distância e pode emitir alarmes para uma detecção de vazamentos proativa.
Saiba mais sobre o IntelliRed™