Câmeras Termográficas para Monitoramento de Tochas


| As tochas (ou flares) são usadas em muitos setores industriais para queimar gases residuais, subprodutos ou gases inflamáveis indesejados liberados por válvulas de alívio de pressão durante a sobrepressão não planejada dos equipamentos da fábrica.
As aplicações incluem operações de perfuração de poço de petróleo e gás, refinarias de petróleo, fábricas de processamento químico, infraestrutura de distribuição de gás e aterros. Em muitos casos, os regulamentos exigem o monitoramento da tocha ou a tocha piloto que incendeia os gases, para evitar que os hidrocarbonetos não queimados entrem na atmosfera. | |
| As câmeras termográficas são uma ferramenta ideal de monitoramento, pois permitem o monitoramento remoto automático em tempo integral e sob qualquer condição climática. Além disso, as câmeras termográficas eliminam muitos dos problemas técnicos e de custo associados a outras tecnologias como os detectores ultravioleta (UV), os espectrômetros de ionização de tocha, os termopares e os pirômetros.
Câmeras termográficas da FLIR
As tochas são um processo complexoOs sistemas de tochas são frequentemente a última linha de defesa que evita que os poluentes de hidrocarbonetos entrem na atmosfera. Um exemplo é o metano, que não só é combustível, mas também é 23 vezes mais potente que o CO2 como gás do efeito estufa.
Um gerente de usina precisa saber imediatamente se a combustão de uma tocha foi perdida e reacender a tocha rapidamente para evitar a inatividade da fábrica.
Várias tecnologias tentam monitorar a tocha piloto que acende o escoamento de gás e detecta a tocha, com graus variados de sucesso. Muitas dessas tecnologias são inúteis ou ruins para minimizar a fumaça da combustão da tocha, um indicador importante da eficiência da queima.
Um dos problemas é que os escoamentos de gás da tocha vão desde volumes baixos durante a queima de gás combustível em operações normais, até escoamentos enormes durante as liberações de emergência das válvulas de alívio ou durante fechamentos totais da fábrica. O tamanho e brilho da tocha resultante e a quantidade de fumaça gerada dependem de como o material inflamável é liberado. Os gases de auxílio como o ar ou vapor podem ser injetados no escoamento de gás para melhorar a combustão e ajudar a minimizar a fumaça.
As câmeras termográficas da FLIR oferecem uma soluçãoAs câmeras termográficas da FLIR reconhecem a diferença entre a chama da chama de uma tocha e o entorno na assinatura de calor (geralmente o céu ou nuvens). Além de detectar a tocha, essas câmeras podem ser posicionadas para monitorar a chama de ignição. Tipicamente, as câmeras são instaladas em um pedestal ou estrutura rígida em invólucros resistentes à umidade para protegê-las de condições climáticas hostis.
A resposta espectral da câmera e a calibração permitem ver através da umidade no ar e obter uma boa imagem e leitura da temperatura relativa da tocha ou chama piloto. As imagens obtidas com as câmeras termográficas da FLIR permitem ao observador até detectar a tocha que possa não estar visível a olho nu devido a sua composição ou volume baixo de escoamento de gás.
Isso resolve problemas associados aos detectores de chama UV, que podem ser cegados pela fumaça. As imagens térmicas e visuais podem ser transmitidas em tempo real a uma sala de controle central como dados analógicos ou digitalizados.
Controle AutomatizadoAlém do monitoramento visual da tocha e da fumaça, é possível o controle automático do gás auxiliar na taxa de descarte de gás. Quando a taxa é ajustada adequadamente, ela melhora a combustão e minimiza a fumaça. Condições de perturbação demandam ajuste imediato do volume de ar ou vapor para manter a combustão adequada. De bônus, o controle automatizado de injeção de gás auxiliar pode ajudar a evitar o consumo excessivo de vapor e fornecer economia significativa.
|