MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES TÉRMICAS DE RECURSOS CRÍTICOS

O DESAFIO DO CLIENTE

Além do crescimento na demanda por produção de energia e fabricação de produtos em larga escala, houve um aumento de custo decorrente de paradas na produção. Os equipamentos cruciais para a execução de um processo precisam ser verificados regularmente a fim de obter uma indicação inicial dos problemas que permita tomar as medidas adequadas em tempo hábil, evitando falhas e possibilitando às equipes de manutenção planejar o tempo de parada.

 
CONTINUE LENDO ABAIXO OU BAIXE O PDF

BAIXE AGORA

A SOLUÇÃO

As informações térmicas de uma câmera de infravermelho podem fornecer os dados necessários para prever e entender quando o equipamento está se desgastando rapidamente ou quando sua vida útil está chegando ao fim, o que permite estabelecer um plano de substituição. Isso acontece porque as câmeras de automação de montagem fixa, como as da FLIR, conseguem identificar pequenas alterações no equipamento até uma sensibilidade de até 30 mK. Este nível de desempenho em imagens térmicas pode ilustrar mudanças sutis na operação do equipamento, que geralmente se manifestam como mudanças de temperatura antes de outros sinais, como diminuição de funcionalidade, desgaste severo ou falha iminente. As soluções de automação térmica da FLIR também oferecem a opção de alerta em tempo real ou registro de tendências históricas do perfil de temperatura dos equipamentos de processos críticos. Elas podem apresentar várias formas de alarme para sinalizar rapidamente quando o equipamento está falhando, com fácil conexão aos processos de controle existentes e novos, permitindo tomar medidas imediatas quando necessário para impedir o agravamento do problema. A longevidade e a acessibilidade das soluções de automação térmica da FLIR podem mais do que compensar até mesmo uma única paralisação não planejada.

AX8 and A615.pngFLIR AX8 Câmera termográfica para monitoramento contínuo e de segurança & Câmera de visão de máquina térmica FLIR A615

image3pd1f.png

Sistemas de bomba

 

A TECNOLOGIA

A FLIR oferece uma variedade de câmeras termográficas inteligentes de montagem fixa com software integrado para análise e alarme. Monitore recursos configurando até 10 regiões de interesse (ROIs) a partir de formas de medição como pontos, caixas ou áreas personalizadas desenhadas no quadro usando uma prática janela de configuração na Web. Defina as condições para os parâmetros de alarme e a resposta: tipo de saída de aquisição de dados. Os dados não comprometidos são gerados de forma repetitiva e confiável a partir de matrizes de detectores térmicos nas opções 320 x 240 ou 640 x 480, oferecendo até ±2 °C de precisão em faixas de temperatura de -40 °C a 2.000 °C. Integre câmeras inteligentes FLIR a uma ampla gama de processos de controle usando protocolos de comunicação padrão, incluindo RTSP, MQTT, RESTful API, MODBUS TCP e Master, Ethernet IP e FTP. As câmeras termográficas inteligentes FLIR podem ser personalizadas para a sua aplicação: selecione o foco manual ou automático ou mude a lente quando o campo de visão precisar ser modificado. Graças à sua exclusiva saída radiométrica compactada, essas câmeras evitam sobrecarregar os processadores. Elas também agregam valor ao seu sistema combinando ma câmera de luz visível integrada e LEDs em parceria com a câmera de infravermelho.

A700 and A310.png

Câmera com sensor térmico inteligente FLIR A700 FLIR A310 Sensores de Temperatura IV para Monitoramento de Equipamentos Críticos

 

hvac_celsius.png

Sistemas HVAC

 

Saiba mais em FLIR.com/instruments/condition-monitoring/

Back to top