Redução de riscos ocultos na produção de alimentos e bebidas


Do processamento à embalagem e armazenamento, cada etapa na fabricação de alimentos e bebidas tem riscos potenciais. Mesmo uma pequena mudança de temperatura ou uma falha invisível na embalagem pode levar a produtos desperdiçados, problemas de segurança ou recalls de produtos. Esses riscos ocultos dificultam que os fabricantes mantenham padrões de alta qualidade.
Com o mercado global de segurança alimentar projetado para atingir US$ 31,1 bilhões até 2027, a demanda por medidas rigorosas de segurança alimentar e de bebidas está crescendo rapidamente.
Apesar de seu uso generalizado, verificações pontuais e inspeções visuais nunca foram projetadas para fornecer supervisão contínua. Eles oferecem confirmação em um ponto específico no tempo, não em toda uma execução de produção ou ciclo de armazenamento. Em ambientes de fabricação de rápida movimentação, essa limitação cria exposição.
Para realmente gerenciar os riscos, os fabricantes precisam de visibilidade em todo o ambiente de produção, desde o cozimento e processamento até a embalagem, armazenamento e distribuição; o monitoramento contínuo garante que nenhum estágio seja deixado sem verificação. Variações sutis de temperatura, microvazamentos na embalagem ou refrigeração com defeito são detectados em tempo real. Essa abordagem holística transforma segurança e qualidade de correções reativas em controle proativo, protegendo produtos, pessoal e lucros simultaneamente.

Abaixo estão algumas das principais razões pelas quais as verificações pontuais sozinhas não são mais suficientes na produção moderna de alimentos e bebidas.
Pequenas inconsistências de temperatura na preparação ou processamento de alimentos podem não ser visíveis ou mensuráveis por meio de verificações periódicas de sondas. As variações de temperatura da superfície que indicam cozimento insuficiente, superaquecimento ou distribuição irregular de produtos muitas vezes não são detectadas sem monitoramento contínuo em tempo real. Com 6.001 milhões de pessoas em todo o mundo ficando doentes após comer alimentos contaminados todos os anos e 25%2 dos incidentes de contaminação sendo diretamente causados por microrganismos patogênicos em produtos alimentícios, as mudanças de temperatura não detectadas são um grande problema para a indústria de alimentos e bebidas.
Veja todas as nossas soluções de fabricação de alimentos e bebidas
Muitos procedimentos de fabricação exigem verificações manuais ou inspeções periódicas, deixando lacunas entre os pontos de controle. Pequenos desvios podem passar despercebidos por horas ou até dias. Os riscos ocultos, como temperaturas de cozimento irregulares ou acúmulo de calor em máquinas, muitas vezes podem passar despercebidos até que seja tarde demais, resultando em lotes inteiros sendo afetados antes que alguém identifique o problema. Ao integrar o monitoramento térmico de ponta a ponta em todas as etapas, os fabricantes podem fechar essas lacunas, garantindo qualidade consistente.
O custo médio direto de um recall de alimentos é de cerca de US$ 10 milhões por incidente. Lacunas adesivas, espessura inconsistente da esfera de cola ou vedações fracas podem passar pela inspeção visual. No entanto, esses pequenos defeitos podem levar posteriormente a contaminação, vazamento e recalls. As verificações pontuais simplesmente não podem verificar cada vedação em cada produto na velocidade de produção. A inspeção térmica contínua em toda a linha de embalagens fornece visibilidade total da integridade da vedação e precisão do enchimento, detectando defeitos que, de outra forma, passariam despercebidos até após a distribuição.
Quando um incêndio não é detectado precocemente, ele pode causar sérios problemas financeiros, ambientais e comerciais para uma empresa e a comunidade, e até mesmo incidentes “contidos” ainda podem causar danos dispendiosos, tempo de inatividade e perda de produtos. Os sensores de incêndio convencionais muitas vezes respondem quando a fumaça ou chama os atinge. Esse atraso limita a cobertura e retarda o tempo de resposta. Quando uma verificação pontual ou alarme tradicional é acionado, a linha de produção precisaria ser interrompida.
Aproximadamente um terço de todos os alimentos produzidos em todo o mundo é perdido ou desperdiçado ao longo da cadeia de suprimentos. Evitar a deterioração em pontos cruciais de refrigeração ajuda a reduzir o volume de produto descartado devido a desvios de temperatura, falha do equipamento ou desvio de desempenho não detectado. Com sistemas de refrigeração raramente falhando de uma só vez, mas gradualmente fora das especificações, detectar problemas de refrigeração é difícil. Quando o monitoramento é estendido em todo o ambiente de armazenamento, pequenos desvios na refrigeração podem ser sinalizados imediatamente, evitando a perda de produtos e protegendo as margens e as metas de sustentabilidade.
O ar comprimido pode ser responsável por uma parte significativa do consumo de energia industrial, mas os vazamentos frequentemente passam despercebidos. Muitos são impossíveis de ouvir em salas de serviços públicos barulhentas. À medida que os vazamentos crescem, os compressores crescem mais, as contas de energia aumentam e a confiabilidade do sistema diminui. As verificações pontuais não podem detectar perdas invisíveis ou inaudíveis de forma confiável.
Riscos ocultos na produção de alimentos e bebidas não precisam interromper as operações. Com o monitoramento térmico contínuo, os fabricantes ganham visibilidade total em todos os estágios da linha, garantindo segurança, qualidade e eficiência. Ao identificar e abordar proativamente problemas, as equipes podem manter o tempo de atividade, reduzir o desperdício e proteger produtos e pessoal.
Os principais benefícios do monitoramento térmico na produção de alimentos e bebidas incluem:
A Flir oferece uma gama de câmeras termográficas projetadas especificamente para a produção de alimentos e bebidas, fornecendo soluções personalizadas em todas as etapas do processo. De sensores inteligentes a sistemas de imagem avançados e modos de grande alcance, há uma solução para cada ponto de controle.
Explore hoje mesmo para ver como as imagens térmicas podem transformar sua linha de produção.
1 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety
2 www.food.gov.uk/board-papers/incidents-resilience-unit-annual-report-202324