Câmeras Termográficas para Proteção de Produtos em Armazém

Em todo o mundo, armazéns estocam produtos altamente valiosos. A proteção desses produtos contra roubos é de extrema importância. No entanto, o roubo não é o único perigo. Um perigo ainda maior são os incêndios. Um incêndio pode destruir um armazém inteiro em muito pouco tempo. O valor dos produtos destruídos em um incêndio pode ser enorme e o custo da perda de uma vida é impossível calcular. As estatísticas mostram um grande aumento na perda de produtos devido a incêndios, embora os armazéns estejam equipados com alarmes de incêndio e sistemas de combate a incêndios.

Monitoramento de conteúdo crítico

Muitos tipos de materiais são exotérmicos sem serem expostos a um estímulo externo. A temperatura interna deles pode aumentar até o ponto que começam a queimar espontaneamente. O fogo resultante e o calor intenso podem fazer com que o material em outros recipientes entre em combustão; em última instância, a estrutura do armazém, a fiação elétrica e o equipamento podem ser destruídos.

Embora os armazéns que estocam equipamento exotérmico sejam mais suscetíveis a incêndios do que outros, um incêndio pode ocorrer em qualquer armazém. Não importa que produtos estejam armazenados nele.

Câmeras CCTV

Os armazéns e outras instalações precisam ser protegidos contra incêndios. Existem diferentes opções para fazer isso. As câmeras CCTV podem ser instaladas para monitorar fumaça ou chamas. A desvantagem é que, quando começa a surgir fumaça ou chamas, o incêndio já deflagrou.

Além disso, as câmeras CCTV são capazes de produzir imagens de boa qualidade somente quando há luz suficiente. E isso não acontece em um armazém com poucas janelas. Certamente não durante a noite. Isso significa que a iluminação precisa ser instalada. Não só a instalação é cara, como também o aumento de potência das lâmpadas e sua substituição periódica são extremamente dispendiosos.

Outra desvantagem das câmeras CCTV é que você somente pode ver fumaça ou chamas se as imagens tiverem o contraste adequado. Uma pequena quantidade de fumaça cinza contra um fundo cinza não será percebida imediatamente.

Detectores de fumaça e sistemas de aspersão

Detectores de fumaça e sistemas de aspersão são outra opção para minimizar o risco que corre o conteúdo do armazém. Mas nem todos os incêndios são do mesmo jeito e nem todos os detectores de fumaça respondem bem a todos os tipos de fogo.

Existem dois tipos principais de detectores de fumaça – de ionização e fotoelétrico – que contêm tecnologias que funcionam bem em algumas circunstâncias e não tão bem em outras. Os detectores de ionização respondem mais rapidamente a incêndios que envolvem chamas altas; os detectores fotoelétricos alertam mais rapidamente sobre incêndios que evoluem mais devagar e de combustão lenta. Dependendo do tipo de incêndio, os detectores de fumaça podem, portanto, não responder como se espera.

Os detectores de fumaça também podem gerar muitos alarmes indesejados. Eles podem ser disparados por vapor e poeira. Instalar detectores de fumaça próximo a fogões, fornos ou outros dispositivos geradores de calor e fumaça é uma receita rápida para alarmes indesejados. Infelizmente, essas áreas estão entre as que mais precisam de monitoramento cuidadoso face a riscos de incêndio. Os detectores de calor, que ativam alarmes com base em mudanças bruscas de temperatura, são substitutos valiosos nessas áreas.

Mas a principal desvantagem dos detectores de fumaça é que eles representam uma resposta a um incêndio já deflagrado.

Câmeras termográficas

As câmeras termográficas da FLIR estão um passo à frente ao fornecerem uma resposta de alerta precoce aos pontos quentes detectados. Isso é importante para todos os tipos de armazéns mas, em particular, para aqueles com conteúdos propícios a combustão espontânea ou altamente inflamáveis.

As câmeras termográficas da FLIR revelam claramente pontos quentes em um vídeo ou monitor de computador remoto em tempo real e indicam a um observador a temperatura e localização precisas desses pontos. Além disso, essa “Câmera Inteligente” pode ser programada para definir a temperatura a que um sinal de alarme é gerado, sendo possível usar vários pontos alvo e alarmes. A saída de alarme pode ser conectada diretamente a um dispositivo de alarme, anunciador, controlador lógico programável (PLC) ou sistema de monitoramento e controle baseado em um computador. Quando um alarme ocorre, o pessoal responsável pode ir até o monitor visual para verificar o problema e sua localização exata.

As câmeras termográficas da FLIR podem ser usadas para economizar centenas de milhares de euros em danos estruturais e aos conteúdos, identificando incêndios iminentes em um estágio extremamente precoce.

Por que as imagens térmicas são tão efetivas?

Todos os objetos emitem radiação térmica no espectro infravermelho, que não é visto pelo olho humano. As câmeras termográficas convertem essa radiação em uma imagem térmica que é calibrada em função de uma escala de temperatura. Esses dados de temperatura sem contato podem ser exibidos em um monitor e enviados para um dispositivo digital de armazenamento para análise.

Quando instaladas em um sistema de proteção de produtos de um armazém, as câmeras termográficas da FLIR produzem uma imagem térmica nítida que permite ver os mínimos detalhes. Mas mais do que isso. A imagem também mostra os dados de temperatura obtidos em um modo sem contato.

Monitoramento de armazém com as luzes apagadas

Ao contrário das câmeras com imagem de luz visível que podem ser usadas para detectar fumaça, as câmeras termográficas não precisam de luz para produzir suas imagens. Portanto, elas garantem um monitoramento permanente de armazém com as luzes apagadas. Além disso, as câmeras termográficas possuem outra vantagem: elas também podem ver através da fumaça. Isso significa que, em caso de incêndio, elas podem ser usadas para guiar os bombeiros até à origem do incêndio e para ver se ainda há pessoas no ambiente com fumaça.

No entanto, as câmeras termográficas podem “ver” pontos quentes muito antes que a fumaça ou as chamas apareçam. Essa capacidade as torna ferramentas ideais para proteção de produtos em armazéns.

Vários recursos de alarme

As câmeras termográficas podem fornecer um sinal diretamente a um dispositivo de alarme audível ou visual. Além disso, podem ser combinadas com um PLC ou controlador de computador para criar um sistema de monitoramento com recursos avançados. Com o firmware da câmera termográfica da FLIR, ou software para computador, esses recursos podem incluir:

  • Temperaturas altas, baixas e médias em uma imagem
  • Alarmes em pontos de regulação de temperatura
  • Vários pontos alvo e alarmes
  • Atrasos para ignorar aumentos de temperatura temporários devido a empilhadeiras na área
  • Análise de tendência de temperatura para revelar problemas antes que um ponto de regulação seja atingido
  • Conexões Ethernet a um controlador central
  • Conexão de várias câmeras a um monitor central
  • Mensagens de alarme e imagens via Ethernet, email ou FTP

Configurações Típicas do Sistema

A ilustração esquemática descreve uma configuração típica do sistema utilizando a câmera termográfica FLIR A310 . Embora o vídeo analógico e as saídas E/S digitais permitam-lhe operar como sensor inteligente autônomo, muitas aplicações de armazém também usam seu fluxo de dados digitais, enviados por linhas Ethernet a um PLC ou controlador de computador.

Quando usados dessa maneira, os dados de temperatura são uma das principais informações enviadas ao PLC ou ao controlador do computador que faz parte de um sistema mais amplo de controle e monitoramento de instalações. Em conjunto com suas capacidades de ponto de regulação de alarme, a comunicação Ethernet da A310 pode fornecer uma compressão digital do sinal de vídeo analógico da câmera para virtualmente qualquer lugar onde haja um computador com software de monitoramento. O software da FLIR permite que um computador exiba até nove imagens de câmera ao mesmo tempo e alterne entre grupos de câmeras adicionais, conforme necessário.

Além da visualização de imagens de vídeo termográficas, os dados de temperatura podem ser armazenados e analisados para produzir uma análise de tendência. Os protocolos TCP/IP das câmeras termográficas A310 são cada vez mais usados para facilitar o monitoramento de vários locais.

Eles podem enviar dados de temperatura e imagens automaticamente a um computador por email (SMTP) ou protocolo de FTP sempre que um limite de aviso de temperatura seja alcançado. Os profissionais responsáveis pela segurança em locais designados podem abrir um navegador da web protegido por senha para acessar o servidor web da câmera para obter funções de controle básicas e visualizar vídeos ao vivo da área monitorada.

Imagens termográficas, combinadas com um sistema de extinção de incêndios

Detectar um ponto quente que pode levar a um incêndio é uma coisa. Evitar que ele se transforme em um incêndio é outra. Portanto, muitos usuários e também empresas de seguro incluem a questão para criar um sistema que não só detecte pontos quentes, mas que também possa resfriá-los imediatamente, de modo que um incêndio não seja iniciado.

Em casos como esse, a câmera termográfica pode ser conectada com um monitor de incêndio. A câmera termográfica guiará o monitor de incêndio até à localização exata do ponto quente para que ele possa resfriá-lo. Isso significa que somente uma pequena quantidade de produtos será danificada pela água. Ao contrário dos sistemas de aspersão que podem danificar grande parte dos produtos no armazém.

Estudo de caso 1: Purificação de piscina

Vamos analisar uma empresa que possui uma grande usina de fabricação de hipoclorito de cálcio usado na purificação de piscinas. A forma anidro desse material exotérmico é armazenada em grandes contêiners nos armazéns da empresa.

Inicialmente, a empresa começou a inserir termopares em contêiners selecionados para monitorar sua temperatura. As saídas dos termopares eram conectadas a um sistema de monitoramento que dispararia um alarme se a temperatura ficasse muito alta. Com onze armazéns distribuídos por uma grande área e uma imensa quantidade de contêiners a ser monitorada, ocorreu um enorme problema de fiação dos termopares. Para que isso fosse minimamente gerenciável, a empresa adotou uma abordagem de amostragem, instalando termopares em apenas um terço dos contêiners. Porém, essa abordagem os deixou expostos a um grau de risco significativo.

Para reduzir esse risco, a empresa começou a instalar câmeras termográficas FLIR A310 como sensores de temperatura sem contato em posição fixa, monitorando todos os contêiners em um grupo facilmente abrangido pelo campo de visão (FOV) da câmera. Uma única conexão Ethernet a partir de cada câmera termográfica envia os dados de temperatura para um sistema de monitoramento PLC por meio de uma rede sem fios. Um atraso de alarme é programado no firmware da câmera termográfica da FLIR, para que a mesma possa ignorar os aumentos de temperatura temporários devido à entrada de empilhadeiras no armazém. Essa solução econômica resulta em uma cobertura total dos produtos e na eliminação de uma grande bagunça de fios dos termopares.

Estudo de caso 2: Descarte de resíduos químicos

Outro exemplo é um armazém para armazenamento de barris que contêm resíduos químicos. Embora seja uma instalação coberta, os barris não podem ser totalmente protegidos da umidade. Assim, existe a possibilidade de vazamentos ou o conteúdo do barril pode ser contaminado por ar e umidade, causando um aumento da temperatura devido a uma reação química. Finalmente, existe risco de incêndio ou até mesmo de explosão. Embora as câmeras de luz visível possam detectar chamas ou fumaça se houver luz adequada, pode ser tarde demais para se tomarem medidas preventivas.

Tal como no exemplo anterior, o operador deste armazém usa câmeras termográficas autônomas para detectar um aumento de temperatura em seu FOV antes que o incêndio ocorra e enviar um alarme para uma estação de monitoramento central. A função de histerese da câmera é usada para evitar que o alarme seja desligado até que a temperatura detectada desça bem abaixo do ponto de regulação de temperatura e o alarme seja desligado por um operador.

Imagens térmicas são exibidas em um monitor na sala de controle que indica ao pessoal responsável o local exato de um ponto quente.

Impedir o incêndio antes que comece

As câmeras termográficas FLIR são uma ferramenta ideal para proteção de produtos em armazéns. Ao contrário de outros métodos, como monitoramento por CCTV e detectores de fumaça, a tecnologia de imagens térmicas pode impedir um incêndio antes que comece usando seu recurso de alarme automático de temperatura, evitando assim a perda de estoque valioso. Ela também oferece uma maneira intuitiva e fácil de entender a imagem visual que irá permitir ao pessoal responsável e aos bombeiros avaliar imediatamente a situação e reconhecer o problema. 

Dependendo do alarme de temperatura previamente definido, uma câmera termográfica irá detectar um incêndio em estágio incipiente ou de combustão lenta. Um detector de fumaça depende da produção de fumaça para detectar o desenvolvimento do incêndio. Portanto, ele somente irá detectar o incêndio no final do estágio de combustão lenta ou no início do estágio de chama. Como as câmeras CCTV dependem do contraste de cor, ele somente irá detectar o incêndio no estágio de chama ou fogo, dependendo das condições de iluminação.

As câmeras termográficas não precisam de manutenção nem de qualquer iluminação dispendiosa ou de grande consumo de energia para serem efetivas. As câmeras termográficas também geram menos alarmes indesejados, que são um problema comum nas câmeras CCTV e nos detectores de fumaça. E como vantagem adicional, as câmeras termográficas da FLIR Systems também podem ser usadas para efeitos de segurança, detectando intrusos na escuridão total se for necessário.

As câmeras termográficas podem ser ligeiramente mais caras do que as câmeras CCTV e os detectores de fumaça mas, como não precisam de luz para funcionar, os custos de manutenção e as contas de energia continuam baixos. Essa solução também é o único sistema que realmente previne incêndios, mantendo seus produtos seguros e protegendo você de perdas de estoque dispendiosas. Por esses motivos, é a melhor solução de proteção de produtos em armazém no mercado atualmente.

Back to top