Refinaria Bayernoil usa câmeras de detecção de gás da FLIR para detectar vazamentos

Maior refinaria do sul da Alemanha integra uma câmera de detecção de gás em seus programas de detecção e reparo de vazamentos
O complexo de refinarias Bayernoil está localizado no sul da Alemanha e possui três unidades fabris de refinação, produção e armazenamento em Ingolstadt, Neustadt e Vohburg (entre Munique, Nuremberg e Regensburg). É de propriedade das corporações petrolíferas OMV, Agip, BP e Ruhr Oel. Mais de 800 funcionários processam anualmente 12 m toneladas de petróleo bruto que é refinado e transformado em produtos derivados. Considerações ambientais e de segurança estão fortemente integradas ao gerenciamento de qualidade e produção da empresa. Além disso, a Bayernoil possui uma política estrita de zero acidentes, daí a importância da manutenção preventiva nas três unidades fabris.

Busca por emissões fugitivas As refinarias passaram por uma transformação geral por causa da busca pelas emissões fugitivas: foram realizadas uma grande inspeção e uma ampla operação de manutenção durante as quais as unidades fabris interromperam as operações, foram parcialmente desmontadas, limpas e passaram por manutenção e testes. Na unidade fabril de Vohburg, cerca de 1.500 trabalhadores extras foram envolvidos no processo que geralmente leva várias semanas.

“Nossa principal razão de adquirir a câmera de detecção de gás é reduzir a liberação de gases de hidrocarboneto em nossos sistemas de tubulação, especialmente, vazamentos próximos das gaxetas de flange”, diz John Stapleford, Gerente de SSMA (Saúde, Segurança e Meio-Ambiente) das unidades fabris da Bayernoil. O arranque das unidades fabris de Vohburg que passaram pela manutenção forneceu uma excelente oportunidade para inspecionar as instalações em busca de vazamentos que poderiam ter continuado após a transformação.
A Bayernoil está integrando uma câmera de detecção de gás em seus programas de Detecção e Reparo de Vazamentos. Embora as prescrições ambientais e de segurança seja estritas, não há nenhum programa europeu de Detecção e Reparo de Vazamentos (Leak Detection and Repair, LDAR) específico que estipule a frequência e o cumprimento das empresas na busca, reparo e relatório de vazamentos de compostos orgânicos voláteis. A Bayernoil quer trocar experiências com outros usuários de câmeras de detecção de gás nas empresas de propriedade da Bayernoil para determinar os intervalos ótimos de inspeção.

“A câmera de detecção de gás contribui para reassegurar a segurança do processo”, conclui Stapleford.
“É particularmente interessante inspecionar sistemas de alta pressão, já que eles são os mais suscetíveis a vazamentos.”

Back to top