Olhando mais de perto a Série Monocular Térmica FLIR Scion®

O FLIR Scion® OTM e o PTM podem parecer semelhantes, mas não sejam enganados: cada dispositivo é projetado para um ambiente único e diferentes necessidades do usuário.

O recém-lançado Scion PTM (Professional Thermal Monocular) é uma poderosa ferramenta de vigilância térmica para profissionais de aplicação da lei, permitindo a conscientização constante de ameaças e membros da equipe em condições de baixa visibilidade. A integração com a plataforma TruWITNESS™ da FLIR conecta o Scion PTM com outros sensores inteligentes em toda a cidade, fornecendo informações centralizadas em tempo real para agências de segurança pública.

O Scion OTM (Monocular Térmico Externo) é um dispositivo de alta tecnologia projetado para aventureiros externos, construído de forma robusta para os ambientes mais exigentes para detectar rapidamente animais e outros objetos de interesse em condições de baixa visibilidade. Um slot de cartão microSD integrado fornece memória suficiente para capturar cada encontro com a vida selvagem em imagens térmicas de alta qualidade para revisitar mais tarde.

Ambos os monoculares Scion são construídos em torno do poderoso núcleo Boson™ da FLIR e estão disponíveis em resoluções 640 e 320, com modelos de 9Hz e 60Hz.

Clique aqui para saber mais sobre o Scion OTM e aqui para saber mais sobre o Scion PTM.

Primeira análise: Monocular térmico para ambiente externo FLIR Scion™

EXPOSIÇÃO DE FOTOS 2019: Mike Pawlowski, da Gridiron Outdoors, dá uma olhada mais de perto no novíssimo Monocular térmico para ambiente externo FLIR Scion™. O FLIR Scion OTM é construído em torno do poderoso núcleo Boson™ da FLIR e pode capturar suas aventuras ao ar livre com vídeo geomarcado e imagens estáticas.
Back to top