O que é correção de não uniformidade (NUC)?

Realizar corretamente a correção de não uniformidade produz uma imagem de qualidade superior.

Não se preocupe caso sua imagem térmica congelar e a câmera fizer um ruído de clique: é a correção de não uniformidade sendo feita. Por que isso é feito?

A correção de não uniformidade ajusta-se ao menor desvio do detector, que ocorre à medida que a cena e o ambiente mudam. Basicamente, o calor da própria câmera pode interferir em suas leituras de temperatura. Para melhorar a precisão, a câmera mede sua própria radiação IV e, em seguida, ajusta a imagem com base nessas leituras. NUC ajusta o ganho e o deslocamento de cada pixel, produzindo uma imagem mais precisa e de maior qualidade.

Durante NUC, o obturador da câmera fica entre a óptica e o detector, fazendo um som de clique e congelando o fluxo de imagem momentaneamente. O obturador atua como fonte de referência plana para que o detector se calibre e se estabilize termicamente.

Isso acontece regularmente em câmeras infravermelhas não refrigeradas, assim como ocasionalmente em modelos de infravermelho refrigerados. Também é chamado de FFC (correção de campo plano).

Quando a câmera realizará NUC?

Na inicialização, a câmera executará NUC com frequência. À medida que a câmera aquece e atinge a temperatura operacional estável, NUC se tornará menos frequente. Embora você possa obter uma imagem térmica cerca de 20 segundos após ligar a câmera, a maioria das câmeras termográficas precisa de pelo menos 20 minutos de aquecimento em ambiente estável para obter a melhor precisão de medição de temperatura.

A câmera executará NUC automaticamente, mas você também pode usar manualmente a função NUC antes de medir uma temperatura importante ou capturar uma imagem crítica. Isso ajudará a garantir a maior precisão.

Posso controlar NUC para que não ocorra no momento errado?

Como mencionado acima, NUC é importante para melhorar as leituras de temperatura. Sem NUC, você corre o risco de obter leituras de temperatura instáveis. NUC não pode ser desativado na maioria das câmeras portáteis, mas na maioria das unidades de automação e ciência pode ser definido do modo automático para o manual. Isso permitirá que você controle exatamente quando a câmera executa NUC, seja por meio de sinais de software ou hardware. Saiba mais sobre como definir o modo manual.

Artigos Relacionados

Fundamentos

Como se calibra uma câmera termográfica?

Read more
Back to top