Qual das câmeras Cx-Series é a ideal para você?


As câmeras termográficas compactas FLIR Cx-Series são ferramentas de inspeção portáteis para construção, manutenção de instalações, HVAC/R, reparos elétricos e para solução de outros problemas. A FLIR lançou recentemente duas novas atualizações para a popular Cx-Series: a FLIR C3-X e a FLIR C5, ambas com conectividade em nuvem integrada, FLIR Ignite™, que permite transferência, armazenamento e backup direto dos dados, para que as imagens estejam sempre disponíveis em todos os seus dispositivos. Ambas as câmeras também contam com o FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), que extrai detalhes da cena da câmera visual integrada e os realça na imagem térmica completa.
As duas câmeras são geradoras de imagens térmicas práticas para ter no trabalho, mas qual delas é a ideal para as suas necessidades?

A FLIR C3-X é uma ferramenta 3 em 1 com câmera termográfica, câmera digital e lanterna. O gerador de imagens térmicas com resolução de 128 x 96 (12.288 pixels) tem uma faixa de temperatura expandida de -20 a 300 °C (-4 a 572 °F), um upgrade significativo para a FLIR C2 original. É a câmera Cx-Series básica da FLIR, mas ainda oferece recursos poderosos como FLIR Ignite e MSX, e recursos de relatórios profissionais para documentar problemas e reparos com imagens usando o FLIR Thermal Studio.

A FLIR C5 tem os mesmos recursos da C3-X, mas inclui um gerador de imagens térmicas mais poderoso, com resolução de 160 x 120 (19.200 pixels). A resolução mais alta oferece mais detalhes, permitindo que a câmera identifique diferenças de temperatura menores e facilitando a medição precisa da temperatura. Além disso, a C5 tem recursos de zoom, recursos 1-Touch Level/Span para contraste de cena aprimorado e tem uma faixa de temperatura ainda melhor, de -20 a 400 °C (-4 a 752 °F).
A C3-X é uma ótima câmera para profissionais que precisam de um gerador de imagens térmicas portátil e conveniente para identificar e solucionar problemas. No entanto, a resolução mais alta da C5 dará ao usuário mais detalhes da cena e captará diferenças de temperatura mais sutis.
Se você não depende muito da geração de imagens térmicas para as inspeções, mas ainda acha que a imagem térmica é uma ferramenta útil, a acessível FLIR C3-X é a solução ideal para você. Se você está procurando um gerador de imagens mais robusto para detectar possíveis problemas com maior frequência, a câmera C5 irá atender melhor as suas necessidades, por menos de USD 1.000,00.