O sistema térmico completo para combate a incêndios


Os bombeiros dependem de uma série de tecnologias para ajudá-los em situações de incêndio, operações de busca e salvamento, incêndios em áreas florestais e cenários de combate a vazamentos químicos perigosos. Ao entrar em uma estrutura com muita fumaça e pouca ou nenhuma visibilidade, a imagem térmica proporciona a visão necessária para analisar e avaliar a situação, identificar obstáculos e ajudar a salvar vidas. A FLIR oferece uma série de soluções para as corporações e seus bombeiros em todos os aspectos do trabalho.

Ter o poder de ver uma janela através de uma fumaça densa é fundamental para qualquer bombeiro. Quando os bombeiros estão tentando entrar num prédio ou quando já estão lá, a escolha da câmera termográfica portátil (TIC) certa feita pela sua corporação depende de diversos fatores, entre eles: a resolução da imagem, a velocidade de exibição e o preço.
Quando os bombeiros estão do lado de fora avaliando, direcionando e monitorando a situação, ou do lado de dentro acompanhando o comportamento e as condições do fogo em rápida mudança, as TICs táticas, como a FLIR K65, oferecem resoluções mais altas para melhor qualidade de imagem e taxas de quadros mais rápidas para uma resposta mais veloz, dando ao operador o máximo de informações para tomar decisões importantes. Com resolução de IV 320 x 240, um display de quatro polegadas e uma faixa de temperatura de 0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F), a K65 é melhor para a captura de detalhes importantes no interior, revelando pontos quentes e até mesmo correntes de convecção. A K65 foi projetada para ser totalmente compatível com a norma 1801-2018 da NFPA para geradores de imagens térmicas, abrangendo a usabilidade, a qualidade de imagem e a durabilidade no combate a incêndios.
A FLIR K65 é a melhor para equipar o instrumento. Já a FLIR K1 é a melhor escolha para equipar o bombeiro. As TICs situacionais normalmente oferecem resoluções mais baixas e taxas de quadros mais lentas em comparação com as TICs táticas, mas são usadas mais para permitir que o bombeiro recupere sua visão em situações de baixa visibilidade enquanto está no interior do local. A FLIR K1 é a câmera de consciência situacional mais acessível na linha da FLIR, com uma resolução de IV de 160 x 120, uma faixa de temperatura de -10 °C a 400 °C, uma lanterna integrada e um display retroiluminado de 2,4. Essa câmera termográfica robusta e compacta ainda permite que os usuários obtenham uma avaliação de 360° em total escuridão e através da fumaça. Além disso, a K1 pode coletar e armazenar até 10.000 conjuntos de imagens visuais e térmicas radiométricas, gerando relatórios de uma forma simples. Para o combate a incêndios florestais, ela é uma TIC leve, excelente para localizar pontos quentes durante a realização de operações de rescaldo.
Com os bombeiros em terra, obter uma perspectiva adicional da situação vista de cima pode ser tão importante quanto planejar, observar e combater o incêndio. Poder ir além do limite da cesta aérea dá ao bombeiro a vantagem de ver a situação lá de cima para poder organizar melhor as equipes em terra e combater incêndios em grandes edifícios, incêndios florestais e ajudar em missões de busca e salvamento. Para conseguir isso, o acessório de câmera de drone FLIR Vue® TZ20 oferece maior consciência situacional ao pessoal que atende a emergência, tanto de perto quanto de longe com uma capacidade de zoom térmico digital de 20 vezes. Ele ainda tem um módulo de câmera termográfica FLIR Boson® com campo de visão estreito e campo de visão amplo, numa resolução de 640x512.

Drones equipados com termostatos ajudam os bombeiros a identificar pontos quentes em incêndios de estruturas.
Outra opção de câmera de drone é a FLIR MUVE C360. A C360 tem o primeiro detector multigás do setor para sistemas aéreos não tripulados. Ela chegou para transformar a atuação das equipes de resposta a emergências de incidentes químicos, industriais ou ambientais. A C360 permite que as equipes de resposta a emergências avaliem remotamente os incidentes de incêndio e de outros perigos, e selecionem o equipamento de proteção individual adequado. Além disso, a C360 abriga um detector de fotoionização, além de um conjunto de sensores eletroquímicos avançados, que fornecem monitoramento contínuo em tempo real para desastres químicos, como os ocorridos com cloro, monóxido de carbono e outros gases combustíveis. As leituras do sensor são priorizadas com base nas condições do alarme e são exibidas em tempo real na interface do piloto no aplicativo FLIR VueLink™.
Decidir qual solução é a certa para sua corporação e seus bombeiros é fundamental em qualquer situação de emergência. O uso de câmeras termográficas para ver através da fumaça densa ou para obter uma vantagem visual no ar permite que as equipes reúnam informações mais precisas e possam informar melhor as decisões cruciais, além de também proteger os bombeiros e aqueles que eles estão tentando ajudar.
Para obter mais informações sobre esses produtos e outros mais, acesse flir.com/instruments/firefighting/.