A FLIR tem orgulho em participar de uma parceria com a MathWorks® para oferecer soluções de software MATLAB para usuários de câmeras termográficas para P&D / Ciência da FLIR. Embora haja muitas formas de emparelhar as câmeras termográficas da FLIR à análise poderosa do MATLAB, vamos começar por lhe apresentar os três usos comuns listados abaixo. Através de notas técnicas e vídeos, demonstramos como efetuar o streaming de dados de câmeras da FLIR diretamente para o MATLAB, como importar scripts do MATLAB para o software ResearchIR da FLIR e como abrir arquivos de filmes do ResearchIR da FLIR diretamente no MATLAB para análise e processamento de dados posteriores. Também incluímos programas de exemplos para ajudá-lo a compreender melhor como alavancar o poder das câmeras termográficas da FLIR com o ambiente de programação avançado do MATLAB.
Saiba como a FLIR utiliza o MATLAB para acelerar o seu desenvolvimento de produtos
Uso das Câmeras Termográficas da FLIR no MATLAB
As câmeras termográficas para P&D / Ciência da FLIR integram-se perfeitamente no MATLAB. As câmeras são totalmente compatíveis com GigE Vision e GeniCam, o que facilita muito o controle remoto da câmera e o streaming para o MATLAB de imagens térmicas totalmente calibradas por temperatura. Não há necessidade de tradução de SDKs específicos de fornecedor. Em vez disso, a interface padrão do setor permite a configuração rápida para efetuar o streaming de dados térmicos de alta sensibilidade da câmera da FLIR diretamente para o MATLAB, para que você possa se concentrar no desenvolvimento da sua aplicação.
Uso de uma Câmera FLIR GigE no MATLAB
Uso de Scripts do MATLAB no Software ResearchIR da FLIR
O software ResearchIR da FLIR é compatível com o uso de scripts de análise de imagem do MATLAB diretamente no software. O script do MATLAB pode ser importado como um filtro digital no ResearchIR e aplicado a imagens térmicas gravadas ou em tempo real. Em segundo plano, a imagem térmica está sendo passada como um arquivo de imagem para o Script do MATLAB, processada e depois retornada ao ResearchIR para exibição e análise posterior no ResearchIR. Representa, assim, uma ótima ferramenta para alavancar os conjuntos de ferramentas de análise de imagem do MATLAB diretamente no software ResearchIR nativo da FLIR.
Execução de Programas do MATLAB no ResearchIR Max da FLIR
Abertura de Dados do ResearchIR no MATLAB
Com o software FileReader SDK gratuito da FLIR, é possível agora utilizar o MATLAB para abrir e analisar imagens térmicas e filmes a partir do software ResearchIR da FLIR. Basta coletar dados térmicos da sua câmera FLIR no software ResearchIR incluído e, usando o FileReader SDK e o código MEX de exemplo, ler todas as imagens térmicas e dados de cabeçalho analisados diretamente em seu programa. Isso permite a importação rápida dos dados coletados com a câmera FLIR diretamente no MATLAB para análise e processamento adicionais.
Código de Exemplo do MATLAB usando Câmeras Termográficas para P&D / Ciência da FLIR
A FLIR trabalhou com a MathWorks para desenvolver alguns programas de exemplo usando câmeras termográficas da FLIR e imagens gravadas. Esses programas de exemplo demonstram – por meio de código simples – algumas formas de alavancar o poder do MATLAB com soluções de câmeras termográficas de alto desempenho para P&D / Ciência da FLIR. Clique no título do programa a seguir para ler uma descrição breve de cada exemplo e obter um link para o download.
Detecção Facial e Rastreamento
Este programa de exemplo abre um filme infravermelho gravado no software ResearchIR da FLIR, captura o primeiro quadro e efetua uma detecção facial. Depois, utiliza a detecção facial e pontos associados para traçar uma região de interesse ao redor da face e rastreá-la nos quadros posteriores do filme. Esse código de exemplo utiliza o File Reader SDK da FLIR para abrir o arquivo e algoritmos de Detecção Facial e Rastreamento do MATLAB em seus conjuntos de ferramentas de visão. Trata-se de um ótimo exemplo de uso do alto contraste obtido com as imagens térmicas para efetuar a identificação e rastreamento de alvos em filmes e até mesmo em streams de imagens em tempo real.
Detecção Facial e Rastreamento – Código de Exemplo (.zip)
Rotação de Imagem em 90 Graus
Por vezes, o alvo de interesse na imagem térmica é mais alto do que largo, então é possível virar a câmera termográfica da FLIR de lado para alinhar a taxa de proporção da câmera com o seu alvo. Infelizmente, agora todos os seus filmes térmicos serão rotacionados quando reproduzidos ou analisados no ResearchIR ou em seu software personalizado. Este curto programa de exemplo simplesmente gira a imagem em 90 graus, seja no sentido horário ou anti-horário, com base em uma variável no arquivo de script, para corrigir a imagem. O programa está pronto para usar como filtro do ResearchIR ou no programa MATLAB personalizado.